Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 384.000  kg/km
Copper index (lb) 2580.100  lb
Trọng lượng 559 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.601
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL/CSA
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 143
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 16.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 10  mm²
Kích thước cáp 4G10
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 8 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 66.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 247.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL Cable Flame Test, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5, Chứng nhận UL 80°C theo tiêu chuẩn UL 758, CSA C22.2 Số 210-15
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Hành vi nhỏ giọt của CPR d0
Mật độ khói trong CPR s3
Chứng nhận UL AWM 21098 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận HAR Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a3
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Dca
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Chứng nhận CSA AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 191
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0011113 3 Đúng vậy 1 6.6 66 kg/km
0011114 4 Đúng vậy 1 7.2 81 kg/km
0011115 5 Đúng vậy 1 8.1 95 kg/km
0011116 7 Đúng vậy 1 8.8 125 kg/km
0011117 12 Đúng vậy 1 11.8 211 kg/km
0011118 18 Đúng vậy 1 14.2 309 kg/km
0011119 25 Đúng vậy 1 17.1 410 kg/km
0011125 9 Đúng vậy 1.5 12.6 230 kg/km
0011136 2 Không 1.5 6.8 77 kg/km
0011137 3 Đúng vậy 1.5 7.2 91 kg/km
0011138 4 Đúng vậy 1.5 8.1 112 kg/km
0011139 5 Đúng vậy 1.5 8.9 136 kg/km
0011140 7 Đúng vậy 1.5 9.9 179 kg/km
0011142 12 Đúng vậy 1.5 13.3 313 kg/km
0011143 18 Đúng vậy 1.5 15.9 444 kg/km
0011144 25 Đúng vậy 1.5 19.3 713 kg/km
0011150 3 Đúng vậy 2.5 8.3 138 kg/km
0011151 4 Đúng vậy 2.5 9 182 kg/km
0011152 5 Đúng vậy 2.5 10.2 216 kg/km
0011153 7 Đúng vậy 2.5 11.3 286 kg/km
0011160 3 Đúng vậy 4 9.9 202 kg/km
0011161 4 Đúng vậy 4 10.8 245 kg/km
0011162 5 Đúng vậy 4 12.1 286 kg/km
0011165 4 Đúng vậy 6 13 358 kg/km
0011166 5 Đúng vậy 6 14.5 479 kg/km
0011167 7 Đúng vậy 4 13.4 383 kg/km
0011169 4 Đúng vậy 10 16.5 559 kg/km
0011170 5 Đúng vậy 10 18.4 782 kg/km
0011172 4 Đúng vậy 16 22.1 904 kg/km
0011173 5 Đúng vậy 16 24.3 1171 kg/km
0011175 4 Đúng vậy 25 25.2 1299 kg/km
0011176 5 Đúng vậy 25 28 1640 kg/km
0011178 4 Đúng vậy 35 28.1 1703 kg/km
0011179 5 Đúng vậy 35 31.5 2224 kg/km
0011205 4 Đúng vậy 50 35.7 2704 kg/km
0011206 4 Đúng vậy 70 43 4052 kg/km
0011207 4 Đúng vậy 95 47.2 5430 kg/km
0011208 4 Đúng vậy 120 54.2 6290 kg/km
0011222 7 Đúng vậy 0.75 8.3 116 kg/km
0011223 9 Đúng vậy 0.75 10.5 152 kg/km
0011224 12 Đúng vậy 0.75 11.2 194 kg/km