Tất cả từ một nguồn duy nhất
LAPP là nhà cung cấp hệ thống đáng tin cậy cung cấp mọi thứ bạn cần để kết nối hệ thống quang điện của mình với lưới điện.

Một người liên hệ
Các chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để phát triển các giải pháp riêng lẻ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Sẵn sàng trên toàn thế giới
Sự hiện diện trên toàn cầu của chúng tôi cho phép chúng tôi hỗ trợ dự án của bạn theo cách tốt nhất có thể – đúng thời hạn và với kiến thức chuyên biệt về điều kiện địa phương.

Vận hành xuất sắc
Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi đảm bảo mang lại sự linh hoạt tối ưu để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.
Đồng
- N2XS(F)2Y
- N2XS(FL)2Y
- (N)2XS(F)2Y
- (N)2XS(FL)2Y
- XLPE/PVC/SWA/PVC
- XLPE/PVC/SWA/LSZH
Nhôm
- NA2XS(F)2Y
- NA2XS(FL)2Y
- (N)A2XS(F)2Y
- (N)A2XS(FL)2Y
Tiêu chuẩn: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
- ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7 OUTDOOR
- ETHERLINE® ROBUST S / FTP Cat. 7
- HITRONIC® BTxK A-DQ(ZN)B2Y
- HITRONIC® HQW A-DQ(ZN)(SR)2Y
Tiêu chuẩn: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
- EPIC® M12A
- EPIC® M12B
- EPIC® DATA M12X
- SKINTOP MS-M
- SKINTOP MS-SC-M
- SKINTOP MS-HF-M
- FLEXIMARK® thép không gỉ FCC
- Nhãn cáp FLEXIMARK® PUR
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® SPLIT
- SILVYN® SPLIT COV-M
- SILVYN® SPLIT GMP-M
- SILVYN® SPLIT COS
- Máy in truyền nhiệt FLEXIMARK®
- Dây rút Ty-Rap® ổn định tia cực tím với mũi thép
Các tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn cho các nhà sản xuất, lắp đặt và thanh tra để đảm bảo rằng tuabin gió được cung cấp một cách an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy vì, ví dụ, cáp và đường dây điện tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Các giải pháp kết nối từ LAPP tuân thủ các tiêu chuẩn này. Tổng quan về các tiêu chuẩn chính.
VDE (Hiệp hội Công nghệ Điện, Điện tử & Thông tin)
IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế)
BS (Tiêu chuẩn Anh)
Các yêu cầu về cáp, đầu nối cáp, dây dẫn và đầu nối trong tua-bin gió là cực kỳ cao về khả năng chịu nhiệt, khả năng chống rung và độ bền xoắn. Một mặt, điều này là do các điều kiện khí hậu rất khác nhau và các yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Tại LAPP, chúng tôi đã đối mặt với thách thức này trong nhiều năm và cung cấp các giải pháp sáng tạo, chất lượng cao.
Cáp và đầu nối cáp có độ linh hoạt cao và khả năng chống mài mòn của chúng tôi dành cho tua-bin gió được thiết kế cho dải nhiệt độ từ -40 đến +90°C, có khả năng chống tia cực tím và có thể chịu được các lực cơ học hiện có. Và điều đó diễn ra trong nhiều năm.
Chỉ khi tất cả các bộ phận được phối hợp tối ưu và đạt chất lượng cao nhất thì tuổi thọ hoặc các lỗi hệ thống mới có thể được ngăn chặn vĩnh viễn. Đó là lý do tại sao các sản phẩm chất lượng cao và lắp ráp dễ dàng là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn. Nếu một sợi cáp trở nên giòn hoặc gặp trục trặc, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sợi cáp khác từ cùng một cuộn. Vì việc lắp đặt và tháo gỡ mới có thể rất tốn kém, nên đầu tư vào vật liệu bền và chất lượng cao sẽ có lợi về lâu dài.
Chất lượng sản phẩm cao của chúng tôi luôn được đảm bảo tại các trung tâm thử nghiệm hiện đại của riêng chúng tôi. Mạng lưới toàn cầu với dây chuyền sản xuất nội bộ tại các thị trường chính mang đến cho khách hàng quốc tế của chúng tôi sự đảm bảo rằng họ có thể tiếp cận nhiều loại sản phẩm tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn tương ứng trên khắp thế giới.
LAPP có kinh nghiệm sâu rộng hơn 50 năm trong việc phát triển và sản xuất, và đã xây dựng dựa trên nền tảng này để phát triển nhiều cải tiến và đạt được chất lượng sản xuất và độ tin cậy cao.
Tại LAPP, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ toàn diện trong việc hiện thực hóa dự án trang trại điện gió của bạn - từ quy trình thiết kế đấu nối cáp cho tua-bin gió đến việc kết nối tua-bin gió của bạn với lưới điện.