REACH & RoHS và Dấu chân carbon của sản phẩm
Việc sử dụng các chất độc hại trong sản phẩm phải tuân thủ các luật và quy định quốc tế ngày càng nghiêm ngặt.
Do đó, để xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin sau: theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, các sản phẩm chúng tôi giao cho bạn không chứa bất kỳ chất nào có nồng độ gây cấm đưa ra thị trường.
Các quy định liên quan đáp ứng các yêu cầu pháp lý sau, trong số những yêu cầu khác:
- 2011/65/EU: Chỉ thị RoHS
- 1907/2006/EC: Quy định REACH
- 2006/122/EC: Chỉ thị về việc hạn chế các sulfonat perfluorooctan ("PFOS")
- 1005/2009/EC: Quy định về các chất làm suy giảm tầng ôzôn
- ElektroStoffV: Quy định về các chất trong thiết bị điện và điện tử
Dấu chân carbon của sản phẩm
Chúng tôi đã tính toán lượng khí thải carbon của sản phẩm (từ khai thác nguyên liệu đến xuất xưởng) cho một số lượng lớn sản phẩm của mình. Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Chỉ thị RoHS 2011/65/EU của Nghị viện Châu Âu
Chỉ thị 2011/65/EU của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 8 tháng 6 năm 2011 về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử
Chỉ thị 2011/65/EU (RoHS II) hạn chế sử dụng chì, cadmi, thủy ngân, crom hóa trị sáu, biphenyl đa brom hóa (PBB) và ete diphenyl đa brom hóa (PBDE) trong một số thiết bị điện và điện tử (EEE). Vào tháng 7 năm 2011, chỉ thị này có hiệu lực và thay thế hoàn toàn Chỉ thị cũ 2006/95/EC (RoHS) kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2013.
Không có chất mới nào được thêm vào danh sách các chất bị cấm trong RoHS II. Tuy nhiên, các hạn chế không còn giới hạn ở các chất hiện có, mà thay vào đó, một quy trình đã được đưa ra để bổ sung thêm các chất trong tương lai (tương tự như REACH). LAPP sẽ tiếp tục theo dõi quy trình và phản ứng với các hạn chế tiếp theo có thể xảy ra đối với các chất.
Bất kể phạm vi của Chỉ thị RoHS II, tất cả các sản phẩm trong danh mục chính của LAPP đều tuân thủ Chỉ thị 2011/65/EU (RoHS II) về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử. Các sản phẩm này không chứa bất kỳ chất bị cấm nào được quy định trong Chỉ thị RoHS II hoặc nồng độ tối đa cho phép được quy định trong đó, có tính đến các trường hợp ngoại lệ được liệt kê trong Phụ lục III của chỉ thị.
Thay đổi quan trọng đối với các miễn trừ (6) của Chỉ thị RoHS của EU
Trong Công báo EU vào tháng 11 năm 2025, Ủy ban EU đã quyết định thay đổi các miễn trừ quan trọng đối với chì trong thép, nhôm và đồng và trong một số trường hợp không còn gia hạn chúng nữa. Các giới hạn sử dụng chặt chẽ hơn đã được thêm vào cho một số trường hợp ngoại lệ.
Miễn trừ 6c (chì là thành phần hợp kim trong đồng) sẽ chỉ được gia hạn trong một giới hạn.
Việc gia hạn thêm là có thể, nhưng không chắc chắn. Nếu không có gia hạn thêm, không còn sản phẩm nào có miễn trừ này được đưa ra thị trường kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2027.
Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA)
Vào ngày 5 tháng 2 năm 2021, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành một quy định mới theo Mục 6 của Đạo luật Kiểm soát Chất độc hại (TSCA), theo đó 5 chất PBT sẽ bị cấm trong các sản phẩm ở Hoa Kỳ trong thời gian ngắn, tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ khác nhau. Danh sách các chất bị cấm nhập khẩu, chế biến (sản xuất) và bán trong các sản phẩm ở Hoa Kỳ kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2021 như sau:
- decabromodiphenyl ether (DecaBDE) (Số CAS 1163–19–5)
- phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1)) (Số CAS 68937–41–7), tên khác: Tris (4-isopropylphenyl) phosphate; CAS: 68937-41-7]
- 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol (2,4,6-TTBP) (Số CAS 732-26-3)
- hexachlorobutadiene (HCBD) (Số CAS 87–68–3)
- pentachlorothiophenol (PCTP) (Số CAS 133-49-3)
Sau khi kiểm tra thông tin chúng tôi có, chúng tôi nhận thấy rằng 4 trong số 5 chất này cũng nằm trong danh sách GADSL và do đó đã phải được khai báo bởi các nhà cung cấp ô tô. Thông tin thêm về các chất, lĩnh vực sử dụng và việc hạn chế chúng ở Hoa Kỳ có thể tìm thấy trong TÜV SÜD – Hoa Kỳ: EPA cấm 5 hóa chất PBT và EPA: Đánh giá và Quản lý hóa chất theo TSCA.
Do tình hình hiện tại và lệnh cấm sắp tới của Hoa Kỳ, chúng tôi đang tích cực kiểm tra các sản phẩm và vật liệu của mình để tìm sự hiện diện của các chất được chỉ định. Tuy nhiên, vì đây là một điều chỉnh lập pháp ngắn hạn tại Hoa Kỳ, chúng tôi không thể đưa ra lập trường dứt khoát tại thời điểm này.
Ngay sau khi có thông tin đáng tin cậy, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn một cách phù hợp.