Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

M12 L-Code: Tiêu chuẩn năng lượng nhỏ gọn cho AGV & Cobot

Đội ngũ thiết kế của bạn đã mất nhiều tháng để giảm từng gram và milimet của nguyên mẫu AGV mới. Nó kiểu dáng đẹp, có mục đích và hiệu quả – nhưng có một thành phần nổi bật. Bộ kết nối nguồn 7/8 inch cồng kềnh tạo ra một phần lồi khó coi, gây ra điểm vướng víu làm hỏng thiết kế và ảnh hưởng đến vỏ bọc.

Trong robot di động, nơi từng milimet đều có giá trị, đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ; đó là một điểm hỏng hóc tiềm ẩn. Trên khắp bối cảnh tự động hóa công nghiệp đang phát triển nhanh chóng của Đông Nam Á, các đội kỹ thuật đang thúc đẩy các loại AGV và cobot nhẹ hơn, nhỏ gọn hơn. Câu trả lời không phải là một phát minh mới triệt để, mà là một giải pháp thông minh, được tiêu chuẩn hóa toàn cầu: nguồn M12 L-code. Đây là cách nó giúp bạn cung cấp nguồn DC mạnh mẽ trong một không gian nhỏ hơn nhiều, mà không ảnh hưởng đến độ tin cậy hoặc khả năng bảo trì.

M12 L‑Code là gì? Tiêu chuẩn nguồn DC mới cho robot

Theo truyền thống, nguồn DC cho các khối I/O, cảm biến và các bộ truyền động nhỏ sử dụng các bộ kết nối 7/8 inch cũ. M12 L-code (được định nghĩa trong tiêu chuẩn IEC 61076‑2‑111) là sự thay thế hiện đại của nó. Nó sử dụng giao diện M12 nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng DC điện áp thấp, dòng điện cao — thường lên đến 63 V DC / 16 A, tùy thuộc vào bộ kết nối và kích thước dây dẫn.

Quan trọng là, bộ kết nối M12 dòng điện cao này là giao diện nguồn trường 24 V được khuyến nghị trong Hướng dẫn Cáp & Kết nối PROFINET chính thức, giúp việc áp dụng trở nên đơn giản và đảm bảo khả năng tương tác trong các ô tự động hóa hiện đại.

M12 L-Code so với 7/8 inch: Một nâng cấp rõ ràng cho tự động hóa công nghiệp

Sự chuyển đổi từ 7/8 inch sang M12 L-code là một sự thay đổi cơ bản trong triết lý thiết kế cho các giải pháp nguồn robot. Sự khác biệt là rõ rệt:

Tính năng Bộ kết nối 7/8 inch Bộ kết nối M12 L-Coded Tác động đến thiết kế của bạn
Diện tích lắp đặt Đường kính ~22 mm Đường kính 12 mm Giảm hơn 50% diện tích lắp đặt: Cho phép bảng I/O dày đặc hơn và lắp đặt trong không gian hẹp như các khớp của cobot.
Cung cấp điện Thường lên đến 10 A Lên đến 16 A Dòng điện nhiều hơn 60%: Cấp điện cho các thành phần đòi hỏi nhiều hơn như các bộ truyền động servo nhỏ hoặc các cụm cảm biến từ một điểm nhỏ gọn duy nhất.
Tiêu chuẩn hóa Tiêu chuẩn công nghiệp cũ IEC 61076-2-111, PROFINET Khả năng tương tác toàn cầu: Tìm nguồn cung cấp linh kiện từ nhiều nhà cung cấp với khả năng tương thích được đảm bảo, đơn giản hóa dịch vụ quốc tế.
Chống rung Tốt Tuyệt vời Độ tin cậy cao hơn: Khớp nối M12 ren có khả năng chống nới lỏng do chuyển động và rung động liên tục trong các ứng dụng di động.

Bốn ưu điểm chính của M12 L-Code trong thiết kế robot

1. Mật độ công suất cao

Bạn có được công suất lớp 7/8 trong một yếu tố hình thức M12 cổ điển. Đây là một diện tích bảng điều khiển nhỏ hơn đáng kể, phù hợp với các AGV cấu hình thấp và các khớp cobot nhỏ gọn. Ít cồng kềnh hơn cũng cải thiện phân bổ trọng lượng và giúp việc tiếp cận bảo trì dễ dàng hơn nhiều.

2. Hiệu suất an toàn

Trong chuyển động, khớp nối M12 có ren, khóa được chế tạo để chống nới lỏng do rung động — một tính năng quan trọng đối với robot di động. Với khả năng bảo vệ xâm nhập lên đến IP67 khi được ghép nối đúng cách, bộ kết nối nguồn đáng tin cậy này hoạt động tốt trong môi trường bụi bẩn hoặc ẩm ướt.

3. Các bộ phận được tiêu chuẩn hóa, toàn cầu

Là giao diện IEC được PROFINET tham chiếu, M12 L‑code đảm bảo khả năng tương tác đa nhà cung cấp. Điều này đơn giản hóa việc tìm nguồn cung ứng, giảm độ phức tạp của hàng tồn kho và hợp lý hóa dịch vụ tại hiện trường trên khắp ASEAN và hơn thế nữa.

4. Dây dẫn sạch hơn với các đường chạy lai

Ở những nơi không gian và trọng lượng là tối quan trọng, bạn có thể chạy một dây cáp lai duy nhất mang các lõi nguồn và dữ liệu trong một vỏ bọc. Điều này cho phép bạn kết thúc với M12 L (nguồn) và M12 D/X (dữ liệu) tại thiết bị, giảm số lượng cáp và khối lượng.

Xây dựng giải pháp M12 L-Code của bạn với LAPP

  • Đầu nối: Đầu nối và bộ dây cáp EPIC® POWER M12 L‑code cung cấp dòng điện DC nhỏ gọn, cường độ cao với vỏ kim loại chắc chắn và che chắn 360° để kiểm soát EMC hoàn toàn.
  • Phân phối & Phụ kiện: Đối với các breakout nguồn trường nhỏ gọn, hãy khám phá các khối phân phối và các thành phần liên quan của chúng tôi trong danh mục Phân phối Cảm biến/Bộ truyền động & Fieldbus.

Thực tiễn tốt nhất khi lắp đặt để có kết nối M12 L-Code đáng tin cậy

Đầu nối chỉ tốt khi được nối dây đúng cách. Để đảm bảo hiệu suất tối đa và niêm phong IP đáng tin cậy, hãy tuân thủ các hướng dẫn quan trọng sau:

  • Sơ đồ chân (4+PE): Thiết kế sử dụng hai chân L+ và hai chân L- để chia sẻ tải dòng điện, điều này rất quan trọng để đạt được định mức 16 A trong khi giảm nhiệt.
  • Mô-men xoắn: Luôn siết chặt khớp nối theo giá trị trong bảng dữ liệu (thường khoảng 0,6 Nm). Mô-men xoắn chính xác này sẽ nén vòng chữ O để tạo ra một niêm phong chống nước.
  • Kích thước dây dẫn: Sụt áp là kẻ giết người thầm lặng trong các hệ thống điện áp thấp. Định cỡ dây dẫn cáp theo dòng điện và chiều dài chạy; 1,5–2,5 mm² là phổ biến cho các đường chạy ngắn 16 A.
  • EMC: Duy trì tính liên tục của lớp chắn 360° từ cáp vào vỏ thiết bị để bảo vệ chống nhiễu điện.

Đầu nối M12 L-Code: Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sự khác biệt giữa M12 A, B, D, X và L-coding là gì?

Các mã này ngăn ngừa việc cắm sai. Mã A dùng cho cảm biến, D dùng cho Ethernet 100 Mb/s và X dùng cho Ethernet đa gigabit. Mã L dành riêng cho nguồn DC.

M12 L‑coded có tương thích với PROFINET không?

Có. Nó được liệt kê chính thức trong hướng dẫn PROFINET là đầu nối nguồn trường 24 V được khuyến nghị.

Tôi có thể sử dụng bất kỳ loại cáp nào với phích cắm M12 L‑code không?

Không. Bạn phải sử dụng cáp có dây dẫn được định cỡ chính xác cho dòng điện (ví dụ: 1,5–2,5 mm² cho đường chạy 16 A) để tránh nhiệt, sụt áp và hỏng hóc sớm.

Thu nhỏ mà không làm giảm chất lượng

Tại thị trường robot cạnh tranh ở Đông Nam Á, tiêu chuẩn M12 L-code giúp bạn chế tạo các AGV và cobot nhỏ hơn, nhẹ hơn và dễ bảo trì hơn mà không phải hy sinh khả năng cấp nguồn. Bằng cách áp dụng một tiêu chuẩn toàn cầu, đội ngũ của bạn có thể đổi mới nhanh hơn với các bộ phận mà bạn có thể tìm nguồn cung cấp tại địa phương và hoàn toàn tin tưởng. Sẵn sàng thu nhỏ diện tích nguồn của bạn chưa? Khám phá các tùy chọn đầu nối M12 của chúng tôi hoặc hỏi về các giải pháp cáp lai của chúng tôi.

Liên hệ với LAPP