Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Đầu nối DC năng lượng mặt trời: Chọn giải pháp tương thích MC4 cho hệ thống 1500V

Hệ thống điện mặt trời 1500V yêu cầu các đầu nối DC được định mức riêng cho hoạt động điện áp cao, chẳng hạn như đầu nối EPIC® SOLAR 4 GEN2 định mức 1500V DC với bảo vệ IP67. Các đầu nối này sử dụng hệ số dạng tương thích MC4 tiêu chuẩn hóa nhưng phải được kết hợp với cáp và đầu nối đực/cái từ cùng một nhà sản xuất để duy trì tính tuân thủ bảo hành và ngăn ngừa lỗi tiếp xúc.

Sự chuyển dịch toàn ngành từ chuỗi 1000V sang 1500V DC làm giảm chi phí cân bằng hệ thống nhưng đặt ra những yêu cầu mới đối với mọi đầu nối trong mạch. Cường độ điện trường cao hơn đòi hỏi khoảng cách rò cao hơn, vật liệu cách điện tốt hơn và hình học tiếp xúc chính xác hơn, tất cả trong khi phải chịu đựng hàng thập kỷ tiếp xúc với tia UV, chu kỳ nhiệt và điều kiện gió mùa trên khắp ASEAN.

Những đầu nối nào được sử dụng trong các hệ thống điện mặt trời?

Các hệ thống điện mặt trời sử dụng đầu nối DC với giao diện tương thích MC4, được định mức cho việc tiếp xúc ngoài trời (tối thiểu IP67) và phù hợp với tiết diện cáp từ 2.5mm² đến 10mm². Hệ số dạng MC4 (Multi-Contact 4mm) đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho các kết nối chuỗi PV, với vỏ khóa gài ngăn chặn ngắt kết nối ngẫu nhiên và tiếp điểm cách điện kép đáp ứng các yêu cầu an toàn chạm theo tiêu chuẩn IEC 62852.

Đầu nối DC trong các hệ thống điện mặt trời phục vụ ba chức năng:

Kết nối từ module đến chuỗi

Các đầu nối được lắp đặt tại nhà máy trên hộp nối tấm pin liên kết các module riêng lẻ thành các chuỗi nối tiếp. Các đầu nối này phải hỗ trợ dòng điện liên tục lên đến 15-20A mỗi chuỗi với sụt áp tối thiểu.

Kết nối từ chuỗi đến hộp tổng hợp

Các đầu nối được lắp ráp tại công trường nối nhiều chuỗi tại các hộp tổng hợp. Người lắp đặt uốn các tiếp điểm vào cáp ÖLFLEX® SOLAR tại công trường, yêu cầu thiết kế đầu nối phải phù hợp cho việc lắp ráp mà không cần dụng cụ chuyên dụng.

Kết nối từ hộp tổng hợp đến bộ biến tần

Các đường dây DC cường độ cao từ các hộp tổng hợp đến các bộ biến tần trung tâm sử dụng tiết diện cáp lớn hơn (6-10mm²) với kích thước đầu nối tương ứng. Các kết nối này xử lý dòng điện chuỗi tích lũy, thường vượt quá 100A trong các hệ thống quy mô lớn.

Việc chuyển đổi từ hệ thống 1000V sang 1500V đã khiến các thế hệ đầu nối cũ trở nên lỗi thời. Các đầu nối chỉ được định mức cho 1000V DC cho thấy biên độ khe hở giảm ở 1500V, làm tăng nguy cơ lỗi dò khi các chất gây ô nhiễm (phun muối, bụi, mảnh vỡ côn trùng) tạo cầu nối giữa các khoảng cách cách điện trong điều kiện ẩm ướt.

Làm thế nào để chọn đầu nối cho hệ thống điện mặt trời 1500V?

Việc chọn đầu nối cho hệ thống điện mặt trời 1500V yêu cầu xác minh định mức điện áp (tối thiểu 1500V DC), bảo vệ chống xâm nhập IP67, tương thích tiết diện cáp (2.5-10mm²) và khớp nhà sản xuất với cáp hệ thống. Định mức điện áp phải tính đến điều kiện hở mạch, khi điện áp chuỗi đạt tối đa trong điều kiện lạnh, bức xạ cao.

Hãy xem xét các tiêu chí lựa chọn sau:

Định mức điện áp với biên độ an toàn

Đầu nối EPIC® SOLAR 4 GEN2 có định mức 1500V DC bao gồm hệ số an toàn theo yêu cầu của IEC 62852. Biên độ này ngăn chặn sự cố cách điện khi xảy ra quá điện áp thoáng qua trong các sự kiện sét hoặc chuyển mạch biến tần.

Định mức môi trường

Bảo vệ IP67 đảm bảo các đầu nối duy trì điện trở cách điện trên 100MΩ khi ngập trong mưa lớn. Các hệ thống lắp đặt tại ASEAN phải đối mặt với cả lũ lụt do gió mùa và cường độ tia UV xích đạo (cường độ bức xạ đỉnh lên đến 1200W/m²), yêu cầu vật liệu phải chống lại sự giòn hóa do tia UV.

Phạm vi tiết diện cáp

Dòng điện chuỗi phụ thuộc vào thông số kỹ thuật module (điển hình 8-12A) và kiến trúc hệ thống (chuỗi song song trên mỗi bộ tổng hợp). Chọn kích thước đầu nối phù hợp với tiết diện cáp được tính toán từ các giới hạn sụt áp (thường là 2.5-4mm² cho đường dây từ module đến bộ tổng hợp, 6-10mm² cho đường dây từ bộ tổng hợp đến biến tần).

Vật liệu và lớp phủ tiếp điểm

Tiếp điểm hợp kim đồng với lớp phủ thiếc cung cấp điện trở tiếp xúc thấp (dưới 0.5mΩ mỗi cặp nối) đồng thời chống ăn mòn trong môi trường ven biển. Lớp phủ bạc có điện trở thấp hơn nhưng xuống cấp nhanh hơn khi tiếp xúc với lưu huỳnh ở các khu công nghiệp.

Lực lắp và khả năng giữ

Cơ chế khóa gài phải cung cấp phản hồi xúc giác khi kết nối (xác nhận việc lắp hoàn chỉnh) trong khi yêu cầu lực có chủ ý để ngắt kết nối. Điều này ngăn chặn sự lỏng lẻo do rung động trong gió mùa hoặc các sự kiện địa chấn.

Khớp hệ sinh thái nhà sản xuất

Sử dụng đầu nối từ cùng một nhà sản xuất với cáp hệ thống để đảm bảo bảo hành và phù hợp cơ học. Việc kết nối chéo thương hiệu có thể gây ra sự không khớp dung sai làm tăng điện trở tiếp xúc hoặc giảm định mức IP.

Dòng sản phẩm EPIC® SOLAR: từ tiêu chuẩn đến các ứng dụng điện áp cao

Dòng sản phẩm EPIC® SOLAR bao gồm các ứng dụng năng lượng mặt trời từ hệ thống mái nhà dân dụng đến các hệ thống lắp đặt trên mặt đất quy mô lớn, với định mức điện áp từ 1000V DC đến 1500V DC và tiết diện cáp từ 2.5mm² đến 10mm². LAPP tự sản xuất các đầu nối này thay vì mua từ bên thứ ba, đảm bảo tích hợp với thông số kỹ thuật cáp ÖLFLEX® SOLAR.

Đầu nối EPIC® SOLAR 4 GEN2 đáp ứng các yêu cầu cụ thể của hệ thống 1500V:

Định mức điện áp và khoảng cách rò

Thiết kế GEN2 cung cấp định mức 1500V DC thông qua khoảng cách rò tăng lên (đường đi ngắn nhất dọc theo bề mặt cách điện giữa các dây dẫn). Khoảng cách kéo dài này ngăn chặn việc dò khi các chất gây ô nhiễm trên bề mặt tạo ra các đường dẫn điện trong quá trình hình thành sương.

Khả năng tương thích cáp

Thân đầu nối phù hợp với đường kính ngoài của cáp tương ứng với tiết diện 2.5-10mm², khớp với cấu trúc cáp ÖLFLEX® SOLAR. Các khớp nối cáp cung cấp khả năng làm kín IP67 trong khi cho phép giãn nở nhiệt mà không gây căng thẳng lên các đầu nối uốn.

Hệ thống tiếp điểm

Các tiếp điểm đồng mạ thiếc được định mức cho dòng điện liên tục 32A sử dụng thiết kế lò xo kép duy trì áp lực tiếp xúc qua các chu kỳ nhiệt. Hình học tiếp điểm cung cấp các đường dẫn dòng điện dự phòng, ngăn chặn lỗi mạch hoàn toàn nếu một lò xo mất lực căng.

Cơ chế khóa

Thiết kế khóa gài yêu cầu lực lắp 40-50N (cung cấp xác nhận xúc giác về việc lắp hoàn chỉnh) và lực kéo 90-110N, ngăn chặn ngắt kết nối ngẫu nhiên trong khi cho phép kết nối không cần dụng cụ. Hồ sơ lực này làm giảm lỗi lắp đặt so với thiết kế ren hoặc khóa lưỡi lê.

Khả năng chống tia UV

Vật liệu vỏ sử dụng polyamide ổn định UV duy trì các tính chất cơ học trong 25 năm tiếp xúc với xích đạo. Các thử nghiệm lão hóa nhanh theo IEC 62852 xác nhận giảm độ bền kéo dưới 20% sau 2000 giờ dưới bức xạ UV 1000W/m².

Danh mục sản phẩm EPIC® SOLAR tích hợp với các sản phẩm cáp của LAPP để cung cấp trách nhiệm giải trình một nguồn cho việc phân phối điện DC. Việc tích hợp này đơn giản hóa các yêu cầu bảo hành: khi xảy ra lỗi đầu nối (do lỗi lắp đặt, hư hỏng do sét hoặc lỗi sản xuất), bên chịu trách nhiệm là rõ ràng.

Tại sao việc khớp thương hiệu đầu nối lại quan trọng đối với bảo hành điện mặt trời?

Việc khớp thương hiệu đầu nối rất quan trọng đối với bảo hành điện mặt trời vì hầu hết các nhà sản xuất đầu nối đều từ chối bảo hành khi đầu nối của họ kết nối với các sản phẩm của bên thứ ba, ngay cả khi cả hai đều sử dụng giao diện tương thích MC4. Hạn chế này xuất phát từ sự khác biệt về dung sai giữa các nhà sản xuất có thể làm tăng điện trở tiếp xúc hoặc giảm định mức IP khi thực hiện kết nối chéo thương hiệu.

Ba chế độ lỗi phát sinh từ việc kết nối chéo thương hiệu:

Tăng điện trở tiếp xúc

Các đầu nối tương thích MC4 sử dụng hình học chân tương tự nhưng không giống hệt nhau. Khi các đầu nối từ các nhà sản xuất khác nhau kết nối, diện tích tiếp xúc hiệu quả có thể giảm đáng kể, làm tăng điện trở. Điện trở này tạo ra nhiệt dưới tải (tổn thất I²R), đẩy nhanh quá trình oxy hóa tiếp điểm và tạo ra tình trạng chạy nhiệt. Các báo cáo thực địa từ các trang trại năng lượng mặt trời ASEAN chỉ ra rằng nhiệt độ đầu nối có thể vượt quá 90°C dưới tải 15A khi kết nối chéo thương hiệu xảy ra, so với 55-60°C đối với các cặp khớp.

Thay đổi độ nén gioăng

Định mức IP67 phụ thuộc vào độ nén chính xác của gioăng O-ring giữa vỏ đực và vỏ cái. Sự tích lũy dung sai giữa các nhà sản xuất có thể dẫn đến nén thiếu (cho phép độ ẩm xâm nhập) hoặc nén quá mức (làm hỏng gioăng trong quá trình kết nối). Độ ẩm xâm nhập làm giảm điện trở cách điện, trong khi hư hỏng gioăng tạo ra các đường rò rỉ trong quá trình kiểm tra áp suất.

Tập trung ứng suất cơ học

Thiết kế tiếp điểm lò xo dựa vào độ lệch có kiểm soát để tạo ra lực tiếp xúc. Khi đường kính chân hoặc độ sâu lắp khác nhau giữa các nhà sản xuất, lò xo có thể lệch vượt quá giới hạn đàn hồi của nó, gây biến dạng vĩnh viễn và mất áp lực tiếp xúc. Chế độ lỗi này xuất hiện dần dần, với điện trở tăng theo thời gian 2-4 năm khi chu kỳ nhiệt làm hỏng lò xo bị quá tải.

Cách tiếp cận của LAPP giảm thiểu những rủi ro này bằng cách sản xuất cáp và đầu nối phù hợp cho các đường dây từ chuỗi đến hộp tổng hợp và từ hộp tổng hợp đến biến tần được lắp ráp tại công trường. Đầu nối EPIC® SOLAR 4 GEN2 được thiết kế cho cấu trúc cáp ÖLFLEX® SOLAR — đảm bảo phù hợp với kẹp cáp, giảm căng và nén gioăng đúng cách khi người lắp đặt uốn tại công trường. Các đầu nối phía module và phía biến tần được cố định bởi nhà sản xuất tấm pin hoặc biến tần, vì vậy lợi thế tương thích nằm ở các đường dây mà người lắp đặt thực sự lắp ráp. Việc chỉ định LAPP cho các kết nối đó giúp chuỗi bảo hành được nguyên vẹn và tỷ lệ lỗi thực địa duy trì thấp hơn đáng kể trong suốt 25 năm tuổi thọ thiết kế của hệ thống.

Đối với các nhà thầu EPC năng lượng mặt trời và các nhà tích hợp hệ thống hoạt động tại thị trường ASEAN, trách nhiệm giải trình một nguồn này giúp giảm rủi ro dự án. Khi xảy ra lỗi đầu nối (do lỗi lắp đặt, hư hỏng do sét hoặc lỗi sản xuất), bên chịu trách nhiệm là rõ ràng. Hỗ trợ khu vực của LAPP thông qua LAPP SEA cung cấp các bộ phận thay thế và hỗ trợ kỹ thuật mà không cần đổ lỗi chéo giữa các nhà sản xuất.

Trò chuyện với các kỹ sư của chúng tôi

LAPP SEA cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cáp và đầu nối DC năng lượng mặt trời trên khắp các thị trường ASEAN. Hãy trò chuyện với các kỹ sư của chúng tôi về các thông số kỹ thuật đầu nối, kích thước cáp hoặc yêu cầu bảo hành cho các hệ thống điện mặt trời 1500V.

Khám phá dòng đầu nối EPIC® SOLAR 4 GEN2 hoặc duyệt cáp ÖLFLEX® SOLAR cho khu vực ASEAN. Để được hướng dẫn về thông số kỹ thuật, hãy truy cập hướng dẫn kết nối năng lượng mặt trời của LAPP hoặc xem xét danh mục đầu nối công nghiệp EPIC® đầy đủ.