Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam
Chi thêm 1.200₫ để được giao hàng MIỄN PHÍ.
Miễn phí vận chuyển sẽ được áp dụng khi thanh toán

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua sắm
0Giỏ hàng(0₫)

Cáp Robot so với Cáp Xích Kéo: Hướng dẫn về các chế độ lỗi

Cụm robot hàn mới của bạn tại nhà máy ở Philippines trông rất ấn tượng, nhưng nó lại dừng lại giữa chu kỳ với lỗi vị trí. Sau nhiều giờ chẩn đoán, kỹ thuật viên đã tìm ra nguyên nhân: bên trong bộ dây cáp robot, lớp vỏ bọc của cáp phản hồi đã bị bung ra do xoắn liên tục, gây nhiễu tín hiệu. Đáng lẽ phải sử dụng cáp robot chuyên dụng thì lại sử dụng cáp xích dẫn cáp thông thường.

Robot 6 trục không phải là một xích dẫn cáp tuyến tính đơn giản. Các chuyển động xoắn và uốn cong phức tạp sẽ phá hủy một cáp mềm tiêu chuẩn chỉ trong một phần nhỏ tuổi thọ dự kiến của nó. Hướng dẫn này phơi bày các chế độ hỏng hóc phổ biến khi sử dụng sai cáp và đưa ra một trường hợp kỹ thuật rõ ràng để đầu tư vào cáp chịu xoắn nhằm đạt được độ tin cậy lâu dài.

Tác động kinh doanh của việc sử dụng sai cáp robot

Cáp robot bị hỏng không chỉ là lỗi linh kiện; đó là một cú đánh trực tiếp vào Hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE) của bạn. Thời gian ngừng hoạt động không thể đoán trước trên một cụm robot quan trọng có thể làm dừng toàn bộ dây chuyền sản xuất, dẫn đến thiệt hại hàng nghìn đô la do mất sản lượng. Hơn nữa, các lỗi không liên tục do suy giảm tín hiệu từ cáp bị hỏng có thể dẫn đến các vấn đề về chất lượng, phế liệu và làm tổn hại đến danh tiếng. Chọn đúng cáp ngay từ đầu là một quyết định quản lý rủi ro quan trọng.

Uốn tuyến tính so với Xoắn – Hai thế giới khác biệt

Sai lầm cơ bản là giả định rằng tất cả các loại cáp mềm đều giống nhau. Các ứng suất cơ học hoàn toàn khác nhau:

Uốn tuyến tính (Xích dẫn cáp): Cáp trong xích dẫn cáp trải qua quá trình uốn cong lặp đi lặp lại đơn giản trong một mặt phẳng. Ứng suất phần lớn có thể dự đoán được và là hai chiều.

Xoắn (Robot 6 trục): Cáp robot 6 trục trải qua chuyển động ba chiều phức tạp. Nó được uốn cong theo nhiều hướng và xoắn dọc theo trục dọc của nó. Ứng suất xoắn này là nguyên nhân làm hỏng các loại cáp tiêu chuẩn.

Đánh giá thực tế: Cáp cấp robot được thiết kế cho góc xoắn lên đến ±360°/m (tùy thuộc vào loại) và được thử nghiệm lên đến 5 triệu chu kỳ xoắn. Ngược lại, cáp xích dẫn cáp được tối ưu hóa để uốn cong liên tục; một số cho phép xoắn hạn chế đối với các vòng lặp cụ thể (ví dụ: vòng lặp nhỏ giọt của tuabin gió), không thể so sánh với robot đa trục.

Cấu trúc bên trong: Cáp robot chịu xoắn

Khoảng cách hiệu suất là do cấu trúc. Cáp mềm tiêu chuẩn được thiết kế để uốn cong, không phải xoắn liên tục – vì vậy chúng nhanh chóng bị mòn khi bị xoắn.

Tính năng Cáp robot chịu xoắn (ví dụ: ÖLFLEX® ROBOT) Tại sao nó lại quan trọng đối với robot
Cấu trúc sợi dây dẫn Đồng mịn/siêu mịn; cấu trúc sợi lõi đặc biệt để chịu xoắn Độ linh hoạt cơ học cao hơn để chống lại sự mỏi dưới tác động uốn cong và xoắn liên tục, đa trục.
Vỏ cách điện & bọc lõi Vỏ cách điện lõi TPE với lớp bọc PTFE ma sát thấp Cho phép các lõi trượt trong quá trình xoắn, giảm ma sát và tích tụ nhiệt.
Cấu trúc bên trong Các lõi được xoắn theo lớp với vật liệu độn/băng quấn; tùy chọn cặp trung tâm trên một số loại Ngăn các lõi bị bó chặt và biến dạng dưới ứng suất xoắn.
Lớp bọc bảo vệ (loại DP) Lớp bọc dây đồng xoắn ốc (“DP”) được tối ưu hóa để chịu xoắn Duy trì tính liên tục của lớp bọc bảo vệ dưới tác động xoắn khi các lớp bện cứng có thể bị mỏi; thích hợp cho EMC trong các robot động.
Vỏ ngoài PUR cao cấp, chống mài mòn Chống lại sự cọ xát với cánh tay robot và các bộ phận khác của bộ dây cáp; chống dầu/hóa chất.

Trực quan hóa hỏng hóc: Hiệu ứng “corkscrew”

Khi một cáp xích dẫn cáp tiêu chuẩn phải chịu tác động xoắn, cấu trúc bên trong nhiều lớp của nó có thể biến dạng thành hình xoắn ốc. Điều này làm căng dây dẫn vĩnh viễn, làm hỏng lớp bảo vệ và có thể khiến cáp bị kẹt. Ngược lại, cáp ÖLFLEX® ROBOT 900 P được chế tạo chuyên dụng, với cấu trúc sợi được tối ưu hóa để chịu xoắn, lớp bọc PTFE và vỏ PUR, chịu được hàng triệu chu kỳ xoắn trong khi vẫn giữ được sự ổn định về kích thước.

Mẹo chuyên nghiệp: Khi thiết kế bộ dây cáp robot của bạn, hãy đảm bảo rằng cáp có đủ độ chùng để di chuyển tự do mà không bị kéo căng quá mức ở các điểm cuối hành trình. Bước đơn giản này giúp giảm đáng kể ứng suất lên cáp và các điểm đấu nối.

Sản phẩm ÖLFLEX® phù hợp với công việc

Việc lựa chọn rõ ràng và dựa trên loại chuyển động:

  • Đối với chuyển động tuyến tính hoàn toàn, chu kỳ cao trong xích dẫn cáp: Chọn từ dòng ÖLFLEX® CHAIN / FD (ví dụ: ÖLFLEX® CHAIN 90 P).
  • Đối với bất kỳ ứng dụng nào liên quan đến xoắn hoặc chuyển động 3D: Dòng ÖLFLEX® ROBOT là lựa chọn đáng tin cậy (ví dụ: ÖLFLEX® ROBOT 900 P không bọc; ÖLFLEX® ROBOT 900 DP có bọc). Chúng được xếp hạng robot cho khả năng xoắn cao (lên đến ±360°/m tùy thuộc vào loại) và được thử nghiệm lên đến 5 triệu chu kỳ xoắn, với vỏ PUR để chống mài mòn và dầu.

Sử dụng cáp robot chuyên dụng là một phần quan trọng trong việc thiết kế các giải pháp đáng tin cậy cho robot 6 trục.

Trả lời nhanh các câu hỏi thường gặp

Tại sao cấu trúc bên trong lại khác biệt đến vậy?

Trong các loại cáp mềm tiêu chuẩn, các lõi được sắp xếp để uốn cong. Cáp robot sử dụng cấu trúc sợi lõi đặc biệt, lớp bọc ma sát thấp (ví dụ: PTFE), lớp bọc bảo vệ được tối ưu hóa để chịu xoắn (lớp bọc xoắn ốc DP) và vỏ PUR chắc chắn để toàn bộ bó lõi có thể xoắn một cách có thể dự đoán mà không bị hư hại.

Tôi có thể sử dụng cáp robot trong xích dẫn cáp không?

Có. Cáp robot được thiết kế quá mức cho một xích dẫn cáp đơn giản và sẽ hoạt động rất tốt. Để tiết kiệm chi phí trong chuyển động tuyến tính hoàn toàn, cáp ÖLFLEX® CHAIN chuyên dụng thường là lựa chọn thông minh hơn.

‘Bộ dây cáp robot’ là gì?

Đây là hệ thống cáp và ống dẫn hoàn chỉnh được gắn vào cánh tay robot. LAPP có thể cung cấp các bộ dây cáp và ống dẫn bảo vệ được lắp ráp sẵn bằng cách sử dụng các linh kiện của LAPP (ÖLFLEX® ROBOT, ống dẫn SILVYN®) để tiết kiệm thời gian lắp ráp và đảm bảo định tuyến nhất quán.

Điểm mấu chốt: Kết hợp cáp với chuyển động

Robot của bạn là một tài sản hiệu suất cao; nó xứng đáng có một loại cáp có thể theo kịp. Bằng cách hiểu sự khác biệt quan trọng giữa ứng suất tuyến tính và ứng suất xoắn, bạn có thể tránh được các chế độ hỏng hóc phổ biến dẫn đến thời gian ngừng hoạt động không thể đoán trước.

Đừng để sai cáp làm dừng robot của bạn. Đặt lịch tư vấn thiết kế bộ dây cáp miễn phí với chuyên gia robot của LAPP.

Hàng có sẵn tại địa phương. Chất lượng Đức. Kết nối đáng tin cậy ASEAN.