Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Giảm Chất Thải, Đảm Bảo An Toàn: Hướng Dẫn Thực Tế về Bền Vững Cáp

Một giám đốc cơ sở đang chịu áp lực phải cắt giảm lượng khí thải CO₂ của nhà máy. Anh ấy đang tìm hiểu về các loại vỏ cáp "xanh". Trong khi đó, nhóm bảo trì vừa gửi một cuộn cáp 50kg – bị hỏng sau 18 tháng sử dụng trong khu vực uốn cong cao – đến bãi rác.

Ở một khu vực khác, một thùng chứa đầy các đoạn cáp thừa và trống rỗng từ một đợt lắp đặt gần đây. Vấn đề carbon thực sự ở đây không chỉ là vật liệu vỏ cáp. Đó là chất thải.

Sự thúc đẩy tính bền vững đang tạo ra một cuộc xung đột lớn cho các nhà lãnh đạo nhà máy: làm thế nào để "xanh hóa" mà không ảnh hưởng đến an toàn cháy nổ, tuân thủ hoặc độ tin cậy vận hành giúp nhà máy hoạt động.

Cách hiệu quả nhất để giảm lượng khí thải CO₂ trong vòng đời của hệ thống cáp là tập trung vào độ bền và hiệu quả. Một loại cáp được lắp đặt một lần và chạy trong 10 năm bền vững hơn rất nhiều so với một loại cáp "xanh" được thay thế hai năm một lần.

Đây là một hướng dẫn thực tế để cắt giảm lượng carbon mà không cắt giảm chất lượng.

Cân nhắc 1: Tuân thủ là nền tảng

Trước khi thảo luận về CO₂, quá trình này bắt đầu bằng việc xác nhận sự tuân thủ. An toàn là cổng; bất kỳ quyết định bền vững nào đều tuân theo một kiểm tra tuân thủ thành công.

  • Hiệu suất cháy: Ứng dụng có yêu cầu vật liệu Ít khói không halogen (LSZH) để bảo vệ con người và thiết bị điện tử nhạy cảm khỏi khói ăn mòn không?
  • An toàn điện: Các định mức điện áp, cường độ dòng điện và nhiệt độ có đúng với tải không?
  • Phê duyệt: Cáp có đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế cho môi trường của nó không?

Tính bền vững không bao giờ có thể được sử dụng làm cái cớ cho việc không tuân thủ. Tính bền vững thực sự bao gồm việc bảo vệ sức khỏe con người và tính toàn vẹn hoạt động của nhà máy.

Cân nhắc 2: Độ bền như một yếu tố giảm CO₂ chính

Chi phí carbon cao nhất đến từ việc thay thế. Điều này bao gồm CO₂ sẵn có của cáp mới, nhiên liệu cho cuộc gọi dịch vụ, khí thải vận chuyển và năng lượng lãng phí trong thời gian ngừng hoạt động.

Chiến lược bền vững mạnh mẽ nhất là lắp đặt các loại cáp có tuổi thọ cao.

  • Phù hợp với ứng dụng: Sử dụng cáp tĩnh trong một ứng dụng di động là nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi. Đối với xích cáp và robot, cần có cáp có độ uốn cong cao, định mức chuyển động như ÖLFLEX® SERVO FD.
  • Lắp đặt đúng cách: Một loại cáp cao cấp có thể bị hỏng do lắp đặt kém. Áp dụng bán kính uốn cong đúng, giảm căng và kết nối EMC 360° với đầu nối cáp SKINTOP® là một thói quen bền vững. Nó ngăn ngừa hỏng hóc sớm và thay thế lãng phí.

Cân nhắc 3: Tối ưu hóa vật liệu & kích thước (Sự thay đổi dựa trên sinh học)

Khi đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn và độ bền, vật liệu có thể được tối ưu hóa. Trong lịch sử, vật liệu "xanh" được coi là một rủi ro đối với độ bền. Điều đó đã thay đổi.

Sự trỗi dậy của cáp dựa trên sinh học

Sự đổi mới đã giúp thay thế nhựa dựa trên hóa thạch bằng nguyên liệu thô tái tạo mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Dòng sản phẩm dựa trên sinh học của LAPP (như ETHERLINE® FD P dựa trên sinh học) sử dụng vật liệu có nguồn gốc từ các nguồn tái tạo như ngô hoặc mía.

  • Giảm CO₂: Vì thực vật hấp thụ CO₂ trong quá trình phát triển, lượng khí thải carbon của nguyên liệu thô thấp hơn đáng kể so với các vật liệu tương đương dựa trên dầu mỏ.
  • Không ảnh hưởng: Quan trọng là, các loại cáp này vượt qua các thử nghiệm độ bền nghiêm ngặt (ISO/IEC) giống hệt như cáp tiêu chuẩn. Chúng cung cấp khả năng chống dầu, hóa chất và bức xạ UV tương tự.

Các tối ưu hóa vật liệu khác:

  • Kích thước phù hợp: Chỉ định quá mức – sử dụng cáp 4mm² trong khi ÖLFLEX® CLASSIC 2.5mm² là đủ – làm lãng phí đồng, năng lượng và tiền bạc.
  • Cáp quang: Đối với đường trục dữ liệu đường dài, cáp quang HITRONIC® có thể thay thế các bó cáp đồng lớn, nặng, giảm đáng kể khối lượng và trọng lượng vật liệu.

Cân nhắc 4: Giảm chất thải thông qua hậu cần

Nguồn chất thải bị bỏ qua nhiều nhất là tại khu vực lắp đặt. Đây là một vấn đề hậu cần với một giải pháp rõ ràng, phù hợp với các nguyên tắc Kinh tế Tuần hoàn về việc thiết kế loại bỏ chất thải.

Vấn đề: Đặt hàng cuộn 500m cho công việc 460m, dẫn đến hàng chục cuộn không hoàn chỉnh, không sử dụng được. Các thợ lắp đặt cắt từ cuộn lớn tại chỗ, tạo ra lượng phế liệu lớn.

Giải pháp: Đóng gói theo bộ & Bó cáp

  • Độ dài cắt chính xác: Đặt hàng cáp được cắt theo chiều dài chính xác cần thiết.
  • Giao hàng theo bộ: Nhận một bộ duy nhất được dán nhãn “Máy 01,” chứa tất cả các loại cáp, đầu nối và đầu nối đã cắt sẵn.
  • Bó cáp lắp sẵn: Điều này bao gồm các bộ phận đã được đấu nối, kiểm tra và dán nhãn, loại bỏ tất cả chất thải cắt tại chỗ và giảm thời gian lắp đặt.

Cân nhắc 5: Quản lý cuối vòng đời & khả năng tái chế

Ngay cả những loại cáp bền nhất cuối cùng cũng sẽ được thay thế.

  • Tái chế đồng: Đồng có giá trị cao và có thể tái chế 100%. Bước cuối vòng đời dễ nhất, có tác động nhất là tạo ra một quy trình kỷ luật để phân loại tất cả cáp phế liệu và gửi đến một nhà tái chế kim loại được chứng nhận.
  • Thực tế vỏ cáp: Hầu hết các vỏ cáp công nghiệp (như nhựa nhiệt rắn PUR hoặc cao su) không dễ tái chế. Thành công thực sự của tuần hoàn là thu hồi đồng có giá trị cao, đó là lý do tại sao việc giảm phế liệu (Cân nhắc 4) lại rất quan trọng.

Điểm mấu chốt: Bền vững chỉ là kỹ thuật tốt

Tính bền vững thực sự không phải là về các tuyên bố tiếp thị. Nó là kết quả trực tiếp của kỹ thuật tốt và kỷ luật vận hành.

Điều đó có nghĩa là lựa chọn các sản phẩm tuân thủ, bền bỉ được thiết kế cho tuổi thọ cao. Điều đó có nghĩa là lắp đặt chúng đúng cách để ngăn ngừa các sự cố sớm. Và điều đó có nghĩa là tối ưu hóa hậu cần để giảm vận chuyển và chất thải vật liệu. Cách tiếp cận này chứng tỏ rằng độ bền và hiệu quả là những cách mạnh mẽ nhất để đạt được cả mục tiêu "xanh" và độ tin cậy của nhà máy.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

LSZH có “xanh” hơn PVC không?

LSZH chủ yếu “xanh” hơn đối với con người và tài sản. Lợi ích chính của nó là an toàn – nó không giải phóng khí ăn mòn trong trường hợp hỏa hoạn. Đối với cáp bên trong các tòa nhà hoặc không gian kín, đây là lựa chọn có trách nhiệm để bảo vệ cả sức khỏe và các thiết bị điện tử nhạy cảm khỏi thiệt hại do hỏa hoạn thứ cấp.

Cáp dựa trên sinh học có bền như cáp tiêu chuẩn không?

Có, nếu được chọn đúng cách. Dòng sản phẩm dựa trên sinh học của LAPP trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt tương tự như cáp tiêu chuẩn. Chúng cung cấp khả năng chống dầu và chuyển động tương tự, nghĩa là bạn có thể giảm lượng khí thải carbon mà không tăng nguy cơ hỏng hóc.

Cách dễ nhất, nhanh nhất để giảm lượng khí thải CO₂ liên quan đến cáp của chúng ta là gì?

Bắt đầu với hậu cần thường là một chiến thắng nhanh chóng. Bằng cách chuyển từ “cuộn lớn tại chỗ” sang “độ dài cắt sẵn, đóng gói theo bộ”, có thể đạt được một sự giảm đáng kể trong phế liệu vật liệu (thường là 5-10%). Đây là một chiến thắng trực tiếp về CO₂ và tiết kiệm chi phí. Bạn muốn giảm lượng khí thải carbon của cơ sở? Hãy nói chuyện với kỹ sư ngay hôm nay về các tùy chọn dựa trên sinh học và các giải pháp hậu cần giảm chất thải.