Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Hướng dẫn dự đoán lỗi cáp robot dành cho đội bảo trì

Ca đêm đã điểm — rô-bốt hàn chính trên dây chuyền của bạn ở Việt Nam lại bị lỗi “vị trí”. Mọi người đều cho rằng đó là một lỗi phần mềm, nhưng sau nhiều giờ sản xuất bị gián đoạn, một kỹ thuật viên bảo trì đã tìm thấy một sợi cáp trong bộ dây bị nứt vỏ bọc và có vết xước bện. Đây không phải là một lỗi đột ngột; đây là giai đoạn cuối của một quá trình mỏi kéo dài có thể được dự đoán trước.

Lỗi cáp rô-bốt hiếm khi xảy ra mà không có cảnh báo. Chúng để lại những manh mối tinh vi mà một người có kinh nghiệm có thể phát hiện từ lâu trước khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. Hướng dẫn này giúp đội ngũ MRO của bạn chuyển từ mô hình "sửa chữa khi hỏng" mang tính phản ứng sang chiến lược "dự đoán và ngăn chặn" chủ động trong bảo trì cáp rô-bốt.

Chi phí cao của bảo trì phản ứng trên các dây chuyền rô-bốt

Việc để cáp hoạt động đến khi hỏng hóc rất tốn kém. Một lần dừng đột xuất trên một rô-bốt quan trọng có thể làm ngừng toàn bộ một cell sản xuất, làm giảm Hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) của bạn. Chi phí tăng lên nhanh chóng:

  • Sản lượng bị mất: Mỗi giờ dây chuyền ngừng hoạt động là doanh thu bị mất.
  • Lãng phí nhân công: Các kỹ sư và kỹ thuật viên mất hàng giờ để khắc phục các lỗi đáng lẽ có thể được dự đoán.
  • Hư hại thứ cấp: Cáp bị lỗi có thể gây ra chuyển động bất thường làm hỏng rô-bốt, dụng cụ cuối cánh tay của nó hoặc chính chi tiết gia công.

Một chương trình bảo trì dự đoán biến những chi phí không thể đoán trước này thành các sự kiện được lên lịch và có ngân sách.

Hai loại dấu hiệu cảnh báo: Trực quan so với Điện

Bảo trì dự đoán là tất cả về việc theo dõi xu hướng. Đối với tình trạng mỏi cáp rô-bốt, những xu hướng đó xuất hiện theo hai cách: các dấu hiệu vật lý mà bạn có thể nhìn thấy và sự xuống cấp về điện mà bạn có thể đo lường.

Kiểm tra trực quan: Dấu hiệu vật lý của tình trạng mỏi cáp rô-bốt

Hãy thực hiện kiểm tra nhanh hàng tuần và kiểm tra kỹ hơn hàng quý. Trong thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch, hãy tìm các chỉ số chính sau:

  • Sự đổi màu/bóng của vỏ bọc: Vỏ bọc trông bóng, bạc màu hoặc sẫm màu theo từng mảng thường báo hiệu nhiệt hoặc tiếp xúc hóa chất, dẫn đến giòn và nứt.
  • Vỏ bọc bị nứt hoặc mài mòn: Các vết nứt, vết cắt hoặc khu vực bị mòn là dấu hiệu mòn giai đoạn cuối. Bất kỳ sự vi phạm nào cũng là điểm lỗi nghiêm trọng cho phép hơi ẩm và chất gây ô nhiễm tiếp cận các dây dẫn lõi.
  • “Xoắn ốc” hoặc Biến dạng dọc: Hình dạng xoắn ốc, giống như đuôi heo là dấu hiệu cổ điển của ứng suất xoắn và là yếu tố dự báo mạnh mẽ về sự cố sắp xảy ra. Điều này thường xảy ra khi cáp không được định mức xoắn được sử dụng trên trục xoắn.

Kiểm tra điện: Đo lường sự xuống cấp bên trong

Các cuộc kiểm tra và thử nghiệm định kỳ có thể tiết lộ hư hỏng bên trong từ rất lâu trước khi nó có thể nhìn thấy.

  • Kiểm tra tính liên tục và điện trở dây dẫn: Đo từng lõi từ đầu đến cuối và theo dõi các giá trị. Điện trở tăng trên một lõi duy nhất thường chỉ ra sự đứt dây dẫn do mỏi.
  • Ghi xu hướng điện trở cách điện (IR): Ghi lại các giá trị IR giữa các dây dẫn và lớp vỏ bọc. Xu hướng giảm theo thời gian cho thấy các vết nứt nhỏ hoặc sự xâm nhập của hơi ẩm làm giảm độ bền điện môi. Luôn cách ly cáp khỏi các thiết bị điện tử trước khi kiểm tra.

Mẹo: Đối với cáp bộ mã hóa hoặc cáp servo/phản hồi lai, hãy tuân thủ các thử nghiệm IR điện áp thấp và luôn ngắt kết nối phía thiết bị để bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm.

Giải pháp chủ động: Tại sao cáp rô-bốt được chế tạo có mục đích lại ngăn ngừa lỗi

Những chế độ lỗi này là những gì bạn thấy khi một loại cáp tiêu chuẩn được sử dụng trong môi trường uốn và xoắn kết hợp của rô-bốt 6 trục. Để ngăn chặn chúng, hãy chọn một dòng cáp định mức xoắn được thiết kế cho việc bó dây.

ÖLFLEX® ROBOT 900 P (nguồn/điều khiển) được thiết kế cho chuyển động rô-bốt khắc nghiệt, với định mức xoắn lên tới ±360°/m và tuổi thọ thiết kế lên tới 5 triệu chu kỳ xoắn. Các tính năng của nó trực tiếp chống lại sự mỏi:

  • Vỏ ngoài PUR: Chống mài mòn, dầu và hóa chất.
  • Cấu trúc lõi đặc biệt: Các lớp bọc ma sát thấp cho phép lõi trượt dưới lực xoắn, giảm ma sát bên trong và ngăn ngừa xoắn ốc.

Đối với các ứng dụng yêu cầu bảo vệ EMC, các phiên bản ÖLFLEX® ROBOT 900 DP được che chắn cũng có sẵn.

Mua hàng tồn kho trong khu vực trên LAPP eShop (Indonesia)

  • ÖLFLEX® ROBOT 900 P
  • ÖLFLEX® ROBOT 900 DP

Cần bảo vệ nhiệt/văng bắn? Ghép nối cáp rô-bốt của bạn với ống dẫn bảo vệ và tuyến cáp được đánh giá theo mức độ tiếp xúc nhiệt độ cụ thể của bạn.

FAQ: Bảo trì cáp dự đoán

Chúng tôi nên thực hiện các kiểm tra này bao lâu một lần?

Thực hiện kiểm tra trực quan nhanh hàng tuần. Lên lịch kiểm tra trực quan và điện chuyên sâu hàng quý hoặc nửa năm, tùy thuộc vào chu kỳ hoạt động của rô-bốt. Điều quan trọng là phải ghi nhật ký nhất quán để phát hiện xu hướng.

Dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất là gì?

Đối với rô-bốt 6 trục, việc cáp bị xoắn ốc có thể nhìn thấy rõ ràng là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy loại cáp không phù hợp đang được sử dụng. Đó là một lỗi cơ học chắc chắn sẽ dẫn đến lỗi điện.

Chúng ta có thể sửa chữa cáp rô-bốt bị hỏng không?

Tránh nối cáp trong các ứng dụng chuyển động cao. Một mối nối tạo ra một điểm cứng, không linh hoạt sẽ nhanh chóng hỏng dưới tác động uốn và xoắn. Luôn thay thế toàn bộ chiều dài bằng một bộ cáp được chế tạo có mục đích.

Kết luận: Chuyển từ bảo trì phản ứng sang bảo trì dự đoán

Với quy trình kiểm tra đơn giản, bạn có thể phát hiện sớm các vấn đề, chứng minh việc sử dụng các bộ phận cao cấp chống mỏi và lên lịch thay thế theo ý muốn. Đây là cách bạn bảo vệ OEE và loại bỏ vĩnh viễn các lỗi rô-bốt "bí ẩn".

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa? Liên hệ với chúng tôi để nhận danh sách kiểm tra cáp rô-bốt và mẫu ghi nhật ký xu hướng IR miễn phí của chúng tôi.

Hàng có sẵn tại địa phương. Chất lượng Đức. Kết nối đáng tin cậy ASEAN.