Thế giới kết nối công nghiệp rất rộng lớn, với các thuật ngữ chuyên biệt khác nhau tùy theo từng lĩnh vực. Hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành này là chìa khóa để đảm bảo hệ thống của bạn đáng tin cậy, tuân thủ và tiết kiệm chi phí.
Bảng thuật ngữ mô-đun này phân tích các thuật ngữ kết nối thiết yếu theo ngành, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt các khái niệm quan trọng nhất đối với hoạt động cụ thể của mình.
Bảng thuật ngữ kết nối năng lượng tái tạo
Trong các trang trại điện mặt trời, tua-bin gió và hệ thống lưu trữ năng lượng, cáp và đầu nối phải đối mặt với những thách thức riêng như tia UV khắc nghiệt, sự thay đổi nhiệt độ và chôn trực tiếp. Dưới đây là các thuật ngữ đảm bảo dự án năng lượng tái tạo của bạn tạo ra năng lượng đáng tin cậy trong nhiều thập kỷ.
Dành cho nhà phát triển dự án năng lượng mặt trời & nhà lắp đặt hệ thống
Các thuật ngữ này rất quan trọng cho việc thiết kế, mua sắm và lắp đặt hệ thống quang điện (PV) năng lượng mặt trời.
| Thuật ngữ | Định nghĩa đơn giản | Tại sao nó quan trọng cho dự án của bạn |
| Cáp năng lượng mặt trời (Cáp PV) | Cáp quang điện chuyên dụng được thiết kế để kết nối các tấm pin mặt trời, bộ biến tần và hộp tổng hợp. Nó được chế tạo để sử dụng ngoài trời. | Cáp điện tiêu chuẩn sẽ không thể tồn tại trong môi trường ngoài trời khắc nghiệt. Cáp năng lượng mặt trời như ÖLFLEX® SOLAR có khả năng chống tia UV, ozone và nhiệt độ, đảm bảo sản xuất điện đáng tin cậy trong nhiều thập kỷ và ngăn ngừa sự xuống cấp sớm của cáp. |
| Hộp tổng hợp | Một vỏ bọc nơi nhiều dây cáp chuỗi năng lượng mặt trời được tập hợp lại trước khi kết nối với bộ biến tần. | Hộp này hợp nhất dây điện, thường bao gồm bảo vệ chống sét lan truyền và cầu chì. Quản lý cáp thích hợp và các kết nối bền, kín bên trong là rất quan trọng cho sự an toàn, cách ly lỗi và tối đa hóa hiệu quả hệ thống. |
| Dây cáp chuỗi | Dây cáp kết nối một loạt các tấm pin mặt trời (một “chuỗi”) với một hộp tổng hợp hoặc trực tiếp với một bộ biến tần. | Các loại cáp này mang dòng điện một chiều (DC) và liên tục tiếp xúc với các yếu tố khắc nghiệt bên ngoài. Độ bền của chúng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và an toàn lâu dài của mảng quang điện mặt trời của bạn. |
| Bộ biến tần (Biến tần PV) | Một thiết bị chuyển đổi điện một chiều (DC) từ các tấm pin mặt trời thành điện xoay chiều (AC) cho lưới điện hoặc tiêu thụ. | Hệ thống cáp đáng tin cậy đến và đi từ bộ biến tần là rất quan trọng. Cáp DC và AC chuyên dụng đảm bảo truyền tải điện năng tối đa, giảm thiểu tổn thất năng lượng trong quá trình chuyển đổi và kết nối lưới điện an toàn. |
| Đầu nối MC4 | Một đầu nối thông dụng, chống nước, dạng khớp nối nhanh được sử dụng để liên kết các tấm pin mặt trời với nhau và với cáp năng lượng mặt trời. | Đây là những đầu nối được sử dụng rộng rãi nhất trong quang điện mặt trời. Sử dụng các đầu nối MC4 chất lượng cao như EPIC® SOLAR đảm bảo kết nối an toàn, chống chịu thời tiết, ngăn ngừa các điểm nóng và lỗi hồ quang nguy hiểm. |
| Được chứng nhận TÜV | Dấu chứng nhận từ các hiệp hội kiểm định kỹ thuật của Đức (TÜV) xác nhận sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. | Đối với các thành phần quang điện mặt trời, chứng nhận TÜV là một dấu hiệu của chất lượng và độ tin cậy. Nó đảm bảo rằng cáp và đầu nối của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về hiệu suất và an toàn trong điều kiện ngoài trời khắc nghiệt. |
| Tiêu chuẩn IEC | (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế) Các tiêu chuẩn toàn cầu về công nghệ điện và điện tử, bao gồm các tiêu chuẩn cụ thể cho các thành phần năng lượng mặt trời và gió. | Tuân thủ các tiêu chuẩn IEC (ví dụ: IEC 62930 cho cáp PV, IEC 61400 cho tuabin gió) đảm bảo khả năng tương tác, độ tin cậy và an toàn trên các thị trường quốc tế, đặc biệt đối với các dự án quy mô lớn. |
| Cáp nối đất/liên kết | Cáp dùng để tạo đường dẫn có điện trở thấp xuống đất cho dòng điện, kết nối các thành phần kim loại với điện cực nối đất. | Điều cần thiết để đảm bảo an toàn trong lắp đặt quang điện mặt trời, bảo vệ nhân viên khỏi bị điện giật và thiết bị khỏi bị quá tải. Việc nối đất thích hợp ngăn ngừa sự tích tụ điện áp và cung cấp đường dẫn cho dòng điện sự cố. |
| Ngắt nhanh | Một thiết bị an toàn trong các mảng PV năng lượng mặt trời giúp giảm nhanh điện áp xuống mức an toàn, thường ở cấp độ mô-đun, trong các trường hợp khẩn cấp (ví dụ: chữa cháy). | Cáp và đầu nối cụ thể được yêu cầu cho các thiết bị này để đảm bảo chúng có thể ngắt điện mảng một cách đáng tin cậy và nhanh chóng, bảo vệ những người phản ứng đầu tiên và tài sản. |
| Hệ thống cáp SPD | (Cáp thiết bị chống sét lan truyền) Các loại cáp kết nối các thiết bị chống sét lan truyền (SPD) trong một hệ thống điện. | Hệ thống cáp đến và đi từ SPD là rất quan trọng. Các loại cáp này phải ngắn và được định tuyến đúng cách để chuyển hướng hiệu quả các xung điện áp (từ sét hoặc sự kiện lưới điện) ra khỏi thiết bị hoặc hệ thống nhạy cảm |
Dành cho kỹ sư & nhà điều hành tuabin gió
Các thuật ngữ này giải quyết những thách thức riêng của năng lượng gió, bao gồm chuyển động cực lớn, độ cao và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
| Thuật ngữ | Định nghĩa đơn giản | Tại sao nó quan trọng cho dự án của bạn |
| Cáp chống xoắn | Cáp được thiết kế đặc biệt để chịu được các chuyển động xoắn lặp đi lặp lại dọc theo trục của nó mà không bị đứt ruột dẫn bên trong. | Vỏ tuabin gió (vỏ ở trên đỉnh) liên tục xoắn để đối mặt với gió. Cáp tiêu chuẩn sẽ nhanh chóng hỏng. Cáp chống xoắn đảm bảo dòng điện và dữ liệu liên tục từ vỏ đến chân tháp. |
| Cáp tháp | Các loại cáp nguồn và dữ liệu chính chạy dọc bên trong tháp tuabin gió, kết nối vỏ với kết nối lưới điện. | Các đường cáp dài này phải đủ bền để xử lý môi trường bên trong tuabin, bao gồm rung động tiềm ẩn và dao động nhiệt độ, đảm bảo truyền tải điện hiệu quả xuống tháp. |
| Vòng trượt | Một thiết bị cơ điện cho phép truyền tải điện năng và tín hiệu điện từ một cấu trúc cố định sang một cấu trúc quay. | Vòng trượt được sử dụng ở những nơi cáp không thể xoắn vô thời hạn. Cáp kết nối với vòng trượt phải được thiết kế để uốn cong thường xuyên và thường có dòng điện cao để đảm bảo quay đáng tin cậy của vỏ tuabin. |
| Cáp gió ngoài khơi | Cáp nguồn và điều khiển chuyên dụng được thiết kế cho môi trường biển dưới nước hoặc có tính ăn mòn cao. | Các loại cáp này phải chịu được nước mặn, chuyển động liên tục từ sóng và áp lực cực lớn. Độ bền của chúng rất quan trọng đối với tính toàn vẹn hoạt động lâu dài và hiệu quả chi phí của các trang trại gió ngoài khơi. |
| Cáp chôn trực tiếp | Cáp được thiết kế với lớp vỏ bọc siêu bền cho phép chôn trực tiếp xuống đất mà không cần ống bảo vệ. | Trong các trang trại gió lớn, việc chôn trực tiếp giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đào rãnh và ống dẫn. Vỏ bọc cáp phải có khả năng chống ẩm, hóa chất và hư hại do loài gặm nhấm để đảm bảo tuổi thọ. |
| Hệ thống SCADA | (Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu) Kiến trúc hệ thống điều khiển giám sát và điều khiển các quy trình công nghiệp, bao gồm toàn bộ các trang trại gió hoặc nhà máy năng lượng mặt trời. | Cáp là xương sống của SCADA, truyền dữ liệu cảm biến quan trọng và lệnh điều khiển. Hệ thống cáp truyền thông đáng tin cậy là điều cần thiết để giám sát từ xa, tối ưu hóa hiệu suất và ứng phó với các vấn đề trong thời gian thực trên một địa điểm năng lượng lớn. |
| Cáp MV/HV | (Cáp trung thế / cao thế) Cáp nguồn được thiết kế để truyền tải điện năng ở điện áp cao hơn, thường từ các điểm thu gom của trang trại gió đến trạm biến áp lưới. | Các loại cáp bền bỉ này rất cần thiết để truyền tải lượng điện lớn một cách hiệu quả trên quãng đường dài trong trang trại gió và kết nối nó với lưới điện chính, giảm thiểu tổn thất năng lượng. |
| Cáp bọc thép | Cáp có thêm một lớp bảo vệ kim loại (ví dụ: băng thép hoặc dây thép bọc) bên dưới lớp vỏ ngoài. | Được sử dụng trong các trang trại gió để chôn trực tiếp hoặc ở những khu vực mà cáp dễ bị hư hại vật lý (ví dụ: do máy móc, loài gặm nhấm hoặc xây dựng). Lớp bọc thép bảo vệ ruột dẫn khỏi bị cắt, nghiền nát và mài mòn. |
| Cáp chống chuột | Cáp được thiết kế với vật liệu hoặc cấu trúc (ví dụ: sợi thủy tinh, vỏ bọc bền chắc) ngăn chặn loài gặm nhấm gặm nhấm chúng. | Trong các công trình trang trại gió ngoài trời, loài gặm nhấm có thể gây hư hỏng đáng kể cho cáp, dẫn đến mất điện. Cáp chống gặm nhấm bảo vệ chống lại mối đe dọa phổ biến này, đảm bảo hoạt động liên tục. |
Dành cho nhà tích hợp & quản lý hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS)
Các thuật ngữ này rất quan trọng đối với hệ thống lưu trữ năng lượng pin, từ các thiết lập thương mại nhỏ đến lưới điện quy mô lớn.
| Thuật ngữ | Định nghĩa đơn giản | Tại sao nó quan trọng cho dự án của bạn |
| Cáp ắc quy | Cáp nguồn DC cường độ cao được sử dụng để kết nối các mô-đun, giá đỡ và bộ biến tần ắc quy trong hệ thống lưu trữ năng lượng. | Các loại cáp này mang dòng điện một chiều rất cao và phải được định cỡ chính xác để ngăn ngừa quá nhiệt và mất điện. Chúng thường yêu cầu cách điện và đầu nối chuyên dụng để đảm bảo an toàn trong môi trường pin nhỏ gọn, công suất cao. |
| Công tắc ngắt DC | Một thiết bị an toàn được sử dụng để ngắt thủ công hoặc tự động dòng điện DC từ ắc quy hoặc dãy năng lượng mặt trời. | Hệ thống cáp thích hợp đến và đi từ công tắc này rất quan trọng đối với an toàn hệ thống trong quá trình bảo trì hoặc trường hợp khẩn cấp. Cáp chất lượng cao đảm bảo điện trở tối thiểu và hoạt động đáng tin cậy của công tắc. |
| Bộ biến tần hòa lưới | Bộ biến tần được thiết kế đặc biệt để đồng bộ hóa và cấp điện trực tiếp vào lưới điện. | Đầu ra AC của bộ biến tần hòa lưới yêu cầu cáp nguồn AC bền bỉ, được định cỡ phù hợp để cung cấp điện hiệu quả và an toàn cho lưới điện, thường tuân theo các yêu cầu quy định nghiêm ngặt. |
| Ống dẫn điện (điện) | Ống hoặc ống dùng để bảo vệ dây điện, thường làm bằng kim loại hoặc nhựa. | Mặc dù một số loại cáp được chôn trực tiếp, ống dẫn cung cấp một lớp bảo vệ vật lý bổ sung chống lại hư hỏng cho các loại cáp nguồn và truyền thông quan trọng trong một khu vực ESS. |
| Cáp chống cháy | Cáp được thiết kế để duy trì tính toàn vẹn của mạch và tiếp tục hoạt động trong một khoảng thời gian xác định trong trường hợp hỏa hoạn. | Trong các cơ sở lưu trữ pin dày đặc, an toàn cháy nổ là tối quan trọng. Các loại cáp này đảm bảo các hệ thống giám sát và dập lửa quan trọng vẫn hoạt động trong trường hợp khẩn cấp, giúp giành được thời gian quý báu để can thiệp. |
| Cáp BMS | (Cáp hệ thống quản lý pin) Cáp truyền thông và tín hiệu chuyên dụng được sử dụng để kết nối hệ thống quản lý pin với các tế bào hoặc mô-đun pin riêng lẻ. | Các loại cáp này truyền dữ liệu quan trọng về điện áp, nhiệt độ và dòng điện của pin, đảm bảo hoạt động an toàn, tối ưu hóa quá trình sạc/xả và kéo dài tuổi thọ pin. Độ tin cậy là rất quan trọng để ngăn ngừa hiện tượng thoát nhiệt. |
| Cáp vá sợi quang | Các đoạn cáp sợi quang ngắn có đầu nối ở cả hai đầu, dùng để kết nối các thiết bị trong mạng dữ liệu. | Trong các cơ sở ESS, cáp vá sợi quang cung cấp các kết nối băng thông cao, miễn nhiễm nhiễu cho các hệ thống SCADA, giám sát từ xa và ghi nhật ký dữ liệu, điều cần thiết để quản lý các mảng pin phức tạp mà không bị nhiễu điện. |