Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

BOM thực tế cho Mạng Cáp & Bộ chuyển mạch Ethernet Công nghiệp của Bạn

Một dây chuyền đóng gói tại một nhà máy ở Chonburi dừng không liên tục. PLC vẫn ổn, cảm biến vẫn ổn. Sau nhiều giờ khắc phục sự cố, nguyên nhân được xác định là do cổng bị lỗi trên một bộ chuyển mạch mạng cấp văn phòng, giá rẻ bị quá nhiệt bên trong tủ điều khiển. Đây không phải là việc tiết kiệm chi phí; đó là một lỗi về độ tin cậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến Hiệu quả tổng thể của thiết bị (OEE) của nhà máy.

Xây dựng một mạng máy móc đáng tin cậy không chỉ là chọn một bộ chuyển mạch Ethernet công nghiệp; nó đòi hỏi một hệ thống hoàn chỉnh gồm các thành phần cấp công nghiệp, tương thích. Một liên kết yếu duy nhất có thể làm hỏng toàn bộ dây chuyền sản xuất. Hướng dẫn này cung cấp một mẫu Danh mục vật tư (BOM) toàn diện, đơn giản hóa thiết kế mạng máy móc của bạn và đảm bảo bạn chỉ định một giải pháp LAPP ETHERLINE® mạnh mẽ, từ đầu đến cuối.

Tại sao mạng của bạn cần BOM, không chỉ là một bộ chuyển mạch

Mạng công nghiệp là một hệ thống hoàn chỉnh và độ tin cậy của nó chỉ mạnh bằng thành phần yếu nhất. Sử dụng bộ chuyển mạch cấp văn phòng hoặc loại cáp Ethernet công nghiệp không phù hợp là một lỗi phổ biến dẫn đến hỏng hóc. Rung động liên tục, nhiễu điện từ (EMI) và nhiệt độ môi trường cao được tìm thấy trong bất kỳ nhà máy nào ở Đông Nam Á sẽ nhanh chóng phá hủy phần cứng được thiết kế cho văn phòng có kiểm soát khí hậu.

Danh mục vật tư (BOM) là một công cụ kỹ thuật thiết yếu. Nó buộc phải có một cách tiếp cận có hệ thống, đảm bảo mọi thành phần – từ bộ chuyển mạch đến đầu nối cuối cùng – được chỉ định cho môi trường công nghiệp, đảm bảo khả năng tương thích và hiệu suất ngay từ đầu.

Xây dựng BOM của bạn: Các thành phần cốt lõi

Dưới đây là các danh mục thiết yếu cho một mạng mạnh mẽ, với các khuyến nghị từ hệ thống LAPP ETHERLINE®.

1. Cốt lõi: Bộ chuyển mạch công nghiệp

Đây là trái tim của mạng của bạn. Không giống như phần cứng cấp văn phòng với vỏ nhựa và đầu vào nguồn đơn, một bộ chuyển mạch công nghiệp được chế tạo để chịu được môi trường nhà máy.

Những điều cần tìm: Chọn các mẫu ACCESS‑UF cho nhiệt độ mở rộng (–25 °C … +75 °C) và ACCESS‑U cho tủ tiêu chuẩn (–10 °C … +60 °C). Cả hai đều sử dụng vỏ DIN‑rail bằng kim loại chắc chắn với các đầu vào 24 V DC dự phòng, vì vậy một nguồn cung cấp bị hỏng sẽ không làm sập mạng của bạn.

Giải pháp LAPP: Dòng sản phẩm bộ chuyển mạch được quản lý và không được quản lý ETHERLINE® ACCESS được thiết kế cho nhiệm vụ công nghiệp. Xem ETHERLINE® ACCESS UF05T cho biến thể nhiệt độ mở rộng.

2. Các dây thần kinh: Cáp Ethernet

Chọn đúng cáp cho ứng dụng là rất quan trọng. Hiệu suất của cáp phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường của nó.

Đối với các đường chạy tĩnh (PROFINET): Đối với các kết nối cố định bên trong tủ hoặc dọc theo khung máy, hãy sử dụng cáp PROFINET loại B 4 cặp, Cat.6A với vỏ bên trong Fast‑Connect. ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC (vỏ bọc PVC “Y” hoặc FRNC) cung cấp 10 Gbit/s lên đến 500 MHz và tăng tốc độ đấu nối với thiết kế FC của nó. Xem trang sản phẩm LAPP cho ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC.

Đối với các ứng dụng di chuyển (Dây xích kéo): Ở những nơi các bộ phận di chuyển, hãy chỉ định cáp xích có độ linh hoạt cao. ETHERLINE® FD P Cat.6 4x2xAWG26 được thiết kế cho dây xích cáp và máy móc di chuyển, với hàng triệu chu kỳ uốn được kiểm tra (tùy thuộc vào biến thể) và vỏ bọc PUR bền bỉ. Lưu ý: Các loại dây xích FD Cat.6 được thiết kế cho chiều dài kênh cáp vá (lên đến 60 m).

3. Các mối nối: Đầu nối & Bảng vá

Các điểm kết nối là các điểm hỏng hóc thường xuyên. Các đầu nối cấp công nghiệp là điều cần thiết.

Những điều cần tìm: Ưu tiên M12 với khóa ren và xếp hạng IP cao cho các kết nối trên máy, và RJ45 bên trong tủ. Đảm bảo tính liên tục của tấm chắn 360° và liên kết trở kháng thấp tại lối vào bảng điều khiển.

Giải pháp LAPP: Dòng EPIC® DATA bao gồm M12 và RJ45 cho việc lắp ráp tại hiện trường và kết nối trong tủ.

Một lợi thế chính: Bảo trì dự đoán với ETHERLINE® GUARD

Đối với các kết nối quan trọng nhất trong máy của bạn — có lẽ là liên kết chính trở lại bộ điều khiển trung tâm — làm thế nào để bạn biết liệu cáp có đang xuống cấp không?

ETHERLINE® GUARD là một thiết bị DIN‑rail nhỏ gọn liên tục đánh giá tình trạng của cáp Ethernet 100BASE‑TX trong các ứng dụng động. Nó cung cấp trạng thái đường dây dựa trên phần trăm và có thể báo hiệu cảnh báo thông qua đầu ra kỹ thuật số hoặc IO‑Link để các đội bảo trì có thể lên kế hoạch thay thế trước khi lỗi leo thang. Tìm hiểu thêm trên trang sản phẩm LAPP eShop của chúng tôi cho ETHERLINE® GUARD.

Mẫu BOM Ethernet có thể tải xuống của bạn

Sử dụng mẫu này làm điểm khởi đầu cho thiết kế máy tiếp theo của bạn.

Thành phần Khuyến nghị dòng sản phẩm LAPP Thông số kỹ thuật
Bộ chuyển mạch công nghiệp ETHERLINE® ACCESS ACCESS‑U: –10..+60 °C; ACCESS‑UF: –25..+75 °C; DIN‑rail kim loại; đầu vào 24 V DC dự phòng
Bộ giám sát dự đoán ETHERLINE® GUARD IP20; giám sát tình trạng cho cáp 100BASE‑TX
Cáp tĩnh (PROFINET) ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC 10 Gbit/s; lên đến 500 MHz; vỏ bọc bên trong Fast‑Connect; PROFINET Loại B (4 cặp)
Cáp dây xích kéo (Cat.6) ETHERLINE® FD P Cat.6 Vỏ bọc PUR; hàng triệu chu kỳ uốn (tùy thuộc vào biến thể); ứng dụng cáp vá lên đến 60 m
Cáp xoắn (Cat.6A) ETHERLINE® TORSION Cat.6A Được thiết kế cho xoắn; được kiểm tra ±180°/m (tùy thuộc vào loại); tùy chọn PUR/PVC
Đầu nối hiện trường EPIC® DATA M12 / RJ45 M12 (IP67 trên máy), RJ45 (IP20 trong tủ); chống nhiễu 360°

Trả lời nhanh các câu hỏi thường gặp

Bộ chuyển mạch được quản lý so với không được quản lý: tôi cần loại nào?

Đối với một máy đơn giản với một vài thiết bị, bộ chuyển mạch không được quản lý là một lựa chọn plug-and-play tiết kiệm chi phí. Đối với các mạng lớn hơn nơi bạn cần VLAN, chẩn đoán (phản chiếu cổng) hoặc bảo mật chặt chẽ hơn, hãy sử dụng bộ chuyển mạch được quản lý.

Tại sao sử dụng M12 thay vì RJ45 trong lĩnh vực này?

RJ45 phổ biến trong các tủ. M12 với khớp nối ren của nó cung cấp kết nối chống rung, đạt chuẩn IP67 trên chính thiết bị.

ETHERLINE® GUARD kết nối như thế nào?

Gắn GUARD trên DIN-rail giữa bộ chuyển mạch và cáp trường mà bạn muốn giám sát. Kết nối từ bộ chuyển mạch vào GUARD; chạy cáp được giám sát từ GUARD đến thiết bị. Thiết bị giám sát lưu lượng đi qua và đưa ra cảnh báo khi đạt đến ngưỡng xác định.

Điểm mấu chốt: Xây dựng một hệ thống, không phải một danh sách mua sắm

Bằng cách áp dụng một phương pháp tiếp cận có hệ thống, dựa trên BOM, bạn có thể vượt ra ngoài việc chỉ mua các bộ phận và bắt đầu thiết kế một mạng công nghiệp thực sự đáng tin cậy. Việc tìm nguồn cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh, từ đầu đến cuối từ một đối tác duy nhất như LAPP giúp đơn giản hóa việc mua sắm, đảm bảo khả năng tương thích và đảm bảo bạn có sự hỗ trợ chuyên nghiệp tại địa phương ngay tại Đông Nam Á.

Ngừng tìm kiếm lỗi mạng. Tải xuống Mẫu BOM Ethernet công nghiệp của chúng tôi, sau đó đặt lịch tư vấn với chuyên gia LAPP.

Hàng có sẵn tại địa phương. Chất lượng Đức. Kết nối đáng tin cậy cho ASEAN.