Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Cáp Flex-Life 101: Bán kính uốn cong, chu kỳ & tốc độ — Điều gì thực sự quan trọng?

Dây chuyền sản xuất tự động mới của bạn ở Thái Lan bị dừng. Chẩn đoán: cáp bị hỏng trong cánh tay robot chính, chỉ sau ba tháng hoạt động. Một lần thay thế cáp robot không theo kế hoạch có thể tốn hàng nghìn đô la do mất sản lượng và chi phí lao động. Bảng dữ liệu đã hứa hẹn "tính linh hoạt", nhưng nó không phù hợp với thực tế ứng dụng của bạn. Thời gian ngừng hoạt động này có thể ngăn chặn được.

Chọn một loại cáp "linh hoạt" thôi là chưa đủ. Tuổi thọ sử dụng phụ thuộc vào bán kính uốn cong, chu kỳ, tốc độ/gia tốc và xoắn - tất cả cùng nhau. Sử dụng hướng dẫn dưới đây để chọn cáp ÖLFLEX® được chế tạo theo mục đích và tránh hỏng hóc sớm.

4 Yếu tố cốt lõi của Tuổi thọ linh hoạt: Cửa sổ thiết kế của bạn

Vượt quá giới hạn thiết kế của bất kỳ yếu tố nào, bạn sẽ có nguy cơ hỏng hóc sớm.

Áp lực Giới hạn thiết kế điển hình (theo dòng/kích thước) Chế độ hỏng hóc nếu vượt quá
Bán kính uốn cong 7.5–10 × OD trong các dòng xích kéo (tùy thuộc vào dòng sản phẩm) Mỏi ruột dẫn, nứt vỏ bọc, biến dạng "xoắn ốc"
Số chu kỳ Nhiều triệu (tùy thuộc vào biến thể; xác thực qua bảng dữ liệu & bảng chọn LAPP) Mỏi ruột dẫn/vỏ bọc, xoắn ốc
Tốc độ / Gia tốc Được chỉ định theo dòng sản phẩm (tham khảo PDF sản phẩm; khớp với chiều dài hành trình và hình học xích của bạn) Di chuyển lõi, nhiệt ma sát
Xoắn ±180 đến ±360°/m (loại robot; tùy thuộc vào dòng sản phẩm) Mất liên tục lớp che chắn, xoắn ốc

Công thức: Bán kính uốn cong tối thiểu (mm) = OD cáp (mm) × định mức (ví dụ: 9 mm × 7.5 = 67.5 mm).

Lưu ý nguồn: Sử dụng các tệp PDF sản phẩm và bảng chọn danh mục của LAPP (ví dụ: dòng CHAIN/FD và dòng ROBOT) để khớp bán kính + hành trình + tốc độ. Đối với xoắn, xem hướng dẫn của ÖLFLEX® ROBOT.

1) Bán kính uốn cong: Không thể thỏa hiệp

Đây là góc uốn cong nhỏ nhất mà một sợi cáp có thể thực hiện mà không làm hỏng lõi của nó. Ép buộc một góc uốn cong nhỏ hơn định mức giống như bẻ một chiếc kẹp giấy qua lại – hãy lường trước hiện tượng đứt ruột dẫn và hỏng lớp cách điện. Chọn các dòng sản phẩm được đánh giá cho xích kéo (ví dụ: dòng ÖLFLEX® CHAIN) và thiết kế xích năng lượng sao cho bán kính uốn cong vật lý ≥ định mức động của cáp.

Duyệt các tùy chọn được đánh giá cho xích kéo trên LAPP eShop.

2) Số chu kỳ uốn: Một con số trong ngữ cảnh

Lời hứa như "5 triệu chu kỳ" chỉ có giá trị cho thiết lập thử nghiệm được sử dụng. Luôn kiểm tra bảng dữ liệu hiện tại và bảng lựa chọn để xác nhận hiệu suất ở bán kính uốn, hành trình và nhiệt độ của bạn. Nếu bạn tăng tốc độ hoặc giảm bán kính, hãy mong đợi tuổi thọ ngắn hơn.

3) Tốc độ & Gia tốc: Áp lực ẩn giấu

Tốc độ cao hơn và gia tốc nhanh tạo ra lực quán tính lớn hơn và ma sát lõi-lõi nhiều hơn. Nếu cáp không được thiết kế cho chế độ đó, bạn sẽ thấy nhiệt độ tăng, vỏ bọc bị mòn và lõi di chuyển. Khớp với giới hạn tốc độ/gia tốc được công bố cho dòng sản phẩm và giữ cho việc điền đầy xích, bộ phân tách và định tuyến gọn gàng để hạn chế ma sát.

4) Xoắn: Lực xoắn

Ứng suất xoắn khác với uốn cong. Đường dẫn robot 6 trục cần một thiết kế lõi được tối ưu hóa xoắn (cuộn dây ma sát thấp, lớp che chắn phù hợp, vỏ bọc PUR). Sử dụng cáp xích kéo tuyến tính trong đường dẫn xoắn là công thức cổ điển dẫn đến hiện tượng xoắn ốc và tín hiệu không liên tục.

Xem các dòng sản phẩm xoắn của LAPP như ÖLFLEX® ROBOT 900 P trên trang sản phẩm LAPP eShop.

Tại sao chất liệu vỏ bọc lại quan trọng (PUR so với PVC)

Đối với các ứng dụng uốn cong cao – đặc biệt trong môi trường nóng, ẩm, dầu mỡ – vỏ bọc PUR có khả năng chống mài mòn và chống rách, và phổ biến trong các dòng sản phẩm xích kéo/robot. Cáp điều khiển PVC rất tốt cho các ứng dụng uốn cong cố định/thỉnh thoảng, nhưng lão hóa nhanh hơn dưới tác động của chuyển động liên tục và dầu.

Chọn cáp ÖLFLEX® phù hợp với nhiệm vụ

Chọn một dòng sản phẩm được thiết kế cho hồ sơ ứng suất của bạn (luôn xác nhận bảng dữ liệu số phần chính xác).

Loại ứng dụng Ứng suất chính Dòng ÖLFLEX® được khuyến nghị Bán kính động điển hình*
Cố định / uốn cong thỉnh thoảng Tính linh hoạt cơ bản ÖLFLEX® CLASSIC 110 10 × OD (thỉnh thoảng)
Uốn cong liên tục (xích kéo) Chu kỳ uốn cong, mài mòn Dòng ÖLFLEX® CHAIN (ví dụ: TM / 809) 7.5–10 × OD theo dòng
Uốn cong liên tục cường độ cao Uốn cong + tốc độ/gia tốc Dòng ÖLFLEX® FD (ví dụ: FD P / FD Classic) Theo bảng dữ liệu (tùy thuộc vào dòng)
Xoắn (robot) Xoắn + uốn cong ÖLFLEX® ROBOT 900 P / 900 DP ±180…±360°/m (tùy thuộc vào loại)

*Các giá trị khác nhau tùy thuộc vào dòng sản phẩm, tiết diện và thiết lập thử nghiệm. Luôn sử dụng tệp PDF sản phẩm hiện tại.

Những lỗi thường gặp gây ra hỏng hóc

  • Sử dụng cáp điều khiển tiêu chuẩn trong xích kéo. Nó thiếu cấu tạo được đánh giá cho xích kéo – hãy lường trước sự hao mòn nhanh chóng và đứt ruột dẫn.
  • Bỏ qua bán kính uốn cong vật lý của xích. Bán kính xích phải ≥ định mức động của cáp (và lý tưởng là lớn hơn).
  • Sử dụng cáp xích kéo trên đường dẫn xoắn. Sử dụng các dòng sản phẩm được đánh giá cho robot đối với xoắn đa trục.

Câu hỏi thường gặp

"Góc xoắn" là gì?

Độ xoắn cho phép trên mỗi mét. Cáp robot thường chỉ định ±360°/m (một vòng xoắn hoàn chỉnh trên mỗi mét) mà không bị hư hại – kiểm tra bảng dữ liệu cho kích thước của bạn.

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến tuổi thọ uốn cong không?

Có. Nhiệt độ làm mềm vỏ bọc và tăng ma sát bên trong; nhiệt độ lạnh làm vật liệu giòn. Luôn giữ trong phạm vi nhiệt độ uốn cong được ghi trong bảng dữ liệu.

Tôi có cần lớp che chắn trong xích kéo không?

Đối với nguồn VFD và dữ liệu tần số cao (EtherCAT, PROFINET), hãy sử dụng cáp chuyển động được che chắn đúng cách. Các khái niệm che chắn (bện/xoắn ốc/lá chắn+bện) được chọn để duy trì EMC dưới chuyển động liên tục.

Điểm mấu chốt: Lựa chọn theo thực tế

Hệ thống tự động của bạn là trái tim của sản xuất. Đừng để việc lựa chọn cáp kém chất lượng trở thành điểm yếu. Hãy nhìn xa hơn nhãn hiệu "linh hoạt" và khớp thiết kế cáp với bán kính uốn cong, chu kỳ, tốc độ/gia tốc và xoắn thực tế của bạn để đạt được hiệu suất đáng tin cậy, hàng triệu chu kỳ.

Sẵn sàng ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động có thể phòng ngừa được chưa? Hãy nói chuyện với chuyên gia tự động hóa LAPP để được kiểm tra nhanh về tuổi thọ linh hoạt

Hàng có sẵn tại địa phương. Chất lượng Đức. Kết nối đáng tin cậy tại ASEAN.