Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Cáp Trung tâm Dữ liệu: Kết nối Nguồn và Mạng cho Tủ rack Mật độ Cao

Giá đỡ trung tâm dữ liệu yêu cầu hai loại cáp: cáp nguồn cho kết nối PDU đến máy chủ và cáp mạng (Cat.6A hoặc Cat.7) để truyền dữ liệu tốc độ cao. Các giá đỡ mật độ cao cũng cần cáp vá đường kính mỏng để duy trì luồng khí, và tất cả các loại cáp phải có xếp hạng LSZH (Low Smoke Zero Halogen) để tuân thủ an toàn cháy nổ. LAPP cung cấp cả cáp nguồn ÖLFLEX® và cáp mạng ETHERLINE® từ một nhà sản xuất duy nhất—bao gồm mọi kết nối trong giá đỡ với chất lượng nhất quán và hỗ trợ kỹ thuật thống nhất.

Việc xây dựng trung tâm dữ liệu trên khắp ASEAN đang tăng tốc khi các nhà khai thác siêu lớn và nhà cung cấp dịch vụ colocation mở rộng để đáp ứng nhu cầu điện toán đám mây trong khu vực. Đằng sau mỗi giá đỡ máy chủ là một cơ sở hạ tầng cáp xác định hiệu suất mạng, độ tin cậy của nguồn điện và khả năng bảo trì lâu dài. Hướng dẫn này bao gồm các loại cáp bạn cần cho giá đỡ trung tâm dữ liệu, cách ngăn chặn nhiễu điện từ giữa các đường dây điện và dữ liệu, các xếp hạng an toàn cháy nổ mà cáp của bạn phải có và cách danh mục sản phẩm của LAPP giải quyết cả hai mặt của giá đỡ.

Bạn cần loại cáp nào cho giá đỡ trung tâm dữ liệu?

Mỗi giá đỡ trung tâm dữ liệu yêu cầu cáp trên hai đường song song: phân phối điện từ PDU của cơ sở đến từng máy chủ, và kết nối mạng từ mỗi máy chủ đến bộ chuyển mạch top-of-rack hoặc bảng vá.

Cáp nguồn

Các loại cáp này phân phối nguồn AC hoặc DC từ PDU (Bộ phận phân phối điện) đến từng máy chủ và thiết bị mạng. Cáp nguồn cấp công nghiệp như ÖLFLEX® cung cấp khả năng chịu dòng điện, tính linh hoạt và các xếp hạng an toàn cháy nổ mà môi trường trung tâm dữ liệu yêu cầu. Các yêu cầu chính bao gồm vỏ bọc LSZH cho các không gian kín, kích thước dây dẫn phù hợp với tổng công suất tiêu thụ của giá đỡ và đủ linh hoạt để đi dây gọn gàng trong các tay quản lý cáp.

Cáp mạng (cáp cấu trúc)

Phía dữ liệu của giá đỡ sử dụng cáp Ethernet Cat.6A hoặc Cat.7. Cat.6A hỗ trợ Ethernet 10 Gigabit lên đến 100 mét ở băng thông 500 MHz—tiêu chuẩn hiện tại cho hầu hết các triển khai doanh nghiệp và colocation. Cat.7 mở rộng lên 600 MHz với che chắn cặp riêng lẻ (S/FTP), cung cấp khả năng nâng cấp lên 25GbE và 40GbE. Dòng sản phẩm ETHERLINE® của LAPP bao gồm cả hai loại với cấu trúc cấp công nghiệp được thiết kế cho các môi trường đòi hỏi khắt khe.

Cáp vá

Cáp vá ETHERLINE® được lắp ráp sẵn kết nối các máy chủ với bảng vá. Trong các giá đỡ mật độ cao với hơn 40 máy chủ, đường kính cáp rất quan trọng—cáp mỏng hơn giúp cải thiện luồng khí và giảm tắc nghẽn trong các khay quản lý cáp. LAPP cung cấp cáp vá Cat.6A với đầu nối RJ45 với độ dài tiêu chuẩn, sẵn sàng để triển khai ngay lập tức.

Làm thế nào để bạn ngăn chặn EMI giữa cáp nguồn và cáp dữ liệu?

Nhiễu điện từ (EMI) là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra lỗi mạng trong các trung tâm dữ liệu—và là một trong những nguyên nhân có thể ngăn ngừa được nhất. Khi cáp nguồn và cáp dữ liệu chạy song song trong cùng một khay hoặc bó, trường điện từ từ cáp nguồn gây ra nhiễu trong cáp dữ liệu. Điều này gây ra lỗi bit, truyền lại và giảm thông lượng.

Bốn thực hành giảm thiểu EMI trong hệ thống cáp của giá đỡ:

Tách riêng đường dẫn điện và dữ liệu

Đi cáp nguồn ở một bên giá đỡ và cáp dữ liệu ở bên kia. Sử dụng quản lý cáp chuyên dụng ở mỗi bên. Việc tách biệt vật lý này là biện pháp giảm EMI hiệu quả nhất.

Sử dụng cáp dữ liệu được che chắn

Cáp Cat.6A S/FTP và Cat.7 S/FTP bao gồm che chắn cặp riêng lẻ cộng với một màn chắn tổng thể. Lớp che chắn này làm giảm EMI bên ngoài từ 20–40 dB so với các loại cáp không che chắn. Cáp ETHERLINE® Cat.6A và Cat.7 sử dụng cấu trúc S/FTP để loại bỏ nhiễu tối đa.

Duy trì các góc giao nhau

Trong trường hợp cáp điện và cáp dữ liệu phải giao nhau, hãy đảm bảo chúng giao nhau ở góc 90°. Tuyệt đối tránh các đường chạy song song của cáp điện và cáp dữ liệu ở gần nhau.

Tiếp địa vỏ bọc đúng cách

Cáp có vỏ bọc chỉ hoạt động khi vỏ bọc được nối và tiếp địa đúng cách ở cả hai đầu. Cáp vá ETHERLINE® có vỏ bọc của LAPP bao gồm tính liên tục của vỏ bọc thông qua đầu nối RJ45 cho các đường tiếp địa đáng tin cậy.

Danh mục sản phẩm trung tâm dữ liệu của LAPP: từ PDU đến bảng vá

LAPP bao gồm cả hai khía cạnh nguồn điện và dữ liệu của cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu:

Cáp nguồn ÖLFLEX®

Cáp phân phối điện cấp công nghiệp trong các biến thể LSZH cho các kết nối PDU, cấp nguồn cho thanh cái và các dây nguồn giá đỡ. Có sẵn nhiều kích cỡ dây dẫn để phù hợp với các yêu cầu nguồn điện của giá đỡ từ thiết lập máy chủ đơn lẻ đến triển khai mật độ cao.

ETHERLINE® Cat.6A

Cáp lắp đặt và cáp vá hỗ trợ 10GbE ở 500 MHz. Cấu trúc che chắn S/FTP với vỏ bọc LSZH. Thích hợp cho các đường chạy ngang từ bảng vá đến máy chủ và cho xương sống cáp cấu trúc.

ETHERLINE® Cat.7.

Cáp lắp đặt hiệu suất cao hoạt động ở 600 MHz với che chắn cặp riêng lẻ (S/FTP). Cung cấp băng thông dự phòng cho các nâng cấp 25GbE và 40GbE mà không cần phải thay thế cơ sở hạ tầng cáp.

Cáp vá ETHERLINE®

Cáp vá Cat.6A được kết thúc tại nhà máy với đầu nối RJ45. Được kiểm tra 100% về suy hao chèn, suy hao hồi tiếp và nhiễu xuyên âm. Có sẵn nhiều độ dài để triển khai giá đỡ linh hoạt.

Ống nối cáp SKINTOP®

Đầu nối cáp được xếp hạng IP cho các cài đặt bảng điều khiển và tủ điện nơi cần niêm phong môi trường.

Nhãn FLEXIMARK®

Nhãn có mã màu, có thể in bằng máy để nhận dạng cáp trên các đường dây điện và dữ liệu—điều cần thiết cho việc bảo trì và khắc phục sự cố hiệu quả trong các cơ sở có hàng ngàn cáp.

Yêu cầu xếp hạng cáp nào về an toàn cháy nổ trong trung tâm dữ liệu?

Các trung tâm dữ liệu là môi trường kín, có giá trị cao, nơi an toàn cháy nổ của cáp ảnh hưởng trực tiếp đến sự liên tục của hoạt động kinh doanh. Ba xếp hạng quan trọng:

LSZH (Ít khói, không halogen)

Khi cáp PVC tiêu chuẩn cháy, chúng giải phóng khói dày đặc và khí halogen độc hại làm hỏng thiết bị và gây nguy hiểm cho nhân viên. Cáp LSZH tạo ra lượng khói tối thiểu và không có axit halogen—quan trọng trong các phòng máy chủ kín nơi các tuyến đường sơ tán bị hạn chế và giá trị thiết bị cao. Tất cả các loại cáp trung tâm dữ liệu ETHERLINE® của LAPP đều có sẵn các biến thể LSZH.

Khả năng chống cháy

Cáp phải tự dập tắt và không làm lửa lan truyền dọc theo các máng cáp. Tìm kiếm chứng nhận IEC 60332-3 (lan truyền lửa cho cáp bó)—nghiêm ngặt hơn so với thử nghiệm cáp đơn lẻ và thực tế hơn đối với môi trường giá đỡ dày đặc.

CPR (Quy định về Sản phẩm Xây dựng)

Đối với các trung tâm dữ liệu ở các thị trường tuân thủ tiêu chuẩn EU, cáp phải có xếp hạng euroclass CPR. Lớp B2ca hoặc Cca là điển hình cho các cài đặt trung tâm dữ liệu. Xác nhận phân loại CPR cho các yêu cầu thị trường cụ thể của bạn.

Chỉ định LSZH ngay từ đầu sẽ tránh được việc thay thế cáp tốn kém trong quá trình kiểm toán tuân thủ. Nhiều nhà quản lý cơ sở chỉ phát hiện ra hệ thống cáp không tuân thủ trong quá trình kiểm tra chứng nhận—dẫn đến thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và chi phí đi dây lại vượt xa chi phí cận biên của việc chỉ định cáp LSZH ban đầu.

Nói chuyện với các kỹ sư của chúng tôi

Các kỹ sư ứng dụng của LAPP giúp các nhóm trung tâm dữ liệu chỉ định đúng loại cáp và đầu nối cho các dự án xây dựng mới và nâng cấp. Từ phân phối điện PDU đến vá mạng top-of-rack, LAPP bao gồm cả hai mặt của cơ sở hạ tầng với các thành phần cấp công nghiệp được thiết kế cho môi trường có tính khả dụng cao. Họ xem xét mật độ giá đỡ, yêu cầu nguồn điện, mục tiêu tốc độ mạng và tiêu chuẩn an toàn cháy nổ của bạn để đề xuất gói cáp nguồn và dữ liệu phù hợp.

Duyệt qua dòng sản phẩm truyền thông dữ liệu ETHERLINE® và cáp nguồn ÖLFLEX® trên JJ-LAPP eShop, hoặc khám phá các giải pháp Ethernet công nghiệp của LAPP để biết thông số kỹ thuật chi tiết.

Liên hệ với đội ngũ để thảo luận về các yêu cầu cáp trung tâm dữ liệu của bạn và nhận hỗ trợ kỹ thuật cho dự án cơ sở tiếp theo của bạn.