Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Hệ thống cáp trung tâm dữ liệu 101: Hướng dẫn về cáp quang, cáp đồng và an toàn

Cáp trung tâm dữ liệu 101: Hướng dẫn dành cho người không chuyên về cáp quang, cáp đồng và an toàn

Một tủ máy chủ duy nhất bị ngừng hoạt động sau một lần “Di chuyển, Thêm, Thay đổi” (MAC) định kỳ. Thiết bị chuyển mạch mới đã hoạt động, nhưng đường truyền bị lỗi.

Nhiều giờ khắc phục sự cố điên cuồng trôi qua trước khi tìm thấy lỗi: một hạt bụi cực nhỏ trên đầu nối cáp quang. Việc khắc phục mất hai phút. Thời gian ngừng hoạt động, như các báo cáo từ các nhóm như Uptime Institute cho thấy, đã tiêu tốn hàng nghìn đô la.

Trong một trung tâm dữ liệu, bạn không cần phải là kỹ sư quang học, nhưng việc kiểm soát lớp vật lý sẽ hữu ích. Các thuật ngữ khó hiểu (OM4, OS2, CPR Class), bảng vá lộn xộn và nhãn không nhất quán không chỉ là sự bừa bộn. Chúng là mối đe dọa trực tiếp đến thời gian hoạt động và là rào cản đối với lần nâng cấp tiếp theo.

Hướng dẫn này là cẩm nang dành cho người không chuyên. Nó loại bỏ thuật ngữ chuyên ngành và tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi:

  1. Chọn cáp phù hợp (Cáp quang so với Cáp đồng)
  2. Hiểu các tiêu chuẩn an toàn cáp (CPR là gì?)
  3. Các thói quen vá lỗi chính giúp ngăn chặn lỗi đường truyền

Khái niệm cốt lõi 1: Cáp quang so với Cáp đồng

Quyết định đầu tiên liên quan đến tốc độ và khoảng cách.

Tìm hiểu về Cáp đồng (ví dụ: Cat6A) cho các đường truyền ngắn, đơn giản

  • Đặc điểm: Tiêu chuẩn quen thuộc, tiết kiệm chi phí cho kết nối cơ bản.
  • Sử dụng tốt nhất: Kết nối từ máy chủ đến bộ chuyển mạch trong cùng một tủ (thường dưới 10 mét), cổng quản lý và cài đặt KVM (Bàn phím, Video, Chuột).
  • Tại sao: Nó tiết kiệm, dễ kết nối và hoàn hảo cho các công việc đơn giản, khoảng cách ngắn. Cáp ETHERLINE® LAN của LAPP là một ví dụ phổ biến.

Tìm hiểu về Cáp quang (ví dụ: LAPP HITRONIC®) cho tốc độ và khoảng cách

  • Đặc điểm: Tiêu chuẩn băng thông cao truyền dữ liệu bằng ánh sáng. Nó miễn nhiễm với nhiễu điện (EMI) từ cáp điện và hệ thống UPS.
  • Sử dụng tốt nhất: Bất kỳ kết nối nào ra khỏi tủ. Điều này bao gồm các bộ chuyển mạch Top-of-Rack (To-R) đến End-of-Row (EoR), kết nối giữa các hàng và kết nối đến các khu vực phân phối chính (MDA).
  • Sản phẩm: Dòng LAPP HITRONIC® bao gồm các ứng dụng tốc độ cao này.

“Bảng gian lận” cáp quang của bạn: OM so với OS

Bạn sẽ thấy hai loại cáp quang chính. Lựa chọn rất đơn giản và dựa trên khoảng cách:

  • Đa chế độ (OM3/OM4/OM5): Đây là lựa chọn mặc định bên trong trung tâm dữ liệu. Lớp vỏ bọc màu (Xanh lam hoặc Tím) biểu thị nó hoàn hảo cho các kết nối 10G, 40G và 100G trên các khoảng cách thông thường (lên đến 100-150 mét).
  • Đơn chế độ (OS2): Loại này (vỏ bọc màu vàng) dành cho khoảng cách cực xa. Hãy nghĩ đến việc kết nối giữa các tòa nhà hoặc kết nối với xương sống của khuôn viên. Nó được chế tạo cho kilomet, không phải mét.

Nguyên tắc chung: Một thực hành phổ biến là sử dụng cáp LAN Đồng trong tủ và cáp quang giữa các tủ.

Khái niệm cốt lõi 2: An toàn phòng cháy chữa cháy & Tuân thủ (CPR)

Mặc dù tốc độ rất quan trọng, nhưng an toàn là không thể thương lượng. Trong trung tâm dữ liệu, cáp thường được đi qua các không gian có luồng khí cao. Nếu hỏa hoạn xảy ra, cáp tiêu chuẩn có thể hoạt động như một cầu chì, truyền lửa khắp cơ sở.

Tiêu chuẩn: Quy định về sản phẩm xây dựng (CPR)

CPR là một tiêu chuẩn Châu Âu bắt buộc (thường được áp dụng trong các thông số kỹ thuật của ASEAN) phân loại cáp dựa trên cách chúng phản ứng với lửa. Nó không chỉ liên quan đến việc cáp có cháy hay không, mà là cách nó cháy.

Tại sao “Ít khói, không halogen” (LSZH) lại quan trọng

  • An toàn thiết bị: Khi cáp PVC tiêu chuẩn cháy, chúng thải ra khói đen dày đặc và khí axit (halogen). Axit này có thể ăn mòn ngay lập tức các bo mạch chủ máy chủ và thiết bị điện tử nhạy cảm, phá hủy thiết bị ngay cả khi lửa không chạm tới.
  • An toàn con người: Khói dày đặc làm giảm tầm nhìn xuống bằng không và khói độc nguy hiểm cho nhân viên. Cáp LSZH được thiết kế để tự dập tắt và thải ra rất ít khói hoặc khí độc.

Thói quen: Khi chọn cáp số lượng lớn cho các kết nối cố định (trunks), luôn xác minh xếp hạng CPR. Tìm các phân loại như B2ca hoặc Cca cho các khu vực có rủi ro cao, cho thấy khả năng chống cháy cao và sản sinh khói thấp. LAPP cung cấp nhiều loại cáp ETHERLINE® và HITRONIC® được chứng nhận CPR đặc biệt cho mục đích này.

Khái niệm cốt lõi 3: Các thói quen vá lỗi chính để ngăn ngừa thời gian ngừng hoạt động

Hầu hết các lỗi đường truyền không phải do công nghệ phức tạp. Chúng do những sai lầm vật lý đơn giản gây ra.

Độ sạch của đầu nối

Đây là quy tắc số 1 của cáp quang. Một hạt bụi, dầu hoặc xơ vải cực nhỏ trên mặt cuối của đầu nối có thể chặn tín hiệu và tạo ra lỗi “ngừng hoạt động hoàn toàn”.

  • Thói quen: Cách thực hành tốt nhất là luôn sử dụng dụng cụ vệ sinh một lần nhấp hoặc hộp băng cassette kiểu CLETOP để lau cả hai đầu đầu nối trước khi cắm chúng vào. Điều này được khuyến nghị thực hiện mọi lúc, ngay cả khi cáp còn mới trong túi.

Duy trì bán kính uốn cong

Cáp quang truyền dữ liệu qua thủy tinh. Nếu nó bị uốn cong quá sắc (như một nếp gấp 90 độ), ánh sáng sẽ “bị đứt” và rò rỉ ra ngoài, điều này có thể làm chết tín hiệu.

  • Thói quen: Quá trình này liên quan đến việc duy trì một đường cong nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nên tránh dùng dây rút chặt, cũng như việc nghiền nát cáp tại các điểm rơi thang hoặc trong các bảng điều khiển bị quá tải. Hiệu suất của cáp chỉ tốt khi nó được định tuyến đúng cách.

Ghi nhãn nhất quán

Một sợi cáp không được dán nhãn là một sự cố ngừng hoạt động trong tương lai. Nó biến việc sửa chữa mất 2 phút thành một cuộc tìm kiếm kéo dài 2 giờ.

  • Thói quen: Một sơ đồ nhãn đơn giản, nhất quán là nền tảng của một trung tâm dữ liệu có thể quản lý được. Sử dụng định dạng “Hàng-Giá-U-Cổng” (ví dụ: A12.U22.P04) và đảm bảo cả hai đầu khớp với bảng vá lỗi và tài liệu là một phương pháp phổ biến và hiệu quả.

Điều cốt yếu: Từ sự bối rối đến sự kiểm soát

Để làm đúng hệ thống cáp trung tâm dữ liệu không phải là vấn đề của một kỹ sư. Đó là việc tập trung vào ba lĩnh vực chính:

  1. Sử dụng cáp quang cho tốc độ/khoảng cách và cáp đồng cho các liên kết đơn giản, trong giá đỡ.
  2. Ưu tiên An toàn cháy nổ (CPR/LSZH) để bảo vệ con người và tài sản.
  3. Củng cố ba thói quen cốt lõi: Làm sạch, Uốn cong và Ghi nhãn.

Cách dễ nhất để củng cố những thói quen này là tiêu chuẩn hóa. Sử dụng các đoạn cáp được sản xuất sẵn, đã được lắp đầu nối và các sợi cáp vá được dán nhãn sẵn giúp loại bỏ phỏng đoán. Điều này cung cấp các cụm cáp đã được vệ sinh tại nhà máy, kiểm tra tại nhà máy và được dán nhãn chính xác, biến một công việc có rủi ro cao thành một quy trình nhanh chóng, có thể lặp lại và đáng tin cậy.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sự khác biệt giữa OM3, OM4 và OM5 là gì?

Tất cả đều là cáp quang đa chế độ. Sự khác biệt chính là băng thông trên khoảng cách. OM4 (Xanh lam) và OM5 (Xanh nõn chuối) có thể hỗ trợ các liên kết 100G trên các khoảng cách xa hơn (100m-150m) so với OM3 (Xanh lam). OM4 là “điểm ngọt” phổ biến nhất cho các trung tâm dữ liệu hiện đại.

Tại sao tôi không thể sử dụng cáp PVC tiêu chuẩn trong Trung tâm dữ liệu?

Cáp PVC thải ra khói độc, có tính axit khi cháy. Trong một vụ cháy trung tâm dữ liệu, khói này có thể ăn mòn các thiết bị điện tử trong toàn bộ cơ sở, gây thiệt hại vượt xa chính vụ cháy. Cáp LSZH (Ít khói, không halogen) ngăn chặn điều này.

Tôi có thể chỉ mua dây vá rẻ nhất không?

Mặc dù có thể, nhưng nó tiềm ẩn rủi ro lớn. Các đầu nối rẻ hơn thường có độ bóng và độ căn chỉnh kém chất lượng hơn, có thể dẫn đến các liên kết “chập chờn” không liên tục, tỷ lệ lỗi cao và hỏng hóc hoàn toàn khi bạn cố gắng đẩy nhiều băng thông hơn. Chi phí thời gian ngừng hoạt động do một dây xấu cao hơn hàng nghìn lần so với số tiền tiết kiệm được. Cần hỗ trợ đảm bảo trung tâm dữ liệu của bạn tuân thủ và được kết nối? Hãy nói chuyện với một kỹ sư ngay hôm nay để thảo luận về các yêu cầu cáp cụ thể của bạn.