Giải pháp kết nối cho các công viên điện mặt trời

Giải pháp hoàn chỉnh và xử lý dự án cho hệ thống PV LAPP của bạn

Đảm bảo tương lai bằng năng lượng mặt trời.

Năng lượng mặt trời là tương lai. Mỗi năm, mặt trời cung cấp cho chúng ta năng lượng gấp khoảng 10.000 lần so với nhu cầu năng lượng toàn cầu của nhân loại. Tiềm năng to lớn của nguồn năng lượng lớn nhất này còn lâu mới được khai thác hết, nhưng tất cả chúng ta đều có thể hưởng lợi từ nó – với các hệ thống quang điện tận dụng hiệu quả nguồn năng lượng này. Vì điện áp hệ thống ngày càng tăng của các hệ thống quang điện hiện đại đòi hỏi các loại cáp và linh kiện mạnh hơn tương ứng, LAPP đã khẳng định mình là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp sáng tạo và chất lượng cao trong lĩnh vực cáp và đầu nối năng lượng mặt trời.

Tải xuống tổng quan sản phẩm ngay

Tất cả từ một nguồn duy nhất

LAPP là nhà cung cấp hệ thống đáng tin cậy cung cấp mọi thứ bạn cần để kết nối hệ thống quang điện của mình với lưới điện.

Một người liên hệ

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để phát triển các giải pháp riêng lẻ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Sẵn sàng trên toàn thế giới

Sự hiện diện trên toàn cầu của chúng tôi cho phép chúng tôi hỗ trợ dự án của bạn theo cách tốt nhất có thể – đúng thời hạn và với kiến thức chuyên biệt về điều kiện địa phương.

Vận hành xuất sắc

Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi đảm bảo mang lại sự linh hoạt tối ưu để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Sản phẩm dành cho hệ thống điện mặt trời
  • ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
  • ÖLFLEX® SOLAR XLWP
  • ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Tiêu chuẩn: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

Đồng

  • NYY
  • (N)YY
  • RV-k
  • RZ1-k
  • CU-XLPE-SWA-PVC
  • CU-XLPE-LSZH-SWA-LSZH

Nhôm

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-AI
  • XZ1(S) AI

Tiêu chuẩn: IEC 60502.1 / IEC 60228 / HD603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE0276-603

Đồng

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE-PVC CU
  • XLPE-MDPE CU
  • XLPE-LSZH CU

Nhôm

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y
  • XLPE LSZH Al

Tiêu chuẩn: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
  • ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7 OUTDOOR
  • HITRONIC® BTxK A-DQ(ZN)B2Y
  • HITRONIC® HQW A-DQ(ZN)(SR)2y

Tiêu chuẩn: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 M
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 F
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Panelmount M
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Panelmount F
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 splitter
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Patch
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® SPLIT
  • SILVYN® SPLIT COV-M
  • SILVYN® SPLIT GMP-M
  • SILVYN® SPLIT COS
  • Thép không gỉ FLEXIMARK® FCC
  • Nhãn cáp FLEXIMARK® PUR
  • Máy in truyền nhiệt FLEXIMARK®
  • Nhãn cuộn FLEXIMARK® TCK
  • Dây thít cáp Ty-Rap® chống tia UV với đầu bằng thép
  • EPIC® CRIMPTOOL
  • Dụng cụ lắp ráp EPIC ® SOLAR 4 GEN2
  • Nắp bịt EPIC ® SOLAR 4 GEN2
Giải pháp cho các công viên năng lượng mặt trời

Chúng tôi là nhà cung cấp tất cả các kết nối bạn cần cho công viên năng lượng mặt trời của mình, từ cáp đến đầu nối.

Giải pháp kết nối tùy chỉnh

  • Tiết kiệm chi phí: Thời gian lắp đặt ngắn hơn và giảm chi phí nhân công
  • Chiều dài tùy chỉnh và giải pháp kết nối theo yêu cầu
  • Có thể tùy chỉnh nhãn mác với hệ thống đánh dấu LAPP FLEXIMARK®
  • Gắn nhãn patch cũng có thể thực hiện theo yêu cầu của khách hàng (chiều dài, mã khách hàng, v.v.)

Chất lượng và bảo mật

Chúng tôi kiểm tra 100% tất cả các miếng vá vào cuối quá trình sản xuất để đảm bảo chức năng đầy đủ và chất lượng cao nhất.

  • Các sản phẩm may sẵn của chúng tôi được sản xuất tại Đức trong các nhà máy của LAPP dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
  • Không lỗi: tất cả các kết nối được kiểm tra sau khi sản xuất để đảm bảo 100% sản phẩm không có lỗi
  • Có thể cung cấp thêm chứng nhận kết nối nếu được yêu cầu

Dịch vụ

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ tốt nhất có thể, giúp dự án của bạn thành công.

  • Sản xuất số lượng lớn và ngắn hạn được cho mọi chiều dài, kể cả đối với các dự án PV lớn
  • Có thể giao hàng trực tiếp tại công trường theo yêu cầu của khách hàng
  • Có thể thực hiện bao bì tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

▶
Đầu nối năng lượng mặt trời EPIC®
Khám phá danh mục sản phẩm phong phú của chúng tôi về hệ thống quang điện và tìm hiểu thêm về các đầu nối năng lượng mặt trời EPIC®.
Tải xuống bản tóm tắt sản phẩm EPIC® ngay bây giờ
Để đảm bảo an toàn: các tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp điện mặt trời

Các tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn cho các nhà sản xuất, lắp đặt và kiểm định viên để đảm bảo rằng các hệ thống quang điện cung cấp điện an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy bằng cách tuân thủ các quy định về chất lượng và an toàn. Các giải pháp năng lượng mặt trời từ LAPP đáp ứng các tiêu chuẩn này. Tổng quan về các tiêu chuẩn chính.

VDE (Hiệp hội Công nghệ Điện, Điện tử & Thông tin)

VDE là một hiệp hội của Đức chuyên phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn cho các sản phẩm điện và điện tử. Các tiêu chuẩn VDE bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của công nghệ năng lượng mặt trời, bao gồm an toàn, hiệu suất và lắp đặt hệ thống quang điện.

IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế)

Ủy ban phi lợi nhuận toàn cầu này hoạt động tại hơn 170 quốc gia và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế cho kỹ thuật điện, điện tử và các công nghệ liên quan. Các tiêu chuẩn của IEC về công nghệ năng lượng mặt trời bao gồm hướng dẫn về mô-đun quang điện, bộ biến tần, đo lường công suất, lắp đặt, an toàn và nhiều nội dung khác.

BS (Tiêu chuẩn Anh)

Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia ở Vương quốc Anh là cơ quan đầu tiên trên thế giới thuộc loại hình này. Các tiêu chuẩn của cơ quan này bao gồm các hướng dẫn cho nhiều khía cạnh khác nhau của công nghệ năng lượng mặt trời, tương tự như các tiêu chuẩn IEC, nhưng cũng có thể chứa các yêu cầu cụ thể cho thị trường Anh.

Điện áp hệ thống ngày càng tăng do các hệ thống PV hiện đại hơn đòi hỏi dây cáp và linh kiện mạnh hơn tương ứng. Tại LAPP, chúng tôi đã và đang đối mặt với thách thức này trong nhiều năm và giải quyết các nhiệm vụ bằng các giải pháp đổi mới. Để đáp ứng những thách thức phát sinh liên tục do tăng điện áp hệ thống, chúng tôi phát triển các loại cáp và linh kiện chất lượng cao với tuổi thọ dài và độ bền cực cao vì sản phẩm liên tục tiếp xúc với gió và thời tiết. Hiệu suất đáng tin cậy đòi hỏi khả năng chống chịu thời tiết đặc biệt với nhiệt, gió và sương giá – đồng thời cũng nên có khả năng chống động vật gặm nhấm. Đồng thời, các hệ thống PV hiện đại có thể cung cấp năng lượng trong vài thập kỷ.

Để khai thác toàn bộ tiềm năng của nguồn cung cấp năng lượng, ngành công nghiệp tương đối non trẻ này đang nghiên cứu các công nghệ và ứng dụng mới như quang điện hữu cơ (OPV). Các yêu cầu của ngành quang điện đối với các giải pháp cáp đa dạng, từ cáp lớn, chắc chắn để chôn trực tiếp trong các nhà máy điện cho đến các hệ thống kết nối phức tạp cho các mô-đun OPV linh hoạt.

Tất cả những yêu cầu này đặt ra một thách thức lớn – và chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp thành công nhờ kinh nghiệm và chuyên môn của mình.

Các sản phẩm chất lượng cao và dễ lắp ráp là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn. Nếu một dây cáp trở nên giòn hoặc trục trặc, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các dây cáp khác từ cùng một cuộn. Vì việc lắp đặt và tháo dỡ mới có thể rất tốn kém, nên việc đầu tư vào vật liệu bền và chất lượng cao là rất đáng giá về lâu dài.

Khi mua đầu nối năng lượng mặt trời, xin lưu ý những điểm sau:

  • Lựa chọn sản phẩm: Sử dụng đầu nối đực EPIC® SOLAR 4Plus và đầu nối cái EPIC® SOLAR 4Plus được làm bằng nhựa chất lượng cao, chống tia cực tím.
  • Các kết nối uốn đã được thực hiện theo quy định là những kết nối tốt nhất giữa cáp và đầu nối. Chúng truyền tải năng lượng mặt trời một cách đáng tin cậy trong suốt vòng đời của hệ thống quang điện – trong nhiều thập kỷ. Hệ thống đầu nối LAPP của chúng tôi có đầu cuối uốn cho các tiết diện cáp lên đến 10 mm².
  • Chứng nhận TÜV và các thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN 62852 (liên quan đến đầu nối cho các ứng dụng điện áp DC trong hệ thống quang điện) cho thấy chất lượng.

Chúng tôi không ngừng phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình. Phấn đấu đạt được độ bền, độ chắc chắn và tính linh hoạt cao nhất có thể là động lực thúc đẩy chúng tôi. Nhờ vật liệu vỏ đặc biệt, cáp năng lượng mặt trời LAPP không chỉ chống cháy và không chứa halogen mà còn có khả năng chống ozone và tia cực tím. Cáp năng lượng mặt trời và đầu nối năng lượng mặt trời của chúng tôi có thể chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, gió và sương giá, khiến chúng trở nên hoàn hảo để sử dụng trong các hệ thống ngoài trời của bạn.

Các sản phẩm trong hệ thống năng lượng mặt trời phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong nhiều năm. Việc truyền tải năng lượng và điện trở cao làm nóng cáp và đầu nối, trong khi sự thay đổi liên tục giữa nóng và lạnh do tia nắng mặt trời và nhiệt độ trong quá trình vận hành khiến cáp và đầu nối trở nên giòn.

Nhiều cuộc kiểm tra và thử nghiệm hiệu suất đã được thực hiện với cáp ÖLFLEX®, cáp năng lượng mặt trời, đầu nối cáp SKINTOP® và đầu nối EPIC® SOLAR của chúng tôi với sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng, TÜV và viện phê duyệt UL của Bắc Mỹ. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của mình. Các sản phẩm của chúng tôi phù hợp để sử dụng trên toàn thế giới và tất nhiên, tuân thủ RoHS.

Không tìm thấy sản phẩm năng lượng mặt trời phù hợp với nhu cầu của bạn? Cùng nhau, chúng ta có thể phát triển các giải pháp riêng lẻ, tùy chỉnh cho bạn. Các chuyên gia của chúng tôi rất sẵn lòng hướng dẫn bạn.

Nhân tiện: cần có kiến thức chuyên môn không chỉ khi lựa chọn các thành phần được sử dụng mà còn để lắp ráp và sử dụng các thành phần một cách chính xác. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn tại chỗ.

Tất cả từ một nguồn duy nhất. Với chúng tôi với tư cách là đối tác. Đội ngũ kinh doanh dự án của chúng tôi sẽ sẵn lòng tư vấn cho bạn về việc lập kế hoạch và triển khai các hệ thống điện mặt trời của bạn.