RJ 45 plug TM21 Hirose BG (PU=50)
Đầu nối dữ liệu; Cat.6; RJ 45; Phích cắm; Thẳng

RJ 45 plug TM21 Hirose BG (PU=50)
Đầu nối dữ liệu; Cat.6; RJ 45; Phích cắm; Thẳng
RJ 45 plug TM21 Hirose BG (PU=50)

RJ 45 plug TM21 Hirose BG (PU=50)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
Giá thấp với số lượng đóng gói lớn
Việc ghim chân trở nên đơn giản hơn nhờ có lược dẫn hướng và cửa sổ quan sát trong suốt
Easy cable connection thanks to insulation displacement technology
Các biện pháp chống nhiễu đa tầng mang lại sự bảo vệ tối ưu trước nhiễu điện từ
Phù hợp với cáp có đường kính ngoài tối đa 6,6 mm
Kết nối cáp dễ dàng nhờ công nghệ xuyên cách điện.
Applications
Dùng để truyền dữ liệu trong dải tần số lên đến 250 MHz
Dùng với cáp Cat.6
Phù hợp với tất cả các mạng LAN và các ứng dụng Ethernet có tốc độ lên đến 100Base-TX.
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Đầu nối dữ liệu |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.006 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Loại lắp ráp | Có thể cấu hình tại hiện trường |
| Đã mã hóa | Đúng vậy |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp | 6.6 |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Định dạng đầu nối | RJ 45 |
| Đường kính tiết diện dây dẫn của dây sợi mảnh có thể kết nối (AWG) | 27 AWG, 26 AWG |
| Có chỉ | Không |
| Nắp chống bụi | Không |
| Số lượng tiếp điểm | 8 |
| Loại khóa | Chốt |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Đúng vậy |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 24 AWG |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
Product Characteristics
| Loại cáp Ethernet | Cat.6 |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 60 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -25 |
Certifications and Standards
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Hirose là nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn HIROSE ELECTRIC.
Product Family List
All articles from Connector RJ45 CAT.6 Hirose TM21
| Article number | Số lượng tiếp điểm | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|
| CE6324 | 8 | 50.000 |

