EPIC® SIGNAL M23 A1 N (5)
Đế lắp trên bảng; Tín hiệu M 23; Đen (N);

EPIC® SIGNAL M23 A1 N (5)
Đế lắp trên bảng; Tín hiệu M 23; Đen (N);
EPIC® SIGNAL M23 A1 N (5)
630.360₫
/

EPIC® SIGNAL M23 A1 N (5)
630.360₫
/
In stock (360)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Safe fixing with 4 screws, Permanent vibration protection
Applications
Plant engineering, Servo drives and servo assemblies, Measurement and control technology
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Đế lắp trên bảng |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.03 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Loại gioăng làm kín | Vòng đệm làm kín |
| Đã mã hóa | Đúng vậy |
| Chiều dài tổng cộng | 25.6 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Phích cắm/ổ cắm |
| Định dạng đầu nối | Tín hiệu M 23 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Đúng vậy |
| Chiều rộng tổng thể | 25.6 |
| Màu sắc | xanh lá cây |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | bạc |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim kẽm |
| Có chỉ | Không |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | Zn |
| Loại khóa | Khóa vít |
| Chiều cao tổng thể | 23.6 |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Đúng vậy |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Mạ niken |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | FKM |
| Loại mã hóa | Đen (N) |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt | Ni |
| Vật liệu làm kín | Cao su chứa flo |
Product Characteristics
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) | -40 |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | IP 68 - 1m (10h) |
| Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn | DIN EN 60068-2-60, Ke 4 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Không halogen | Không |
Certifications and Standards
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số đăng ký VDE | C024 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Số kiểm soát danh mục cUR | CYJV8 |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | CYJV2 |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from EPIC® SIGNAL M23 A1

