SILVYN® KLICK-RH 10 GY
Giá đỡ gắn; Kích thước danh nghĩa: 10; Polyamide



SILVYN® KLICK-RH 10 GY
Giá đỡ gắn; Kích thước danh nghĩa: 10; Polyamide
SILVYN® KLICK-RH 10 GY

SILVYN® KLICK-RH 10 GY
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
One-piece and therefore without small loose parts
Easy closing with a click mechanism
Tear-resistant fastening of parallel corrugated protective conduits by means of the positioning rib in the holder
Easy assembly using M5/M6 screws on the housing or by inserting into C-profile rails
Groove system enables installation directly next to each other
Được thiết kế liền khối nên không có các bộ phận nhỏ dễ bị thất lạc
Đóng dễ dàng nhờ cơ chế bấm
Kết nối chống rách các ống bảo vệ dạng sóng song song nhờ gân định vị trên giá đỡ gắn
Lắp ráp dễ dàng bằng cách sử dụng vít M5/M6 trên vỏ ngoài hoặc bằng cách lắp vào thanh ray dạng chữ C
Hệ thống rãnh cho phép lắp đặt các thiết bị ngay sát nhau.
Applications
Suitable for fastening and/or guiding a parallel corrugated protective conduit
For use with SILVYN® RILL PA 6 and SILVYN® RILL PA 12 protective conduits
Suitable for medium mechanical stress
Black versions are suitable for outdoor use
Thích hợp để cố định và/hoặc dẫn hướng ống bảo vệ dạng sóng song song
Dùng kèm với ống luồn bảo vệ cáp SILVYN® RILL PA 6 và SILVYN® RILL PA 12
Thích hợp cho các điều kiện chịu tải cơ học trung bình
Các biến thể màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời.
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Giá đỡ gắn |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.007 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Kích thước danh nghĩa | 10 |
| Chiều dài tổng cộng | 23 |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Chiều rộng tổng thể | 16 |
| Màu sắc | màu xám |
| Chiều cao tổng thể | 23.5 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Dấu CE | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from SILVYN® KLICK-RH
| Article number | Kích thước danh nghĩa | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 65500630 | 10 | màu xám | 50.000 |
| 65500631 | 13 | màu xám | 50.000 |
| 65500632 | 16 | màu xám | 50.000 |
| 65500633 | 18 | màu xám | 50.000 |
| 65500634 | 21 | màu xám | 50.000 |
| 65500635 | 28 | màu xám | 25.000 |
| 65500636 | 34 | màu xám | 25.000 |
| 65500637 | 42 | màu xám | 25.000 |
| 65500638 | 54 | màu xám | 10.000 |
| 65500639 | 10 | màu đen | 50.000 |
| 65500640 | 13 | màu đen | 50.000 |
| 65500641 | 16 | màu đen | 50.000 |
| 65500642 | 18 | màu đen | 50.000 |
| 65500643 | 21 | màu đen | 50.000 |
| 65500644 | 28 | màu đen | 25.000 |
| 65500645 | 34 | màu đen | 25.000 |
| 65500646 | 42 | màu đen | 25.000 |
| 65500647 | 54 | màu đen | 10.000 |



