SILVYN® KLICK-D 28 GY
Giá đỡ gắn; Kích thước danh nghĩa: 28; Polyamide

SILVYN® KLICK-D 28 GY
Giá đỡ gắn; Kích thước danh nghĩa: 28; Polyamide
SILVYN® KLICK-D 28 GY

SILVYN® KLICK-D 28 GY
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
Ensures that the conduit is fixed to the conduit-holder
Applications
In combination with, SILVYN® KLICK S, Cover for conduit holder SILVYN® KLICK S
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Giá đỡ gắn |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Chiều rộng tổng thể | 35 |
| Màu sắc | màu xám |
| Kích thước danh nghĩa | 28 |
| Chiều cao tổng thể | 5 |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Dấu CE | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from SILVYN® KLICK-D
| Article number | Kích thước danh nghĩa | Imp total width | Total width def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 61811200 | 10/13 | màu xám | 100.000 | ||
| 61811205 | 10/13 | màu đen | 100.000 | ||
| 61811210 | 18/21 | màu xám | 50.000 | ||
| 61811215 | 18/21 | màu đen | 50.000 | ||
| 61811220 | 28 | màu xám | 50.000 | ||
| 61811225 | 28 | màu đen | 50.000 | ||
| 61811230 | 34 | màu xám | 30.000 | ||
| 61811235 | 34 | màu đen | 30.000 | ||
| 61811240 | 42 | màu xám | 20.000 | ||
| 61811245 | 42 | màu đen | 20.000 | ||
| 61811250 | 54 | màu xám | 20.000 | ||
| 61811255 | 54 | màu đen | 20.000 | ||
| 61811260 | 16 | màu xám | 50.000 | ||
| 61811265 | 16 | màu đen | 50.000 |

