SILVYN® US-MS-DR 27
Bộ phận gắn thêm; Kích thước danh nghĩa: 27; Đồng thau; Không halogen


SILVYN® US-MS-DR 27
Bộ phận gắn thêm; Kích thước danh nghĩa: 27; Đồng thau; Không halogen
SILVYN® US-MS-DR 27
269.880₫
/

SILVYN® US-MS-DR 27
269.880₫
/
In stock (175)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
Enables the discharge of interference currents through the connection with the SILVYN® US-M/US gland, At temperatures over 100°C , the clamping ring can be used as sealing alternative
Applications
In combination with protective conduit:, SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU, As EMC connection
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Bộ phận gắn thêm |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | tiếp tục |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.011 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Kích thước danh nghĩa | 27 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chiều rộng tổng thể | 32 |
| Đường kính trong | 27.3 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Chiều cao tổng thể | 8.5 |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.


