SILVYN® US-FPS-EDU-AS 56
Đầu chụp dây; Kích thước danh nghĩa: 56; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 56; Đồng thau;



SILVYN® US-FPS-EDU-AS 56
Đầu chụp dây; Kích thước danh nghĩa: 56; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 56; Đồng thau;
SILVYN® US-FPS-EDU-AS 56

SILVYN® US-FPS-EDU-AS 56
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Cable damage can be prevented
Applications
In combination with protective conduit:, SILVYN FPS-EDU, Conduit end cover
Disclaimer
LAPP products must be selected, installed and maintained by qualified electrical personnel in compliance with applicable regulations and standards (QCVN, TCVN/IEC).
Incorrect selection or installation may cause electric shock, fire or damage. Always check the official datasheet before use; information and images on this website are for reference only and may change without notice.
To the extent permitted by law, LAPP Vietnam is not liable for damage caused by improper use or installation. See our General Terms and Conditions for details.
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Đầu chụp dây |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm vòng chữ O |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.038 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Kích thước danh nghĩa | 56 |
| Chất liệu thân máy | Đồng thau |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | CuZn |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Thẳng |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 56 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống axit | Không |
| Chống va đập | Không |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.



