SILVYN® KLICK-Y PA6 3X16 GY
Đầu nối hình chữ Y; Polyamide; Không halogen; IP 68, IP 69

SILVYN® KLICK-Y PA6 3X16 GY
Đầu nối hình chữ Y; Polyamide; Không halogen; IP 68, IP 69
SILVYN® KLICK-Y PA6 3X16 GY

SILVYN® KLICK-Y PA6 3X16 GY
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Fast assembly, Easy to disassemble, High-tensile, Easy combination of different conduit sizes
Applications
In combination with protective conduit, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Y-distributor for SILVYN® RILL conduits
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Đầu nối hình chữ Y |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.031 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Chiều rộng tổng thể | 48 |
| Màu sắc | màu xám |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Đầu nối hình chữ Y |
| Chiều cao tổng thể | 80 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | TPE |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Vật liệu làm kín | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 68, IP 69 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.

