SILVYN® EE-K 36 GY
Đầu chụp dây; Kích thước danh nghĩa: 36; Polypropylene; màu xám



SILVYN® EE-K 36 GY
Đầu chụp dây; Kích thước danh nghĩa: 36; Polypropylene; màu xám
SILVYN® EE-K 36 GY
152.160₫
/

SILVYN® EE-K 36 GY
152.160₫
/
In stock (25)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Cable damage can be prevented
Applications
In combination with protective conduit:, SILVYN® FPS/ FD-PU, Conduit end cover
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Đầu chụp dây |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.003 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Kích thước danh nghĩa | 36 |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® FPS, SILVYN® FD-PU |
| Chất liệu thân máy | Polypropylene |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PP |
| Màu sắc | màu xám |
| Đường kính trong | 26.5 |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 36 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 26.5 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Không |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.



