EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm²
Chân đầu nối năng lượng mặt trời, Chân; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 10mm² - 10mm²; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 10 mm²; 70 A according to IEC; 2000 V DC according to IEC; Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở: Polycarbonate; Vật liệu tiếp điểm: Hợp kim đồng Mạ thiếc; IP 68 - 1m (1h); bao gồm các tiếp điểm bấm cos





EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm²
Chân đầu nối năng lượng mặt trời, Chân; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 10mm² - 10mm²; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 10 mm²; 70 A according to IEC; 2000 V DC according to IEC; Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở: Polycarbonate; Vật liệu tiếp điểm: Hợp kim đồng Mạ thiếc; IP 68 - 1m (1h); bao gồm các tiếp điểm bấm cos
EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm²
60.840₫
/

EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm²
60.840₫
/
In stock (385)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Có khả năng chống chịu thời tiết cực kỳ tốt và bền bỉ nhờ chất liệu cao cấp và kết cấu chắc chắn
Compatible with other systems on the market
Rất lý tưởng cho quy trình lắp ráp đầu nối hoàn toàn tự động
Đai ốc chụp tự giữ và ống lót tiếp điểm có phản hồi xúc giác giúp đơn giản hóa quá trình lắp ráp và bảo vệ khỏi hành vi can thiệp trái phép
Hai móc gài giúp cố định tiếp điểm bấm cos vào đầu nối
Điện trở tiếp xúc thấp tại điểm tiếp xúc giữa phích cắm và ổ cắm, đảm bảo nguồn điện hiệu quả
Thích hợp cho các dây dẫn có tiết diện lên đến 10 mm² để truyền tín hiệu qua các đoạn cáp dài
Có dấu chứng nhận kiểm định của TÜV SÜD
Các sản phẩm có sẵn với các đơn vị đóng gói khác nhau.
Applications
For the cabling of solar modules, inverters and stand-alone systems
For modern, high-performance photovoltaic systems up to 1,500 V
Dùng kèm với đầu nối EPIC® SOLAR 4 GEN2 F (lõi ổ cắm)
Can be used with many ÖLFLEX® solar cables
Các kết nối cắm có cấp bảo vệ IP 68 (1 m trong 1 giờ).
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Chân đầu nối năng lượng mặt trời |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm các tiếp điểm bấm cos |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại lắp đặt | bấm cos mép |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Đúng vậy |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.015 kg |
Electrical Characteristics
| Điện áp định mức | 2000 V DC theo IEC |
| Dòng điện định mức | 70 A theo IEC |
| Điện trở tiếp xúc tối đa |
|
Product Design
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ thiếc |
| Phạm vi kẹp cáp tối thiểu | 7.0 |
| Biến thể tiếp điểm | Chân |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Sn |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Màu sắc | màu đen |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Polycarbonate |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | PC |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 10 |
| Tiết diện dây dẫn có thể kết nối (mm²) | 10 |
| Loại kết nối tiếp điểm | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Vật liệu tiếp điểm | Hợp kim đồng |
| Phạm vi kẹp cáp tối đa | 7.4 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 10 |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | Cu |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | IP 68 - 1m (1h) |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận bởi TÜV | Đúng vậy |
| UR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from EPIC® SOLAR 4 GEN2 M
| Article number | Danh sách tiếp điểm bao gồm | Dòng điện định mức | Đơn vị giao hàng | Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | Imp cable clamping range min | Phạm vi kẹp cáp tối thiểu | Imp cable clamping range max | Phạm vi kẹp cáp tối đa | Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44428268 | Đúng vậy | 70 A theo IEC | 100.000 | 10 | 10 | 7.0 | 7.4 | IP 68 - 1m (1h) | Thẳng | ||||
| 44428270 | Không | 50 A theo IEC | 100.000 | 5.2 | 7.0 | IP 68 - 1m (1h) | Thẳng | ||||||
| 44428277 | Đúng vậy | 50 A theo IEC | 100.000 | 4 | 6 | 12 AWG | 10 AWG | 5.2 | 7.0 | IP 68 - 1m (1h) | Thẳng | ||
| 381166461 | Không | 50 A theo IEC | 700.000 | 5.2 | 7.0 | IP 68 - 1m (1h) | Thẳng | ||||||
| 381166810 | Đúng vậy | 50 A theo IEC | 10.000 | 4 | 6 | 12 AWG | 10 AWG | 5.2 | 7.0 | IP 68 - 1m (1h) | Thẳng |





