EPIC® M17 BCMS 1MM 0,5-1,0
Tiếp điểm về thiết kế: M17; Ổ cắm; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 0.50mm² - 1mm²; Đồng thau Mạ vàng




EPIC® M17 BCMS 1MM 0,5-1,0
Tiếp điểm về thiết kế: M17; Ổ cắm; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 0.50mm² - 1mm²; Đồng thau Mạ vàng
EPIC® M17 BCMS 1MM 0,5-1,0

EPIC® M17 BCMS 1MM 0,5-1,0
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Benefits
Tiếp điểm chất lượng cao, dạng thẳng hoặc xoắn, đảm bảo truyền dẫn an toàn dòng điện lớn
Crimp termination creates a vibration-proof connection, provides maximum contact protection between the contact and cable and is suitable for automated assembly
With corrosion-resistant gold coating for the low contact resistances and long product life
Tạo đầu nối dây bằng phương pháp uốn ép tạo ra một kết nối chống rung, đảm bảo mức độ bảo vệ tối đa cho tiếp điểm giữa đầu nối và dây cáp, đồng thời phù hợp với quy trình lắp ráp tự động
Được phủ lớp vàng chống ăn mòn, giúp giảm điện trở tiếp xúc và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Applications
Dùng cho các đầu nối thuộc dòng EPIC® SIGNAL hoặc EPIC® POWER M17.
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Tiếp điểm |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại lắp đặt | bấm cos mép |
| Hình thức giao hàng | Túi |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ vàng |
| Tiếp điểm về thiết kế | M17 |
| Chiều dài băng bóc vỏ của dây lõi đơn | 4.5 |
| Biến thể tiếp điểm | Ổ cắm |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Au |
| Phương pháp sản xuất tiếp điểm | Được gia công |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Màu sắc | vàng |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 20 AWG |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 17 AWG |
| Chiều dài tiếp điểm | 13.1 |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.50 |
| Đường kính tiếp điểm | 1 |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng thau |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 1 |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
Product Characteristics
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Năng lượng / tín hiệu |
Certifications and Standards
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984, IEC 60352-2 |
| UR được công nhận | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from EPIC® M17 Contacts
| Article number | Biến thể tiếp điểm | Màu sắc | Imp diam contact | Đơn vị giao hàng | Đường kính tiếp điểm | Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44423120 | Ổ cắm | vàng | 10.000 | 2 | 0.25 | 1 | |
| 44423121 | Ổ cắm | vàng | 10.000 | 2 | 1 | 2.5 | |
| 44423122 | Ổ cắm | vàng | 10.000 | 1 | 0.06 | 0.25 | |
| 44423123 | Ổ cắm | vàng | 10.000 | 1 | 0.34 | 0.5 | |
| 44423124 | Ổ cắm | vàng | 10.000 | 1 | 0.50 | 1 | |
| 44423125 | Ổ cắm | vàng | 10.000 | 0.6 | 0.06 | 0.25 | |
| 44423126 | Ổ cắm | vàng | 10.000 | 0.6 | 0.14 | 0.34 | |
| 44423127 | Ổ cắm | vàng | 10.000 | 0.6 | 0.34 | 0.5 | |
| 44423128 | Chân | vàng | 10.000 | 2 | 0.25 | 1 | |
| 44423129 | Chân | vàng | 10.000 | 2 | 1 | 2.5 | |
| 44423130 | Chân | vàng | 10.000 | 1 | 0.06 | 0.25 | |
| 44423131 | Chân | vàng | 10.000 | 1 | 0.34 | 0.5 | |
| 44423132 | Chân | vàng | 10.000 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 44423133 | Chân | vàng | 10.000 | 0.6 | 0.06 | 0.25 | |
| 44423134 | Chân | vàng | 10.000 | 0.6 | 0.14 | 0.34 | |
| 44423135 | Chân | vàng | 10.000 | 0.6 | 0.34 | 0.5 |




