EPIC® POWER M17 A3 3+PE M (5)

EPIC® POWER M17 A3 3+PE M (5)
EPIC® POWER M17 A3 3+PE M (5)

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Loại sản phẩm | Đế lắp trên bảng |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.084 kg |
Electrical Characteristics
| Dòng điện định mức | 20 A theo IEC |
| Loại quá áp | III |
| Điện áp xung định mức | 6 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 630 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
Product Design
| Chiều dài tổng cộng | 49.2 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Góc nghiêng |
| Định dạng đầu nối | Công suất M 17 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Đúng vậy |
| Chiều rộng tổng thể | 25.7 |
| Màu sắc | bạc |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | bạc |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 22 AWG |
| Chèn tài liệu, dạng ngắn | PA |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 14 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.25 |
| Số lượng tiếp điểm | 3+PE |
| Chiều cao tổng thể | 32.1 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Mạ niken |
| Có dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 2.5 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt | Ni |
| Đã mã hóa | Không |
| Loại kết nối PE | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Biến thể tiếp điểm | Chân |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Số lượng tiếp điểm PE | 1 |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Chèn vật liệu | Polyamide |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim kẽm |
| Có chỉ | Không |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | CuZn |
| Loại khóa | Ren vít |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 0 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | FKM |
| Vật liệu làm kín | Cao su chứa flo |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 3 |
Product Characteristics
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | IP 67 |
| Không halogen | Không |
Certifications and Standards
| UR được công nhận | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from EPIC® POWER M17 A3
| Article number | Loại đầu nối | Số lượng tiếp điểm | Số lượng tiếp điểm nguồn | Số lượng tiếp điểm tín hiệu | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm tín hiệu (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối thiểu cho các tiếp điểm tín hiệu (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44423080 | Phích cắm | 3+PE | 3 | 0 | 14 AWG | 22 AWG | 2.5 | 0.25 | 5.000 | ||||
| 44423081 | Phích cắm | 5+PE | 5 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423082 | Phích cắm | 6+PE | 6 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423083 | Phích cắm | 7+PE | 7 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423084 | Phích cắm | 3+PE+5 | 3 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.06 | 5.000 | ||
| 44423085 | Ổ cắm | 3+PE | 3 | 0 | 14 AWG | 22 AWG | 2.5 | 0.25 | 5.000 | ||||
| 44423086 | Ổ cắm | 5+PE | 5 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423087 | Ổ cắm | 6+PE | 6 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423088 | Ổ cắm | 7+PE | 7 | 0 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 5.000 | ||||
| 44423089 | Ổ cắm | 3+PE+5 | 3 | 5 | 18 AWG | 28 AWG | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.06 | 5.000 |

