ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X6 BK



ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X6 BK
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X6 BK
32.000₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | cáp năng lượng mặt trời |
| Copper index | 57.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 387.054 lb |
| Trọng lượng | 89 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp vận hành (tối đa) | 1,8 kV DC |
| Điện áp danh định | U0/U: 1/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC, U0/U: 1,5/1,5 kV DC theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 3.39 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 6.5 kV |
| Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] | 250 |
| Định mức dòng hiện tại theo | EN 50618, HD 60364-5-52, IEC 62930, IEC 60364-5-52 |
Product Design
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 4.4 |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.2 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Có lớp vỏ bên trong | Không |
| Thiết kế hài hòa | H1Z2Z2-K |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 5.9 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 6 mm² |
| Kích thước cáp | 1X6 |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Màu sắc vật liệu cách nhiệt | trắng |
| Số lõi | 1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyethylene liên kết chéo |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyethylene liên kết chéo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | XLPE |
| Có lớp giáp | Không |
| Đường kính ngoài tối đa | 6.5 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | XLPE |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | EN 50525-1 Phụ lục B, IEC 60754-1, EN 50267-2-1, IEC 60754-2, EN 50267-2-2 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến | 10 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 120 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -25 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 19.5 mm |
| Phù hợp để lắp đặt ngầm | trong rãnh cáp cáp, trong ống luồn bảo vệ cáp |
| Chống chịu thời tiết theo tiêu chuẩn | EN 50618 |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định, Linh hoạt, Hệ thống treo ngoài trời |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Không |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 45 |
| Thử nghiệm khả năng chống va đập theo | UL 854 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 26.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 3 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Đối với các công trình lắp đặt theo tiêu chuẩn ÖVE R11-1 | Không |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50618 |
| Thử nghiệm độ bền nén theo | UL 854 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 120 |
Certifications and Standards
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50618 |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Đúng vậy |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 62930 |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Dca |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Màu của lớp vỏ ngoài | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38115806 | 4 | màu đen | 5.6 | 66 kg/km | ||
| 38115807 | 6 | màu đen | 6.2 | 89 kg/km | ||
| 38115808 | 10 | màu đen | 7.4 | 134 kg/km | ||
| 38115813 | 4 | màu đỏ | 5.6 | 66 kg/km | ||
| 38115814 | 6 | màu đỏ | 6.2 | 89 kg/km | ||
| 38115815 | 10 | màu đỏ | 7.4 | 134 kg/km |



