UNITRONIC® 300 STP 18/1PR


UNITRONIC® 300 STP 18/1PR
UNITRONIC® 300 STP 18/1PR

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 37.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 253.000 lb |
| Trọng lượng | 106 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp thử nghiệm | 1.5 kV |
| Điện áp định mức | 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL/CSA |
Product Design
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 1X2X18 AWG |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 1 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 18 AWG |
| Cáp sợi Li | LiYCY (TP) |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 40.8 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL |
| Đối với tải xoắn | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 105 |
Certifications and Standards
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Chứng nhận UL AWM | 2464 theo UL 758 (e-file number: E100338) |
| Chứng nhận UL | UL CMG theo UL 444 (e-file number: E130334), UL PLTC theo UL 13 (e-file number: E216027), UL PLTC-ER theo UL 13 (e-file number: E216027), UL ITC theo UL 2250 (e-file number: E196134), UL ITC-ER theo UL 2250 (e-file number: E196134), UL DIR BUR theo UL 13 (e-file number: E216027) |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUL | cUL CMG theo CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E130334) |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Chứng nhận CSA | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from UNITRONIC® 300 STP
| Article number | Số cặp | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301801STP | 1 | 18 AWG | 6.8 | 106 kg/km | |||
| 301802STP | 2 | 18 AWG | 10.7 | 122 kg/km | |||
| 301806STP | 6 | 18 AWG | 14.6 | 324 kg/km | |||
| 302002STP | 2 | 20 AWG | 9.4 | 128 kg/km | |||
| 302003STP | 3 | 20 AWG | 10.5 | 161 kg/km | |||
| 302006STP | 6 | 20 AWG | 13.3 | 321 kg/km | |||
| 302201STP | 1 | 22 AWG | 5.1 | 39 kg/km | |||
| 302203STP | 3 | 22 AWG | 7.7 | 71 kg/km | |||
| 302206STP | 6 | 22 AWG | 9.6 | 125 kg/km | |||
| 302402STP | 2 | 24 AWG | 6.5 | 59 kg/km | |||
| 302403STP | 3 | 24 AWG | 6.8 | 65 kg/km | |||
| 302406STP | 6 | 24 AWG | 8.7 | 106 kg/km |


