AB-C5-M12MS-DN-TR
Điện trở cuối cùng; CAN, DeviceNet; M 12; Phích cắm; Có lớp chống nhiễu: Không

AB-C5-M12MS-DN-TR
Điện trở cuối cùng; CAN, DeviceNet; M 12; Phích cắm; Có lớp chống nhiễu: Không
AB-C5-M12MS-DN-TR
826.920₫
/

AB-C5-M12MS-DN-TR
826.920₫
/
In stock (155)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Cost efficient termination of a bus systems, Space-saving due to compact dimensions, Robust design
Applications
Mechanical and plant engineering
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Điện trở cuối cùng |
| Thương hiệu | EPIC® |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | CAN, DeviceNet |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.008 kg |
Electrical Characteristics
| Điện trở cuối cùng | 120 |
| Điện áp định mức | 60 V DC theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất) |
| Dòng điện định mức | 4 A theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất) |
Product Design
| Vật liệu cấu thành phần mã hóa | Polyurethane |
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ vàng |
| Góc của vỏ ngoài đầu nối | 180 |
| Đã mã hóa | Đúng vậy |
| Chiều dài tổng cộng | 56.3 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Vật liệu thành phần mã hóa, tên viết tắt | TPU |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Ni/Au |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Định dạng đầu nối | M 12 |
| Loại ren | Hệ mét |
| Kích thước ren | M 12 |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | màu đen |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Polyurethane |
| Có chỉ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | PUR |
| Có thể tái sử dụng | Đúng vậy |
| Số lượng tiếp điểm | 5 |
| Đường kính đầu nối | 14.8 |
| Loại khóa | Ren vít |
| Hiển thị trạng thái | Không |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng-thiếc |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Loại mã hóa | Mã A |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuSn |
Product Characteristics
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 65, IP 67 |
| Chống rung | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 90 |
Certifications and Standards
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | M12 theo tiêu chuẩn IEC 61076-2-101 |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- DeviceNet là nhãn hiệu đã đăng ký của tổ chức người dùng ODVA.
Product Family List
All articles from EPIC® DATA CAN TR M12
| Article number | Có lớp chống nhiễu |
|---|---|
| 22260766 | Không |

