UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5
360.840₫
/
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp bus |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | CAN |
| Copper index | 29.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 194.871 lb |
| Trọng lượng | 68 kg/km |
Electrical Characteristics
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 120 |
Product Design
| Thiết kế đầu dẫn | 19 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 1X2X0.5 |
| Quấn qua bó dây | Màng nhựa |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 1 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Cáp bốn lõi xoắn sao |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Quấn bên ngoài lớp sàng lọc | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyolefin |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PO |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Số lượng dây đấu | 19 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -45 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chịu kiềm | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 45.6 mm |
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 76.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -45 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50264-1 EM104 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt | MVB theo tiêu chuẩn IEC 61375-3-1 |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL3 |
| Tiêu chuẩn truyền thông cho các ứng dụng đường sắt | TCN theo tiêu chuẩn IEC 61375 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from UNITRONIC® TRAIN
