UNITRONIC® BUS DN THIN FD P




UNITRONIC® BUS DN THIN FD P
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P
183.360₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp bus |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | DeviceNet |
| Copper index | 33.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 224.400 lb |
| Trọng lượng | 67 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 300 |
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 120 |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
Product Design
| Thiết kế đầu dẫn | 19 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu tím |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Thành phần cáp 1 | Signal pair: 1x(2x24 AWG), Shielding: Aluminium-laminated plastic foil |
| Quấn bên ngoài lớp sàng lọc | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 24 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 4001 |
| Thành phần cáp 2 | Control core pair: 1x(2x22 AWG), Shielding: Aluminium-laminated plastic foil |
| Số lượng dây đấu | 19 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
| Yếu tố neo bổ sung | Dây xả |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 103.5 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 51.8 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 103.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 7,5 × đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | UL VW-1 |
| Khả năng chống dầu theo | UL 13, khoản 40 (60°) |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc) |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 15 lần đường kính ngoài |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- DeviceNet là nhãn hiệu đã đăng ký của tổ chức người dùng ODVA.
Product Family List
All articles from UNITRONIC® DeviceNet FD Thick+Thin
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Imp outer dia cable sheath nom | Vật liệu nền của vỏ ngoài | Đường kính ngoài danh nghĩa | Chống cháy | Không halogen | Copper index calc export | Chống dầu | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170344 | 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 | Polyurethane | 12.2 | Đúng vậy | Đúng vậy | Đúng vậy | 184 kg/km | ||
| 2170345 | 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 | Polyurethane | 6.9 | Đúng vậy | Đúng vậy | Đúng vậy | 67 kg/km | ||
| 2170346 | 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 | Polyvinylclorua | 12.2 | Đúng vậy | Không | Đúng vậy | 195 kg/km | ||
| 2170347 | 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 | Polyvinylclorua | 6.9 | Đúng vậy | Không | Đúng vậy | 70 kg/km |




