ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC


ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC
ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC
620.160₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại sản phẩm | Đầu nối dữ liệu |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | Ethernet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT |
| Đơn vị giao hàng | 24.000 |
| Trọng lượng | 0.02 kg |
Electrical Characteristics
| Dòng điện định mức | 1 A theo IEC |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 20 |
Product Design
| Chiều dài tổng cộng | 44.1 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 22 AWG |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Định dạng đầu nối | RJ 45 |
| Chiều rộng tổng thể | 14.8 |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | Kim loại |
| Đường kính tiết diện dây dẫn của dây sợi mảnh có thể kết nối (AWG) | 27 AWG |
| Nắp chống bụi | Không |
| Số lượng tiếp điểm | 8 |
| Mã hóa màu cho trình quản lý lõi | TIA 568A |
| Chiều cao tổng thể | 21.9 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Mạ niken |
| Loại kết nối | Cắm phích cắm vào ổ cắm |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Đối với đường kính ngoài tối thiểu của cáp | 5 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt | Ni |
| Tiết diện dây dẫn rắn có thể kết nối (AWG) | 26 AWG |
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ vàng |
| Góc của vỏ ngoài đầu nối | 180 |
| Đã mã hóa | Không |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Au |
| Loại tiếp điểm màn hình | Đầu nối chống nhiễu |
| Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp | 9 |
| Loại đầu nối | Ổ cắm |
| Biến thể nhà ở | Vỏ ngoài hình chữ nhật |
| Loại kết nối dây dẫn | Kỹ thuật xuyên qua |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim kẽm |
| Có chỉ | Không |
| Loại khóa | Chốt |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Đúng vậy |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 22 AWG |
Product Characteristics
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 20 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 70 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 750 |
| Loại cáp Ethernet | Cat.6A |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 70 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Dữ liệu / tín hiệu |
Certifications and Standards
| cUR được công nhận | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | RJ45 theo tiêu chuẩn IEC 60603-7-51 |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.


