ED-IE-AX-6A-A-20-FC



ED-IE-AX-6A-A-20-FC
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
775.200₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại sản phẩm | Đầu nối dữ liệu |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm nắp chống bụi |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET, Ethernet |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.024 kg |
Electrical Characteristics
| Hỗ trợ công nghệ PoE | IEEE 802.3at (PoE+) |
| Dòng điện định mức | 1 A @ 50 °C theo IEC |
| Điện áp định mức | 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất), 60 V DC theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất) |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 20 |
Product Design
| Loại lắp ráp | Có thể cấu hình tại hiện trường |
| Chiều dài tổng cộng | 51.2 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 22 AWG |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Giảm lực căng do | Cần kẹp |
| Định dạng đầu nối | RJ 45 |
| Chiều rộng tổng thể | 13.8 |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | Kim loại |
| Đường kính tiết diện dây dẫn của dây sợi mảnh có thể kết nối (AWG) | 27 AWG |
| Nắp chống bụi | Đúng vậy |
| Số lượng tiếp điểm | 8 |
| Mã hóa màu cho trình quản lý lõi | TIA 568A |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) | 1.6 |
| Chiều cao tổng thể | 16.2 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Mạ niken |
| Loại kết nối | Cắm phích cắm vào ổ cắm |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Đối với đường kính ngoài tối thiểu của cáp | 5 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt | Ni |
| Tiết diện dây dẫn rắn có thể kết nối (AWG) | 24 AWG |
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ vàng |
| Góc của vỏ ngoài đầu nối | 180 |
| Đã mã hóa | Không |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Ni/Au |
| Loại tiếp điểm màn hình | Đầu nối chống nhiễu |
| Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp | 9 |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Màu của nắp chống bụi | màu đen |
| Loại kết nối dây dẫn | Kết nối xuyên qua lớp cách nhiệt (IPC) |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim kẽm |
| Có chỉ | Không |
| Có thể tái sử dụng | Đúng vậy |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm) | 1 |
| Loại khóa | Chốt |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Đúng vậy |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 22 AWG |
Product Characteristics
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 20 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 750 |
| Thiết bị giảm căng | Đúng vậy |
| Loại cáp Ethernet | Cat.6A |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 85 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Dữ liệu / tín hiệu, Ethernet |
Certifications and Standards
| cUR được công nhận | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | RJ45 theo tiêu chuẩn IEC 60603-7-51 |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from EPIC® DATA RJ45
| Article number | Loại cáp Ethernet | Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Mã hóa màu cho trình quản lý lõi | Giảm lực căng do | Tiết diện dây dẫn rắn có thể kết nối (AWG) | Số lượng tiếp điểm | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | Đường kính tiết diện dây dẫn của dây sợi mảnh có thể kết nối (AWG) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | Đơn vị giao hàng | Đường kính tiết diện dây dẫn siêu sợi mảnh (AWG) có thể kết nối | Tiết diện dây dẫn tối đa của dây sợi mảnh (AWG) có thể kết nối | Imp 4cable outer diam min | Đối với đường kính ngoài tối thiểu của cáp | Imp 4cable outer diam max | Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21700600 | Cat.6A | Thẳng | TIA 568A | Cần kẹp | 24 AWG | 8 | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 10.000 | 5 | 9 | ||||
| 21700601 | Cat.6A | Thẳng | TIA 568B | Cần kẹp | 24 AWG | 8 | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 10.000 | 5 | 9 | ||||
| 21700605 | Cat.5 | Thẳng | PROFINET® | Cần kẹp | 24 AWG | 8 | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 10.000 | 5 | 9 | ||||
| 21700615 | Cat.6A | Thẳng | TIA 568A | Cần kẹp | 26 AWG | 8 | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 10.000 | 26 AWG | 26 AWG | 5 | 9 | ||
| 21700616 | Cat.6A | Thẳng | TIA 568B | Cần kẹp | 26 AWG | 8 | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 10.000 | 26 AWG | 26 AWG | 5 | 9 | ||
| 21700636 | Cat.6A | Góc nghiêng | TIA 568A | Ống nối cáp | 22 AWG | 8 | 24 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 1.000 | 5.5 | 10 | ||||
| 21700637 | Cat.6A | Góc nghiêng | TIA 568B | Ống nối cáp | 24 AWG | 8 | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 1.000 | 5.5 | 10 | ||||
| 21700638 | Cat.6A | Góc nghiêng | PROFINET® | Ống nối cáp | 24 AWG | 8 | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 1.000 | 5.0 | 9 | ||||
| 21700639 | Cat.6A | Góc nghiêng | TIA 568A | Ống nối cáp | 26 AWG | 8 | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 1.000 | 26 AWG | 26 AWG | 5.5 | 10 | ||
| 21700640 | Cat.6A | Góc nghiêng | TIA 568B | Ống nối cáp | 26 AWG | 8 | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 1.000 | 26 AWG | 26 AWG | 5.5 | 10 | ||
| 21700651 | Cat.5 | Thẳng | PROFINET® | Ống nối cáp | 24 AWG | 4 | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 1.000 | 5.5 | 10 | ||||
| 21700652 | Cat.6A | Thẳng | TIA 568A | Ống nối cáp | 24 AWG | 8 | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 1.000 | 5.5 | 10 | ||||
| 21700653 | Cat.6A | Thẳng | TIA 568B | Ống nối cáp | 24 AWG | 8 | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 1.000 | 5.5 | 10 | ||||
| 21700654 | Cat.6A | Thẳng | TIA 568A | Ống nối cáp | 26 AWG | 8 | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 1.000 | 5.5 | 10 |



