ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x2,5




ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x2,5
ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x2,5

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp đường sắt |
| Copper index | 24.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 161.273 lb |
| Trọng lượng | 122 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp danh định | U0/U: 3.6/6 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 8.21 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 11 kV |
| Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] | 250 |
| Định mức dòng hiện tại theo | EN 50355 |
| Điện áp vận hành tối đa Um | 7,2 kV AC |
Product Design
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 9.9 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Kích thước cáp | 1X2.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Màu sắc vật liệu cách nhiệt | trắng |
| Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt | Loại FF |
| Số lõi | 1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Silicone |
| Xác định lõi đơn | Một màu |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Silicone |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | SIR |
| Đường kính ngoài tối đa | 11.6 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | SIR |
| Bọc lõi | Ruy-băng bán dẫn |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không halogen theo | IEC 60754-1, EN 60684-2 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | EN 50382-1, IEC 60754-2 |
| Chịu kiềm theo tiêu chuẩn | EN 50382-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | EN 50382-2, EN 50305 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 150 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chịu kiềm | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 34.8 mm |
| Chống axit theo | EN 50382-2 |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định, Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 150 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | EN 50382-1, IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50382-1, EN 50305 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 58.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 3 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 5 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 150 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50382-2, IEC 60811-2-1 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 150 |
Certifications and Standards
| Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt | EN 50382-2 |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15382060 | 1 | Không | 2.5 | 10.8 | 122 kg/km | ||
| 15382061 | 1 | Không | 4 | 11.3 | 143 kg/km | ||
| 15382062 | 1 | Không | 6 | 11.9 | 167 kg/km | ||
| 15382063 | 1 | Không | 10 | 12.8 | 217 kg/km | ||
| 15382064 | 1 | Không | 16 | 13.9 | 291 kg/km | ||
| 15382065 | 1 | Không | 25 | 16 | 403 kg/km | ||
| 15382066 | 1 | Không | 35 | 17.3 | 503 kg/km | ||
| 15382067 | 1 | Không | 50 | 19 | 668 kg/km | ||
| 15382068 | 1 | Không | 70 | 20.8 | 867 kg/km | ||
| 15382069 | 1 | Không | 95 | 22.6 | 1110 kg/km | ||
| 15382070 | 1 | Không | 120 | 24.3 | 1343 kg/km | ||
| 15382071 | 1 | Không | 150 | 26.2 | 1621 kg/km | ||
| 15382072 | 1 | Không | 185 | 28.7 | 2004 kg/km | ||
| 15382073 | 1 | Không | 240 | 31.9 | 2555 kg/km | ||
| 15382074 | 1 | Không | 300 | 34.4 | 3070 kg/km |




