ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 3G1,5




ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 3G1,5
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 3G1,5
168.840₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp đường sắt |
| Copper index | 43.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 290.290 lb |
| Trọng lượng | 114 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.7 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.729 |
| Điện áp thử nghiệm | 3.5 kV |
| Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] | 200 |
| Định mức dòng hiện tại theo | EN 50355 |
| Điện áp vận hành tối đa Um | 1,2 kV AC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 51 |
Product Design
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 3G1.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt | Loại MM |
| Số lõi | 3 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không halogen theo | IEC 60754-1, EN 60684-2 |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | EN 50264-1, IEC 60754-2 |
| Chịu kiềm theo tiêu chuẩn | EN 50264-3-1 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | EN 50264-3-1, phương pháp B, EN 50305 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 120 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chịu kiềm | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 31.6 mm |
| Chống axit theo | EN 50264-3-1 |
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Mật độ khói thấp theo | EN 50264-1, IEC 61034-2, NF X 10-702 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | EN 50264-1, EN 50305, NF X 70-100 |
| Chống cháy theo tiêu chuẩn | EN 50264-3-1 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, -50 °C theo GOST |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25, NF-C 32-070 (C1), NF-C 32-070 (C2), NF-F 16-101 (A1), NF-F 16-101 (A2), NF-F 16-101 (B), NF-F 16-101 (C) |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50264-3-1 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Tiêu chuẩn đối với phương tiện đường sắt | EN 50264-3-2 |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 62, 04276 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® TRAIN 340 600V
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15340000 | 2 | Không | 1.5 | 7.4 | 94 kg/km | ||
| 15340001 | 3 | Không | 1.5 | 7.9 | 114 kg/km | ||
| 15340002 | 4 | Không | 1.5 | 8.6 | 140 kg/km | ||
| 15340003 | 2 | Không | 2.5 | 8.2 | 127 kg/km | ||
| 15340004 | 3 | Không | 2.5 | 8.7 | 157 kg/km | ||
| 15340005 | 4 | Không | 2.5 | 9.6 | 195 kg/km | ||
| 15340006 | 2 | Không | 4 | 9.6 | 179 kg/km | ||
| 15340007 | 3 | Không | 4 | 10.2 | 223 kg/km | ||
| 15340008 | 4 | Không | 4 | 11.4 | 285 kg/km | ||
| 15340009 | 2 | Không | 6 | 10.8 | 244 kg/km | ||
| 15340010 | 3 | Không | 6 | 11.5 | 308 kg/km | ||
| 15340011 | 4 | Không | 6 | 13 | 393 kg/km | ||
| 15340012 | 2 | Không | 10 | 13.2 | 377 kg/km | ||
| 15340013 | 3 | Không | 10 | 14 | 480 kg/km | ||
| 15340014 | 4 | Không | 10 | 15.4 | 604 kg/km | ||
| 15340015 | 2 | Không | 16 | 15.2 | 552 kg/km | ||
| 15340016 | 3 | Không | 16 | 16.2 | 708 kg/km | ||
| 15340017 | 4 | Không | 16 | 18.2 | 916 kg/km | ||
| 15340018 | 2 | Không | 25 | 19 | 857 kg/km | ||
| 15340019 | 3 | Không | 25 | 20.2 | 1102 kg/km | ||
| 15340020 | 4 | Không | 25 | 22.7 | 1421 kg/km | ||
| 15340021 | 2 | Không | 35 | 21.4 | 1141 kg/km | ||
| 15340022 | 3 | Không | 35 | 23 | 1489 kg/km | ||
| 15340023 | 2 | Không | 50 | 26 | 1627 kg/km | ||
| 15340024 | 3 | Không | 50 | 28 | 2101 kg/km | ||
| 15340025 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 7.9 | 114 kg/km | ||
| 15340026 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.6 | 140 kg/km | ||
| 15340027 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.7 | 157 kg/km | ||
| 15340028 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 9.6 | 195 kg/km | ||
| 15340040 | 2 | Không | 0.5 | 5.7 | 49 kg/km | ||
| 15340041 | 4 | Không | 0.5 | 6.6 | 70 kg/km | ||
| 15340042 | 7 | Không | 0.5 | 7.9 | 103 kg/km | ||
| 15340043 | 9 | Không | 0.5 | 9.8 | 152 kg/km | ||
| 15340044 | 12 | Không | 0.5 | 10.5 | 165 kg/km | ||
| 15340045 | 19 | Không | 0.5 | 12.4 | 242 kg/km | ||
| 15340046 | 24 | Không | 0.5 | 14.7 | 312 kg/km | ||
| 15340047 | 32 | Không | 0.5 | 16.2 | 399 kg/km | ||
| 15340048 | 37 | Không | 0.5 | 17.5 | 470 kg/km | ||
| 15340049 | 40 | Không | 0.5 | 18.5 | 521 kg/km | ||
| 15340050 | 2 | Không | 0.75 | 6.1 | 59 kg/km | ||
| 15340051 | 4 | Không | 0.75 | 7 | 84 kg/km | ||
| 15340052 | 7 | Không | 0.75 | 8.5 | 128 kg/km | ||
| 15340053 | 9 | Không | 0.75 | 10.8 | 194 kg/km | ||
| 15340054 | 12 | Không | 0.75 | 11.4 | 208 kg/km | ||
| 15340055 | 19 | Không | 0.75 | 13.8 | 320 kg/km | ||
| 15340056 | 24 | Không | 0.75 | 15.9 | 393 kg/km | ||
| 15340057 | 32 | Không | 0.75 | 17.9 | 522 kg/km | ||
| 15340058 | 37 | Không | 0.75 | 18.9 | 592 kg/km | ||
| 15340059 | 40 | Không | 0.75 | 20 | 656 kg/km | ||
| 15340060 | 2 | Không | 1 | 6.4 | 68 kg/km | ||
| 15340061 | 4 | Không | 1 | 7.4 | 99 kg/km | ||
| 15340062 | 7 | Không | 1 | 8.9 | 150 kg/km | ||
| 15340063 | 9 | Không | 1 | 11.4 | 227 kg/km | ||
| 15340064 | 12 | Không | 1 | 12 | 245 kg/km | ||
| 15340065 | 19 | Không | 1 | 14.5 | 377 kg/km | ||
| 15340066 | 24 | Không | 1 | 16.8 | 468 kg/km | ||
| 15340067 | 32 | Không | 1 | 18.9 | 623 kg/km | ||
| 15340068 | 37 | Không | 1 | 19.9 | 702 kg/km | ||
| 15340069 | 40 | Không | 1 | 21.2 | 785 kg/km | ||
| 15340070 | 7 | Không | 1.5 | 10.6 | 217 kg/km | ||
| 15340071 | 9 | Không | 1.5 | 13.7 | 332 kg/km | ||
| 15340072 | 12 | Không | 1.5 | 14.5 | 364 kg/km | ||
| 15340073 | 19 | Không | 1.5 | 17.4 | 554 kg/km | ||
| 15340074 | 24 | Không | 1.5 | 20.1 | 684 kg/km | ||
| 15340075 | 32 | Không | 1.5 | 22.6 | 908 kg/km | ||
| 15340076 | 37 | Không | 1.5 | 23.8 | 1027 kg/km | ||
| 15340077 | 7 | Không | 2.5 | 11.8 | 302 kg/km | ||
| 15340078 | 9 | Không | 2.5 | 15.3 | 465 kg/km | ||
| 15340079 | 12 | Không | 2.5 | 16.1 | 504 kg/km | ||
| 15340080 | 19 | Không | 2.5 | 19.4 | 776 kg/km | ||
| 15340081 | 24 | Không | 2.5 | 22.9 | 1000 kg/km |




