ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,5 BK
Lõi đơn; 1X0.5; màu đen; U0/U: 300/500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Lắp đặt cố định


ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,5 BK
Lõi đơn; 1X0.5; màu đen; U0/U: 300/500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Lắp đặt cố định
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,5 BK

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X0,5 BK
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Possesses insulating properties after combustion due to remaining SiO2 ash on the conductor
Applications
Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while, Typical fields of application- Control cabinet manufacturing- Appliances and apparatus engineering- Electric motor industry- Sauna/solarium construction- Thermal and heating elements- Lighting technology- Ventilator engineering- Air-conditioning technology- Furnace construction- Polymer processing- Generator and transformer manufacturing
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 4.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 32.255 lb |
| Trọng lượng | 9 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 36.7 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
Product Design
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Lõi đơn màu đơn sắc | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 1: dây dẫn đặc |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 2 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 1X0.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Silicone |
| Xác định lõi đơn | Một màu |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận | 3 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 180 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 12.0 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 200 |
Certifications and Standards
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Lõi đơn màu đơn sắc | Imp outer diam of core nom | Đường kính danh nghĩa của lõi | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0068001 | 0.5 | màu đen | 9 kg/km | |||
| 0068105 | 0.5 | trắng | 9 kg/km | |||
| 0069000 | 0.75 | xanh lá/vàng | 12 kg/km | |||
| 0069001 | 0.75 | màu đen | 12 kg/km | |||
| 0069002 | 0.75 | màu xanh | 12 kg/km | |||
| 0069003 | 0.75 | màu nâu | 12 kg/km | |||
| 0069006 | 0.75 | xanh lá cây | 12 kg/km | |||
| 0069007 | 0.75 | màu tím | 12 kg/km | |||
| 0069104 | 0.75 | màu đỏ | 12 kg/km | |||
| 0069105 | 0.75 | trắng | 12 kg/km | |||
| 0070000 | 1 | xanh lá/vàng | 15 kg/km | |||
| 0070001 | 1 | màu đen | 15 kg/km | |||
| 0070002 | 1 | màu xanh | 15 kg/km | |||
| 0070003 | 1 | màu nâu | 15 kg/km | |||
| 0070007 | 1 | màu tím | 15 kg/km | |||
| 0070105 | 1 | trắng | 15 kg/km | |||
| 0071000 | 1.5 | xanh lá/vàng | 20 kg/km | |||
| 0071001 | 1.5 | màu đen | 20 kg/km | |||
| 0071002 | 1.5 | màu xanh | 20 kg/km | |||
| 0071003 | 1.5 | màu nâu | 20 kg/km | |||
| 0071004 | 1.5 | màu be | 20 kg/km | |||
| 0071105 | 1.5 | trắng | 20 kg/km | |||
| 0072001 | 2.5 | màu đen | 32 kg/km | |||
| 0072002 | 2.5 | màu xanh | 32 kg/km | |||
| 0073001 | 4 | màu đen | 50 kg/km | |||
| 0074001 | 6 | màu đen | 65 kg/km | |||
| 0074002 | 6 | màu xanh | 65 kg/km |


