JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5
Lắp đặt cáp dữ liệu; 24X2X0.5; VDE 0815; PVC; Có lớp chống nhiễu; Linh hoạt



JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5
Lắp đặt cáp dữ liệu; 24X2X0.5; VDE 0815; PVC; Có lớp chống nhiễu; Linh hoạt
JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5
578.520₫
/

JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5
578.520₫
/
In stock (90)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Được trang bị lớp vỏ ngoài màu xanh, dùng trong môi trường có nguy cơ nổ
Các mạch dây dẫn được cách ly tốt nhờ đi cáp đôi (TP, Twisted Pair) với độ dài bước xoắn ngắn
Bảo vệ tối ưu khỏi nhiễu điện từ nhờ lớp chống nhiễu bằng dây đồng bện với mức độ bao phủ cao
Phân loại hành vi cháy theo Chỉ thị 2011/305/EU (BauPVO/CPR) kèm theo việc lựa chọn mã sản phẩm trên trang web của LAPP.
Applications
Dùng làm cáp lắp đặt cho các hệ thống viễn thông và xử lý thông tin theo tiêu chuẩn DIN VDE 0815
Dành cho các mạch an toàn nội tại theo tiêu chuẩn IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (phần 1)
Dùng trong các thiết bị, máy móc và hệ thống thuộc kiểu bảo vệ chống cháy nổ “an toàn nội tại” (“i”)
Especially for environments where electromagnetic compatibility (EMC) is required
For use in control, regulation and measurement circuits
Dùng để lắp đặt cố định và được bảo vệ trong ống dẫn điện trên hoặc dưới lớp thạch cao
Can be used in dry and damp rooms
The PVC outer sheath is somewhat oil-resistant
Đặc biệt là đối với các môi trường yêu cầu tính tương thích điện từ (EMC)
Có thể sử dụng ở cả những nơi khô ráo lẫn ẩm ướt.
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Lắp đặt cáp dữ liệu |
| Copper index | 348.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 2338.200 lb |
| Trọng lượng | 605 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 39 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 2 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1 |
Product Design
| Thiết kế đầu dẫn | 7 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 16.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 24X2X0.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 24 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xanh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0815 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Cáp sợi Li | LiYCY |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 99.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 247.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
Certifications and Standards
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from JE-LiYCY...BD EB
| Article number | Số cặp | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034220 | 2 | 0.5 | 6.6 | 95 kg/km | ||
| 0034221 | 4 | 0.5 | 8.6 | 150 kg/km | ||
| 0034222 | 8 | 0.5 | 11.8 | 260 kg/km | ||
| 0034223 | 12 | 0.5 | 12.9 | 340 kg/km | ||
| 0034224 | 16 | 0.5 | 14.0 | 430 kg/km | ||
| 0034225 | 20 | 0.5 | 15.2 | 495 kg/km | ||
| 0034226 | 24 | 0.5 | 16.5 | 605 kg/km | ||
| 0034227 | 32 | 0.5 | 19.6 | 738 kg/km | ||
| 0034228 | 40 | 0.5 | 21.8 | 845 kg/km |



