ÖLFLEX® 191 4G16



ÖLFLEX® 191 4G16
ÖLFLEX® 191 4G16
1.150.080₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 615.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 4132.200 lb |
| Trọng lượng | 904 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 1.21 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.622 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL/CSA |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 134 |
Product Design
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 22.1 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 16 mm² |
| Kích thước cáp | 4G16 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 6 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 88.4 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 331.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL Cable Flame Test, UL VW-1, CSA FT1 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5, Chứng nhận UL 80°C theo tiêu chuẩn UL 758, CSA C22.2 Số 210-15 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Certifications and Standards
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Hành vi nhỏ giọt của CPR | d0 |
| Mật độ khói trong CPR | s3 |
| Chứng nhận UL AWM | 21098 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Độ axit của CPR | a3 |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Dca |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Chứng nhận CSA | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® 191
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011113 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.6 | 66 kg/km | ||
| 0011114 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.2 | 81 kg/km | ||
| 0011115 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.1 | 95 kg/km | ||
| 0011116 | 7 | Đúng vậy | 1 | 8.8 | 125 kg/km | ||
| 0011117 | 12 | Đúng vậy | 1 | 11.8 | 211 kg/km | ||
| 0011118 | 18 | Đúng vậy | 1 | 14.2 | 309 kg/km | ||
| 0011119 | 25 | Đúng vậy | 1 | 17.1 | 410 kg/km | ||
| 0011125 | 9 | Đúng vậy | 1.5 | 12.6 | 230 kg/km | ||
| 0011136 | 2 | Không | 1.5 | 6.8 | 77 kg/km | ||
| 0011137 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 7.2 | 91 kg/km | ||
| 0011138 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.1 | 112 kg/km | ||
| 0011139 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 136 kg/km | ||
| 0011140 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 9.9 | 179 kg/km | ||
| 0011142 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 13.3 | 313 kg/km | ||
| 0011143 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 15.9 | 444 kg/km | ||
| 0011144 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 19.3 | 713 kg/km | ||
| 0011150 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.3 | 138 kg/km | ||
| 0011151 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 9 | 182 kg/km | ||
| 0011152 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 10.2 | 216 kg/km | ||
| 0011153 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 11.3 | 286 kg/km | ||
| 0011160 | 3 | Đúng vậy | 4 | 9.9 | 202 kg/km | ||
| 0011161 | 4 | Đúng vậy | 4 | 10.8 | 245 kg/km | ||
| 0011162 | 5 | Đúng vậy | 4 | 12.1 | 286 kg/km | ||
| 0011165 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13 | 358 kg/km | ||
| 0011166 | 5 | Đúng vậy | 6 | 14.5 | 479 kg/km | ||
| 0011167 | 7 | Đúng vậy | 4 | 13.4 | 383 kg/km | ||
| 0011169 | 4 | Đúng vậy | 10 | 16.5 | 559 kg/km | ||
| 0011170 | 5 | Đúng vậy | 10 | 18.4 | 782 kg/km | ||
| 0011172 | 4 | Đúng vậy | 16 | 22.1 | 904 kg/km | ||
| 0011173 | 5 | Đúng vậy | 16 | 24.3 | 1171 kg/km | ||
| 0011175 | 4 | Đúng vậy | 25 | 25.2 | 1299 kg/km | ||
| 0011176 | 5 | Đúng vậy | 25 | 28 | 1640 kg/km | ||
| 0011178 | 4 | Đúng vậy | 35 | 28.1 | 1703 kg/km | ||
| 0011179 | 5 | Đúng vậy | 35 | 31.5 | 2224 kg/km | ||
| 0011205 | 4 | Đúng vậy | 50 | 35.7 | 2704 kg/km | ||
| 0011206 | 4 | Đúng vậy | 70 | 43 | 4052 kg/km | ||
| 0011207 | 4 | Đúng vậy | 95 | 47.2 | 5430 kg/km | ||
| 0011208 | 4 | Đúng vậy | 120 | 54.2 | 6290 kg/km | ||
| 0011222 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 8.3 | 116 kg/km | ||
| 0011223 | 9 | Đúng vậy | 0.75 | 10.5 | 152 kg/km | ||
| 0011224 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 11.2 | 194 kg/km |



