Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam
Chi thêm 1.200₫ để được giao hàng MIỄN PHÍ.
Miễn phí vận chuyển sẽ được áp dụng khi thanh toán

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua sắm
0Giỏ hàng(0₫)

Hướng dẫn chọn kích thước đầu nối cáp (Cable Gland): Lắp đặt vừa vặn với SKINTOP®

Một VFD hoàn toàn mới, được lắp đặt trong một cơ sở ẩm ướt ở Johor, vừa gặp sự cố do nước xâm nhập. Nguyên nhân là gì? Một tuyến cáp M20 duy nhất được chọn nằm ngoài phạm vi kẹp quy định, làm ảnh hưởng đến xếp hạng IP của tuyến cáp và tạo ra đường rò rỉ tại vỏ bọc. Đây không phải là điều không may mắn; đây là một sự cố có thể tránh được do đoán mò.

Khi nói đến việc bảo vệ thiết bị quan trọng của bạn, chỉ gần đúng thôi là chưa đủ. Hướng dẫn này thay thế các biểu đồ không rõ ràng bằng một phương pháp trực quan đơn giản, ba bước, giúp bạn chọn tuyến cáp SKINTOP® chính xác để luôn đảm bảo một mối nối an toàn, đáng tin cậy.


Biểu đồ kích thước SKINTOP®: Tài liệu tham khảo nhanh của bạn

Ngừng tìm kiếm trong các bảng gây nhầm lẫn. Đây là một biểu đồ trực quan, rõ ràng ánh xạ các kích thước tuyến cáp SKINTOP® ST‑M hệ mét phổ biến nhất với phạm vi kẹp chính xác của chúng.

Kích thước SKINTOP® Phạm vi kẹp (Đường kính ngoài)
M12 × 1.5 3.5 – 7 mm
M16 × 1.5 4 – 10 mm
M20 × 1.5 6 – 13 mm
M25 × 1.5 8 – 17 mm
M32 × 1.5 9 – 21 mm
M40 × 1.5 16 – 28 mm¹
M50 × 1.5 27 – 34 mm
M63 × 1.5 34 – 45 mm

Nguồn: Bảng dữ liệu LAPP SKINTOP® ST-M / STR-M (DB53111000EN).


Tại sao việc chọn đúng kích thước là không thể thương lượng

Chọn đúng kích thước không chỉ là luồn cáp qua một lỗ. Đó là để đảm bảo ba trụ cột của một kết nối an toàn trong môi trường công nghiệp đòi hỏi khắt khe.

Tính toàn vẹn của xếp hạng IP. Một tuyến cáp có kích thước chính xác sẽ bịt kín vỏ cáp, đạt được xếp hạng IP68 (5 bar/30 phút) và/hoặc IP69 đã chỉ định. Trong môi trường độ ẩm cao, ngay cả một khe hở nhỏ cũng có thể cho phép không khí ẩm xâm nhập vào vỏ bọc, dẫn đến ngưng tụ và hư hỏng các thiết bị điện tử nhạy cảm.

Khả năng giảm căng đáng tin cậy. Tuyến cáp phải giữ chắc chắn để các lực kéo từ rung động hoặc chuyển động được hấp thụ bởi tuyến cáp—chứ không phải các đầu nối. Một tuyến cáp quá khổ sẽ không giữ chặt đúng cách, gây ra các lỗi không liên tục và thời gian ngừng hoạt động.

Tính liên tục của tấm chắn EMC. Đối với cáp được che chắn, hãy sử dụng tuyến cáp EMC như SKINTOP® MS‑M BRUSH, cung cấp tiếp xúc bàn chải 360° để kết nối tấm chắn có điện trở thấp. Nếu không có nó, tấm chắn có thể hoạt động như một ăng-ten và gây nhiễu vào hệ thống của bạn.


Phương pháp định cỡ 3 bước: Cách chọn tuyến cáp

Thực hiện đúng mọi lúc với quy trình đơn giản này.

Bước 1: Đo đường kính ngoài (OD) của cáp.

Sử dụng thước kẹp kỹ thuật số để có OD chính xác. Đừng chỉ dựa vào các giá trị danh nghĩa trong bảng dữ liệu—dung sai thay đổi tùy theo nhà sản xuất và lô hàng.

Bước 2: Phù hợp với phạm vi kẹp SKINTOP®.

Với OD của bạn, hãy sử dụng biểu đồ trên. Chọn kích thước SKINTOP® mà OD của bạn nằm thoải mái trong phạm vi tối thiểu và tối đa—không phải ở các cạnh—để đảm bảo mối nối và khả năng giảm căng an toàn.

Bước 3: Xác minh ren vỏ bọc.

Xác nhận lỗ gắn là hệ mét (M)—đừng nhầm lẫn với ren PG cũ; chúng không tương thích và sẽ không bịt kín đúng cách.


Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cáp nguồn tiêu chuẩn trên băng tải

Bạn đang đấu nối động cơ băng tải với cáp nguồn 4 lõi có OD đo được là 11.8 mm. Từ biểu đồ, giá trị này nằm trong phạm vi 6 – 13 mm của SKINTOP® ST‑M M20—lựa chọn đúng cho một kết nối an toàn, được xếp hạng IP.

Ví dụ 2: Lối vào cảm biến mật độ cao trên máy đóng gói

Bạn cần luồn 12 cáp cảm biến nhỏ vào một tủ điều khiển. Thay vì khoan 12 lỗ, hãy sử dụng SKINTOP® MULTI‑M, một ống lót cáp đa năng, tròn, có ren (ví dụ: biến thể M32) giúp luồn nhiều cáp chưa được nối qua một lối vào trong khi vẫn duy trì khả năng bịt kín IP68.


Giải đáp nhanh các câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa ren PG và Metric là gì?

PG (Panzergewinde) là một dạng ren cũ của Đức. Metric (M) là tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. PG và Metric không tương thích—luôn khớp ren tuyến cáp với ren vỏ bọc.

Điều gì xảy ra nếu tôi siết quá chặt một tuyến cáp?

Việc siết quá chặt có thể làm biến dạng miếng đệm làm kín, làm hỏng vỏ cáp và làm giảm xếp hạng IP. Siết chặt cho đến khi cáp được cố định; tránh dùng lực quá mạnh. Cơ chế tự khóa (bánh cóc) tích hợp của SKINTOP® cung cấp khả năng bảo vệ chống rung vĩnh viễn để chống lỏng lẻo.

Làm cách nào để xử lý môi trường có độ rung cao?

Đối với các máy có độ rung đáng kể, việc đảm bảo tuyến cáp của bạn không bị lỏng là rất quan trọng. Dòng SKINTOP® sử dụng cơ chế tự khóa để ngăn chặn nắp bị bung ra theo thời gian và duy trì khả năng bịt kín và giảm căng.

Làm cách nào để định cỡ tuyến cáp cho cáp dẹt?

Đối với cáp dẹt, hãy sử dụng tuyến cáp SKINTOP® FLAT với miếng đệm chuyên dụng cho các mặt cắt dẹt. Các hệ thống đa lối vào như SKINTOP® CUBE MULTI rất tốt cho nhiều cáp tròn, không phải để bịt kín một cáp dẹt duy nhất.


Điểm mấu chốt: Độ chính xác bảo vệ khoản đầu tư của bạn

Trong môi trường công nghiệp, một tuyến cáp không chỉ là một phần cứng; đó là một loại bảo hiểm chi phí thấp cho các thiết bị có giá trị cao. Thực hiện theo các bước này đảm bảo một hệ thống lắp đặt đáng tin cậy, bền lâu có thể chịu được các điều kiện nhà máy khắc nghiệt.

Bạn đã sẵn sàng để có được sự phù hợp chính xác mọi lúc chưa? Khám phá toàn bộ dòng tuyến cáp SKINTOP® hoặc liên hệ với chuyên gia LAPP để được tư vấn cá nhân.

Hàng có sẵn tại địa phương. Chất lượng Đức. Kết nối đáng tin cậy ASEAN.