SILVYN® HFX-V0 3/8'' 12.6X17.8 BK 30M
Ống luồn bảo vệ cáp bằng kim loại có vỏ bọc cáp; Đường kính trong: 12.6mm; Đường kính ngoài: 17.8mm; Kích thước danh nghĩa: 3/8; Thép; Không halogen; Chống tia UV


SILVYN® HFX-V0 3/8'' 12.6X17.8 BK 30M
Ống luồn bảo vệ cáp bằng kim loại có vỏ bọc cáp; Đường kính trong: 12.6mm; Đường kính ngoài: 17.8mm; Kích thước danh nghĩa: 3/8; Thép; Không halogen; Chống tia UV
SILVYN® HFX-V0 3/8'' 12.6X17.8 BK 30M

SILVYN® HFX-V0 3/8'' 12.6X17.8 BK 30M
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
The flexible conduit design enables small bending radii and is ideally suited for space-saving installations where space is limited in dry and damp interiors, as well as for outdoor applications, High resistance to oil, petrol, acids and greases, Liquidtight
Applications
For use in railway vehicles and buses, for fixed installations and applications where limited movement may occur, Also applicable within oily environments and areas with increased ambient temperature
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Ống luồn bảo vệ cáp bằng kim loại có vỏ bọc cáp |
| Đơn vị giao hàng | 30.000 |
| Trọng lượng | 300 kg/km |
Electrical Characteristics
Product Design
| Kích thước danh nghĩa | 3/8 |
| Chiều dài tổng cộng | 30 |
| Chất liệu thân máy | Thép |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có rãnh | Không |
| Đường kính ngoài | 17.8 |
| Màu sắc | màu đen |
| Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn | Không |
| Đường kính trong | 12.6 |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Vật liệu ống dẫn | Thép |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 12.6 |
| Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn | Đúng vậy |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chất liệu áo khoác | Polyurethane |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Bán kính uốn, tĩnh | 60 |
| Bán kính uốn cong, động | 85 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL2 |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61386-1 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 505 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from SILVYN® HFX-V0
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Kích thước danh nghĩa | Imp total length | Total length def | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64400241 | 12.6 | 17.8 | 3/8 | 30.000 | ||||
| 64400242 | 21 | 26.4 | 3/4 | 30.000 | ||||
| 64400243 | 26.5 | 33.1 | 1 | 30.000 | ||||
| 64400244 | 35.1 | 41.8 | 1 1/4 | 15.000 | ||||
| 64400245 | 40.3 | 47.8 | 1 1/2 | 15.000 | ||||
| 64400246 | 51.6 | 59.9 | 2 | 15.000 | ||||
| 64400248 | 10.1 | 14.4 | 5/16 | 30.000 | ||||
| 64400253 | 16 | 21.1 | 1/2 | 30.000 |


