SILVYN® COMPACT M16X1.5 NPB


SILVYN® COMPACT M16X1.5 NPB
SILVYN® COMPACT M16X1.5 NPB
285.720₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Đúng vậy |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm vòng chữ O |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.038 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Có thể khóa (gồm hai phần) | Không |
| Kích thước danh nghĩa | 3/8 |
| Chiều dài tổng cộng | 31 |
| Đầu siết ống luồn có thể tháo rời | Không |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® FG, SILVYN® FG NM |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Kích thước ren | M 16 |
| Đường kính ngoài | 29.5 |
| Chất liệu ống lót vặn vít | Thép |
| Đường kính trong | 11 |
| Chiều dài sợi chỉ | 10 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Thẳng |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
| Kích thước các góc hình lục giác | 29.5 |
| Kích thước cờ-lê | 26 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 11 |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Ren có thể xoay | Không |
| Cờ-lê cỡ 1 | 26 |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | PA |
| Cờ-lê cỡ 2 | 24 |
| Vật liệu làm kín | Polyamide |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 67 |
| Chống axit | Không |
| Cấp bảo vệ IP phía cáp | IP 67 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61386-1, IEC 61386-23 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Product Family List
All articles from SILVYN® COMPACT M
| Article number | Kích thước ren | Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 61803800 | M 16 | 10.000 | |
| 61803801 | M 20 | 10.000 | |
| 61803802 | M 20 | 10.000 | |
| 61803803 | M 25 | 5.000 | |
| 61803804 | M 32 | 5.000 | |
| 61803805 | M 40 | 2.000 | |
| 61803806 | M 50 | 2.000 | |
| 61803807 | M 63 | 2.000 | |
| 61803846 | M 16 | 10.000 | |
| 61803847 | M 20 | 10.000 | |
| 61803902 | M 20 | 10.000 | |
| 61803903 | M 25 | 5.000 |


