LABEL HOLDER KMK
Giá đỡ biển báo/nhãn; Chiều rộng tổng thể: 29mm; Chiều cao tổng thể: 8mm; Polyetylen


LABEL HOLDER KMK
Giá đỡ biển báo/nhãn; Chiều rộng tổng thể: 29mm; Chiều cao tổng thể: 8mm; Polyetylen
LABEL HOLDER KMK
70.320₫
/

LABEL HOLDER KMK
70.320₫
/
In stock (100)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
Schnelle und eindeutige Kennzeichnung vor Ort reduziert Verwechslungsrisiken und ermöglicht eine effiziente Wartung
Hộp đựng nhãn giúp bảo vệ nhãn bên trong khỏi trầy xước, bụi và bẩn một cách hiệu quả
Có thể viết lên nhãn bằng bút đánh dấu thông thường hoặc in lên nhãn bằng máy in laser thông thường. Chúng có khả năng chống lem
Có sẵn với các kích thước bó khác nhau: 10–25 mm và 16–31 mm.
Applications
Dùng để bó và dán nhãn cho nhiều dây điện, cáp và ống mềm.
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Giá đỡ biển báo/nhãn |
| Phạm vi cung cấp | có dây đeo |
| Loại bao bì | Bao bì bằng bìa cứng |
| Chấm điểm cho | Lõi, Cáp, Ống dẫn |
| Thời gian lắp đặt | Trước và sau khi lắp đặt |
| Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU) | 100 |
| Loại lắp đặt | bằng dây rút cáp |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.003 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Thiết kế nhãn | Hình chữ nhật |
| Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp | 25 |
| đối với chiều rộng của dây rút cáp | 5 |
| Chất liệu nhãn | Polyetylen |
| Chất liệu nhãn, dạng tóm tắt | PE |
| Chiều rộng tổng thể | 29 |
| Màu sắc | trong suốt |
| Chiều cao tổng thể | 8 |
| Chất liệu | Polyetylen |
| Đối với đường kính ngoài tối thiểu của cáp | 10 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Không |
| Chống axit | Không |
| Chống nước | Không |
| Chịu được hóa chất | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Dấu CE | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.


