SILVYN® MSK-M 16X1.5 FPS-EDU
Đầu siết ống luồn; M 16; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 14; Đồng thau Mạ niken; Không halogen; Chống tia UV;

SILVYN® MSK-M 16X1.5 FPS-EDU
Đầu siết ống luồn; M 16; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 14; Đồng thau Mạ niken; Không halogen; Chống tia UV;
SILVYN® MSK-M 16X1.5 FPS-EDU

SILVYN® MSK-M 16X1.5 FPS-EDU
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Optimum cable and conduit strain relief, Maximum cable sealing, Fast and easy assembly, Wide clamping range, Anti-turn protection
Applications
In combination with protective conduit:, SILVYN FPS-EDU, Plant engineering, Mechanical engineering, Used in areas where cables and wires need to be provided with strain relief and additional sealing
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Đúng vậy |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm vòng chữ O |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.049 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Có thể khóa (gồm hai phần) | Không |
| Chiều dài tổng cộng | 47 |
| Đầu siết ống luồn có thể tháo rời | Không |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® FPS-EDU |
| Chất liệu thân máy | Đồng thau |
| Loại ren | Hệ mét |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng | Đúng vậy |
| Kích thước ren | M 16 |
| Chèn tài liệu, dạng ngắn | PA |
| Chất liệu ống lót vặn vít | Đồng thau |
| Chiều dài sợi chỉ | 7 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 14 |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 9.3 |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Chèn vật liệu | Polyamide |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Ren có thể xoay | Không |
| Cờ-lê cỡ 1 | 20 |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Cờ-lê cỡ 2 | 21 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Không |
| Cấp độ bảo vệ IP ở phía thiết bị của ống dẫn bảo vệ cáp | IP 54 |
| Cấp bảo vệ IP phía cáp | IP 68 - 10 bar (30 min) |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List

