SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 11 NPB
Đầu siết ống luồn; PG 11; Đồng thau Mạ niken; Không halogen; Chống tia UV; IP 67;

SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 11 NPB
Đầu siết ống luồn; PG 11; Đồng thau Mạ niken; Không halogen; Chống tia UV; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 11 NPB
632.040₫
/

SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 11 NPB
632.040₫
/
In stock (20)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
For high mechanical stress
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Đúng vậy |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm vòng chữ O |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.047 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Có thể khóa (gồm hai phần) | Không |
| Đầu siết ống luồn có thể tháo rời | Không |
| Chất liệu thân máy | Đồng thau |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng | Đúng vậy |
| Có rãnh | Không |
| Kích thước ren | PG 11 |
| Chất liệu ống lót vặn vít | Đồng thau |
| Chiều dài sợi chỉ | 12 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Thẳng |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 8.3 |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Tăng số luồng | 1,41 |
| Chèn vật liệu | Đồng thau |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Ren có thể xoay | Không |
| Cờ-lê cỡ 1 | 26 |
| Cờ-lê cỡ 2 | 24 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 67 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Không |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from SILVYN® HIPROJACKET AMG PG

