SILVYN® LCG-M 16X1.5/2
Đầu siết ống luồn; M 16; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 16; Không halogen; Chống tia UV; IP 65;



SILVYN® LCG-M 16X1.5/2
Đầu siết ống luồn; M 16; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 16; Không halogen; Chống tia UV; IP 65;
SILVYN® LCG-M 16X1.5/2

SILVYN® LCG-M 16X1.5/2
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Especially for demanding environments with high requirements for mechanical and chemical stability
Allows protection class IP 65 due to the reliable sealing of the housing.
Applications
For secure attachment of a protective hose to the outer wall of a housing/application or to a holder
For use with SILVYN® protective conduits LCC-2 and LCCH-2
Withstands high chemical and mechanical stress
Suitable for outdoor use
Chịu được tải trọng hóa học và cơ học cao
Thích hợp để sử dụng ngoài trời.
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.044 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chiều dài tổng cộng | 21 |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® LCC-2, SILVYN® LCCH-2 |
| Loại ren | Hệ mét |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Kích thước ren | M 16 |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Cờ-lê cỡ 1 | 26 |
| Chất liệu ống lót vặn vít | Đồng thau |
| Chiều dài sợi chỉ | 12 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Thẳng |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 16 |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | PA |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Cờ-lê cỡ 2 | 24 |
| Chiều rộng thông thủy | 11.5 |
| Vật liệu làm kín | Polyamide |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 65 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from SILVYN® LCG-M
| Article number | Kích thước ren | Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 55503220 | M 12 | 10 | 10.000 |
| 55503221 | M 16 | 12 | 10.000 |
| 55503222 | M 16 | 16 | 10.000 |
| 55503223 | M 20 | 16 | 10.000 |
| 55503224 | M 20 | 20 | 10.000 |
| 55503225 | M 25 | 25 | 10.000 |
| 55503226 | M 32 | 32 | 2.000 |
| 55503227 | M 40 | 40 | 1.000 |
| 55503228 | M 50 | 50 | 1.000 |



