SILVYN® LGF-2-M 20X1.5/2
Đầu siết ống luồn; M 20; Kích thước danh nghĩa: 20; Không halogen; Chống tia UV; IP 54;




SILVYN® LGF-2-M 20X1.5/2
Đầu siết ống luồn; M 20; Kích thước danh nghĩa: 20; Không halogen; Chống tia UV; IP 54;
SILVYN® LGF-2-M 20X1.5/2
276.000₫
/

SILVYN® LGF-2-M 20X1.5/2
276.000₫
/
In stock (120)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
For fixed applications, High tensile strength, Space-saving
Applications
In combination with protective conduit:, SILVYN® LCC-2, SILVYN® LCCH-2, Outdoors, Applications with high mechanical stress
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.029 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Kích thước danh nghĩa | 20 |
| Chiều dài tổng cộng | 26.3 |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Kích thước ren | M 20 |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Đường kính trong | 15.3 |
| Chiều dài sợi chỉ | 10 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Kích thước cờ-lê | 24 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 15.3 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 54 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from SILVYN® LGF-2-M
| Article number | Kích thước ren | Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 55501981 | M 12 | 10.000 | |
| 55502001 | M 16 | 10.000 | |
| 55502002 | M 16 | 10.000 | |
| 55502021 | M 20 | 10.000 | |
| 55502022 | M 20 | 10.000 | |
| 55502031 | M 25 | 10.000 | |
| 55502041 | M 32 | 10.000 | |
| 55502051 | M 40 | 4.000 | |
| 55502061 | M 50 | 4.000 | |
| 55502071 | M 63 | 1.000 | |
| 55502073 | M 75 | 1.000 |




