SILVYN® USK-M 12X1.5 SGY


SILVYN® USK-M 12X1.5 SGY
SILVYN® USK-M 12X1.5 SGY
242.280₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm cả ống bọc bên trong |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.01 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Kích thước danh nghĩa | 14 |
| Chiều dài tổng cộng | 43 |
| Đầu siết ống luồn có thể tháo rời | Không |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® FD-PU, SILVYN® FPS, SILVYN® SP, SILVYN® SP-PU |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng | Không |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có rãnh | Không |
| Kích thước ren | M 12 |
| Đường kính ngoài | 25 |
| Màu sắc | xám bạc |
| Chất liệu ống lót vặn vít | Polypropylene |
| Đường kính trong | 8 |
| Màu RAL | RAL 7001 |
| Chiều dài sợi chỉ | 12 |
| Chất liệu thân tuyến | Polypropylene |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Vòng |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 14 |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | PP |
| Kích thước các góc hình lục giác | 25 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 8 |
| Loại gioăng làm kín | Vòng đệm làm kín |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Ren có thể xoay | Không |
| Cờ-lê cỡ 1 | 21 |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | TPE |
| Cờ-lê cỡ 2 | 23 |
| Vật liệu làm kín | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 54 |
| Chống axit | Không |
| Chịu được hóa chất | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Không |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Không halogen | Đúng vậy |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61386-23, IEC 61386-22, IEC 61386-1 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from SILVYN® USK-M
| Article number | Kích thước ren | Kích thước danh nghĩa | Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 55501300 | M 10 | 10 | 10 | xám bạc | 50.000 |
| 55501310 | M 12 | 14 | 14 | xám bạc | 50.000 |
| 55501320 | M 16 | 17 | 17 | xám bạc | 50.000 |
| 55501330 | M 20 | 21 | 21 | xám bạc | 50.000 |
| 55501340 | M 25 | 27 | 27 | xám bạc | 25.000 |
| 55501350 | M 32 | 36 | 36 | xám bạc | 25.000 |
| 55501360 | M 40 | 45 | 45 | xám bạc | 25.000 |
| 55501370 | M 50 | 56 | 56 | xám bạc | 10.000 |


