Ống nối cáp; M 12; Phạm vi kẹp (tối thiểu/tối đa): 4 - 6 mm; Cờ-lê cỡ 1: 16; Thép không gỉ Không tráng phủ; Chống tia UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ
Ống nối cáp; M 12; Phạm vi kẹp (tối thiểu/tối đa): 4 - 6 mm; Cờ-lê cỡ 1: 16; Thép không gỉ Không tráng phủ; Chống tia UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
cold resistance
flame-retardant
oil resistant
corrosion resistant
chemical resistance
acid resistance
uv-resistant.
icon sturgeon signal
Certificate
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
Ecolab
EHEDG
FDA certified
NSF certified
Benefits
Hygienic design with smooth surfaces and contours without corners and edges prevents residues such as liquids and micro-organisms from accumulating and posing a risk of contamination for food processing machinery. This facilitates simple, frequent and safe product cleaning
Multiple food and beverage certifications for Europe and North America
Đã được kiểm nghiệm về khả năng chịu được các chất khử trùng và chất tẩy rửa Ecolab®
The best possible sealing enables protection classes IP 68 (10 bar) and IP 69
Bảo vệ tính tương thích điện từ tối ưu nhờ lò xo tiếp điểm tích hợp, có độ dẫn điện cao và linh hoạt, tạo ra sự chuyển tiếp có điện trở thấp giữa lớp chống nhiễu bằng dây đồng bện và đầu nối cáp
Sealing material in blue to easily distinguish the cable glands used in the food industry
Sealing material compliant with FDA 21 CFR 177.2600, specifically for the food and beverage industry in North America
Certified according to NSF/ANSI 169 for use in hygiene-critical areas in North America (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/for Use in Food Zone Non Contact)
Certified according to EHEDG for use in hygienic areas in Europe (certification type EL, certification class I AUX) while observing the hygienic design principles (guideline "Design criteria for hygienic machinery, appliances and components")
Thiết kế vệ sinh với bề mặt và đường viền nhẵn mịn, không có góc cạnh, giúp ngăn chặn các chất cặn bã như chất lỏng và vi sinh vật tích tụ, từ đó loại bỏ nguy cơ ô nhiễm đối với máy móc chế biến thực phẩm. Điều này giúp việc vệ sinh sản phẩm trở nên đơn giản, thường xuyên và an toàn
Nhiều chứng nhận về thực phẩm và đồ uống dành cho thị trường châu Âu và Bắc Mỹ
Khả năng làm kín tối ưu giúp đạt được các cấp bảo vệ IP 68 (10 bar) và IP 69
Vật liệu làm kín màu xanh dương để dễ dàng phân biệt các đầu nối cáp được sử dụng trong ngành thực phẩm
Vật liệu làm kín tuân thủ tiêu chuẩn FDA 21 CFR 177.2600, dành riêng cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống tại Bắc Mỹ
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn NSF/ANSI 169 để sử dụng trong các khu vực yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt tại Bắc Mỹ (Tiêu chuẩn: Thiết bị và dụng cụ thực phẩm chuyên dụng/dùng trong khu vực thực phẩm không tiếp điểm)
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EHEDG để sử dụng trong các khu vực yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt tại châu Âu (loại chứng nhận EL, hạng chứng nhận I AUX), đồng thời tuân thủ các nguyên tắc thiết kế vệ sinh (hướng dẫn “Tiêu chí thiết kế cho máy móc, thiết bị và linh kiện vệ sinh”).
Applications
For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables
Especially for hygiene-critical areas of the food industry, where the product needs to be installed in the product zone or in the direct food production environment
Also suitable for use in hygiene-critical areas of the pharmaceutical and chemical industry
Withstands high chemical and mechanical stress
Dùng để lắp đặt cáp có lớp chống nhiễu bằng đồng theo tiêu chuẩn tính tương thích điện từ (EMC)
Đặc biệt đối với các khu vực yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt trong ngành thực phẩm, nơi sản phẩm cần được lắp đặt trong khu vực sản phẩm hoặc trong môi trường sản xuất thực phẩm trực tiếp
Cũng thích hợp để sử dụng trong các khu vực yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt của ngành công nghiệp dược phẩm và hóa chất
Chịu được tải trọng hóa học và cơ học cao.
Technical Attributes
General Information
Giao hàng kèm đai ốc khóa
Không
Thương hiệu
SKINTOP®
Loại sản phẩm
Ống nối cáp
Loại bao bì
Túi
Đơn vị giao hàng
5.000
Trọng lượng
0.036 kg
Electrical Characteristics
Product Design
Chiều dài tổng cộng
38.4
Số lượng điểm đi cáp
1
Chất liệu thân máy
Thép không gỉ
Loại ren
Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp
Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren
Miếng đệm phẳng để làm kín
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ
Đúng vậy
Bộ phận làm kín phía cáp
Phớt chặn ống luồn
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt
V4A
Kích thước ren
M 12
Màu sắc
kim loại
Chèn tài liệu, dạng ngắn
PA
Chiều dài sợi chỉ
6.5
Kích thước các góc hình lục giác
18.8
Có tính năng chống uốn
Không
Chiều rộng thông thủy
6
Phạm vi kẹp tối đa
6
Loại gioăng làm kín
Phớt chặn ống luồn
Được gia cố bằng sợi thủy tinh
Không
Tăng số luồng
1,5
Chèn vật liệu
Polyamide
Bảo vệ bề mặt
Không tráng phủ
Cờ-lê cỡ 1
16
Phạm vi kẹp tối thiểu
4
Dành cho cáp bọc thép
Không
Tiêu chuẩn ren
DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt
FKM
Cờ-lê cỡ 2
16
Vật liệu làm kín
Cao su chứa flo
Product Characteristics
Chống cháy
Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
Chống ăn mòn
Đúng vậy
Chống axit
Đúng vậy
Chịu được hóa chất
Đúng vậy
Chống tia UV
Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa)
100
Chống dầu
Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu)
-20
Thiết bị giảm căng
Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm
Không
Chống va đập
Đúng vậy
Chống rung
Đúng vậy
Loại xếp hạng NEMA
Loại 1, Loại 2, Loại 4x, Loại 6, Loại 12
Không halogen
Không
Certifications and Standards
Được chứng nhận EHEDG
Đúng vậy
Được chứng nhận bởi DNV
Không
cUR được công nhận
Đúng vậy
Được chứng nhận CSA
Không
Được FDA chứng nhận
Đúng vậy
Được chứng nhận bởi GGVS
Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt
Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.