EPIC® MH 0
Hệ thống mô-đun MH; Số lượng tiếp điểm: 0; Các vị trí bắt buộc: 1;


EPIC® MH 0
Hệ thống mô-đun MH; Số lượng tiếp điểm: 0; Các vị trí bắt buộc: 1;
EPIC® MH 0

EPIC® MH 0
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Dummy module as a placeholder for future expansion, EPIC® MH system is mateable with the market standard, """Z"" version with centering function for plug in technique", The mix of different functions in one plug guarantees high flexibility, Railway applications - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Applications
Mechanical engineering, Robotics industry, Plant engineering, Renewable energy, Railway applications / vehicle construction
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Hệ thống mô-đun MH |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại lắp đặt | kẹp vào |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.006 kg |
Electrical Characteristics
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Không |
Product Design
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Số lượng tiếp điểm dữ liệu | 0 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | màu đen |
| Số lượng tiếp điểm | 0 |
| Các vị trí bắt buộc | 1 |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Chất liệu | Polyamide |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 0 |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu, dạng tóm tắt | PA |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 0 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Không halogen | Không |
Certifications and Standards
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| UR được công nhận | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.


