EPIC® MHS 6 CM
Hệ thống mô-đun MH; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Số lượng tiếp điểm: 6; Các vị trí bắt buộc: 1; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 0.14mm² - 4mm²; 500 V AC rms / DC according to IEC; 16 A according to IEC

EPIC® MHS 6 CM
Hệ thống mô-đun MH; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Số lượng tiếp điểm: 6; Các vị trí bắt buộc: 1; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 0.14mm² - 4mm²; 500 V AC rms / DC according to IEC; 16 A according to IEC
EPIC® MHS 6 CM
129.360₫
/

EPIC® MHS 6 CM
129.360₫
/
In stock (680)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Mô-đun dùng để lắp đặt 6 tiếp điểm tín hiệu, hỗ trợ dòng điện truyền dẫn tối đa 16 A
Các đầu nối mô-đun mang lại nhiều khả năng kết hợp đa dạng và có thể lắp ráp một cách linh hoạt — thậm chí để tạo ra các đầu nối lai dành cho các loại môi trường truyền dẫn khác nhau
Connectors with modular configurations can be connected to market-standard connectors
Different crimp contacts available for different conductor cross-sections
Locks effortlessly into the fixed EPIC® MH multi-frame with an audible click. Much easier assembly than hinged and sliding frames
Compliant with standards for use in rail vehicles (fire behaviour test according to DIN EN 45545-2:2016-02, requirements sets R22 and R23, hazard levels HL1, HL2 and HL3)
UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
Tuân thủ các tiêu chuẩn về sử dụng trên phương tiện đường sắt (thử nghiệm tính chất cháy theo tiêu chuẩn DIN EN 45545-2:2016-02, các bộ yêu cầu R22 và R23, các Mức nguy cơ HL1, HL2 và HL3)
Chứng nhận UL dựa trên các thông số kỹ thuật cho phép sản phẩm được sử dụng trên thị trường Bắc Mỹ.
Applications
Dùng để sản xuất lõi lót đầu nối hình chữ nhật kiểu mô-đun
Can be used universally at machine interfaces for many signal transmission applications
Dùng để cấp nguồn điện cho hệ thống chiếu sáng và các thiết bị, hoặc để kết nối với các động cơ có công suất nhỏ
Dùng cho các khung mô-đun đầu nối hình chữ nhật thuộc dòng EPIC® MH
Dùng cho nhiều loại vỏ ngoài đầu nối hình chữ nhật EPIC®.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Loại sản phẩm | Hệ thống mô-đun MH |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Loại lắp đặt | kẹp vào |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.015 kg |
Electrical Characteristics
| Dòng điện định mức | 16 A theo IEC |
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Không |
| Điện áp xung định mức | 6 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo DIN EN 61984 |
| Điện áp định mức | 500 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 5 |
Product Design
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | màu đen |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 26 AWG |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 12 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.14 |
| Số lượng tiếp điểm | 6 |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 4 |
| Loại lõi tiếp điểm | Phích cắm |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Số lượng tiếp điểm dữ liệu | 0 |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Các vị trí bắt buộc | 1 |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Chất liệu | Polyamide |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 0 |
| Vật liệu, dạng tóm tắt | PA |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 0 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 500 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Không |
Certifications and Standards
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770) |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770) |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.

