EPIC® H-DD 72 SCM 1-72

EPIC® H-DD 72 SCM 1-72
EPIC® H-DD 72 SCM 1-72

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Dòng sản phẩm | RECTANGULAR |
| Loại sản phẩm | Lõi đầu nối hình chữ nhật bấm cos |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Kích thước thiết kế | 16B |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.061 kg |
Electrical Characteristics
| Dòng điện định mức | 8.5 A theo CSA, 10 A theo CSA, 10 A theo IEC |
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Đúng vậy |
| Loại quá áp | III |
| Điện áp xung định mức | 2.5 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 250 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 3 |
Product Design
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | màu xám |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 26 AWG |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 14 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.14 |
| Số lượng tiếp điểm | 72+PE |
| Có dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 2.5 |
| Loại lõi tiếp điểm | Phích cắm |
| Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt | PC |
| Loại kết nối PE | Kết nối bằng vít |
| Biến thể tiếp điểm | Chân |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Lõi tiếp điểm vật liệu | Polycarbonate |
| Số lượng tiếp điểm PE | 1 |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Lõi tiếp điểm không có tiếp điểm | Đúng vậy |
| Đường kính tiếp điểm | 1.6 |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 0 |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 72 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Mô-men siết tối thiểu cho kết nối PE | 1.2 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Mô-men siết tối đa cho kết nối PE | 1.2 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Certifications and Standards
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (e-file number: E75770) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.

